您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CH7612碳钢重型伸缩式滚珠滑轨 - 重型伸缩式滚珠滑轨
CMINDTEK
动力传动
滑轨
重型伸缩式滚珠滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{cmindtek/power_transmission/slide/heavy_duty_telescopic_slide/ch7612_heavy_duty_telescopic_slide_asmtab.prj},{NB=CH7612-0070(Open)},{ORDERNUMBER=A2ICM},{PN=SLIDEWORKS Three-section rail carbon steel heavy-duty telescopic ball slide},{ITEMNO=CH7612-0070},{WS=Open},{SL=711.2},{TR=711.2},{SW=19.2},{SH=76.0},{A1=127},{B1=190.5},{C1=0.0},{D111=0.0},{D11=0.0},{E1=500.1},{F=560.3},{G=585.7},{H=604.8},{J=623.8},{K1=0.0},{M1=0.0},{N1=0.0},{P=609.6},{Q=666.8},{R=685.8},{RL=230},{DIST=3.5},{INFOTEXT=PDF Catalog},{PPATH=ch7612_heavy_duty_telescopic_slide/assemblies/ch7612_heavy_duty_telescopic_slide_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
ORDERNUMBER
订购号
ⁿ/ₐ
PN
中文产品名称
ⁿ/ₐ
ITEMNO
产品型号
ⁿ/ₐ
SL
滑轨长度
[mm]
TR
行程
[mm]
SW
截面宽度
[mm]
SH
截面高度
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
D1
D'
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
RL
额定载荷
[kg]
CH7612-0025
A2ICD
SLIDEWORKS三节轨碳钢重型伸缩式滑轨
CH7612-0025
254.0
254.0
19.2
76.0
-
-
-
-
-
-
103.1
128.5
147.6
166.6
-
-
-
152.4
209.6
228.6
150
CH7612-0030
A2ICE
SLIDEWORKS三节轨碳钢重型伸缩式滑轨
CH7612-0030
304.8
304.8
19.2
76.0
-
-
-
-
-
-
153.9
179.3
198.4
217.4
-
-
-
203.2
260.4
279.4
160
CH7612-0035
A2ICF
SLIDEWORKS三节轨碳钢重型伸缩式滑轨
CH7612-0035
355.6
355.6
19.2
76.0
-
-
-
-
-
-
204.7
230.1
249.2
268.2
-
-
-
254.0
311.2
330.2
160
CH7612-0040
A2ICG
SLIDEWORKS三节轨碳钢重型伸缩式滑轨
CH7612-0040
406.4
406.4
19.2
76.0
127
-
-
-
-
-
255.5
280.9
300.0
319.0
-
-
-
304.8
362.0
381.0
200
CH7612-0045
A2ICH
SLIDEWORKS三节轨碳钢重型伸缩式滑轨
CH7612-0045
457.2
457.2
19.2
76.0
127
-
-
-
-
246.1
306.3
331.7
350.8
369.8
-
-
-
355.6
412.8
431.8
250
CH7612-0050
A2ICI
SLIDEWORKS三节轨碳钢重型伸缩式滑轨
CH7612-0050
508.0
508.0
19.2
76.0
127
190.5
-
-
-
296.9
357.1
382.5
401.6
420.6
-
-
-
406.4
463.6
482.6
250
CH7612-0055
A2ICJ
SLIDEWORKS三节轨碳钢重型伸缩式滑轨
CH7612-0055
558.8
558.8
19.2
76.0
127
190.5
-
-
-
347.7
407.9
433.3
452.4
471.4
-
-
-
457.2
514.4
533.4
250
CH7612-0060
A2ICK
SLIDEWORKS三节轨碳钢重型伸缩式滑轨
CH7612-0060
609.6
609.6
19.2
76.0
127
190.5
-
-
-
398.5
458.7
484.1
503.2
522.2
-
-
-
508.0
565.2
584.2
250
CH7612-0065
A2ICL
SLIDEWORKS三节轨碳钢重型伸缩式滑轨
CH7612-0065
660.4
660.4
19.2
76.0
127
190.5
-
-
-
449.3
509.5
534.9
554.0
573.0
-
-
-
558.8
616.0
635.0
250
CH7612-0070
A2ICM
SLIDEWORKS三节轨碳钢重型伸缩式滑轨
CH7612-0070
711.2
711.2
19.2
76.0
127
190.5
-
-
-
500.1
560.3
585.7
604.8
623.8
-
-
-
609.6
666.8
685.8
230
CH7612-0075
A2ICN
SLIDEWORKS三节轨碳钢重型伸缩式滑轨
CH7612-0075
762.0
762.0
19.2
76.0
127
190.5
368.3
-
-
550.9
611.1
636.5
655.6
674.6
235
-
501.7
660.4
717.6
736.6
230
CH7612-0080
A2ICO
SLIDEWORKS三节轨碳钢重型伸缩式滑轨
CH7612-0080
812.8
812.8
19.2
76.0
127
190.5
368.3
-
-
601.7
661.9
687.3
706.4
725.4
235
393.7
552.5
711.2
768.4
787.4
230
CH7612-0085
A2ICP
SLIDEWORKS三节轨碳钢重型伸缩式滑轨
CH7612-0085
863.6
863.6
19.2
76.0
127
190.5
368.3
469.9
595.7
652.5
712.7
738.1
757.2
776.2
235
419.1
603.3
762.0
819.2
838.2
230
CH7612-0090
A2ICQ
SLIDEWORKS三节轨碳钢重型伸缩式滑轨
CH7612-0090
914.4
914.4
19.2
76.0
127
190.5
368.3
520.7
595.7
703.3
763.5
788.9
808.0
827.0
235
444.5
654.1
812.8
870.0
889.0
230
CH7612-0100
A2ICR
SLIDEWORKS三节轨碳钢重型伸缩式滑轨
CH7612-0100
1016.0
1016.0
19.2
76.0
127
190.5
368.3
520.7
520.7
804.9
865.1
890.5
909.6
928.6
235
546.1
755.7
914.4
971.6
990.6
220
CH7612-0105
A2ICS
SLIDEWORKS三节轨碳钢重型伸缩式滑轨
CH7612-0105
1066.8
1066.8
19.2
76.0
127
190.5
368.3
520.7
670.7
855.7
915.9
941.3
960.4
979.4
235
546.1
806.5
965.2
1022.4
1041.4
220
CH7612-0110
A2ICT
SLIDEWORKS三节轨碳钢重型伸缩式滑轨
CH7612-0110
1117.6
1117.6
19.2
76.0
127
190.5
368.3
520.7
670.7
906.5
966.7
992.1
1011.2
1030.2
235
546.1
857.3
1016.0
1073.2
1092.2
210
CH7612-0120
A2ICU
SLIDEWORKS三节轨碳钢重型伸缩式滑轨
CH7612-0120
1219.2
1219.2
19.2
76.0
127
190.5
368.3
520.7
670.7
1008.1
1068.3
1093.7
1112.8
1131.8
235
596.9
958.9
1117.6
1174.8
1193.8
190
CH7612-0135
A2ICV
SLIDEWORKS三节轨碳钢重型伸缩式滑轨
CH7612-0135
1371.6
1371.6
19.2
76.0
127
190.5
368.3
520.7
670.7
1160.5
1220.8
1246.2
1265.2
1284.2
235
596.9
958.9
1270.0
1327.2
1346.2
180
CH7612-0150
A2ICW
SLIDEWORKS三节轨碳钢重型伸缩式滑轨
CH7612-0150
1524.0
1524.0
19.2
76.0
127
190.5
368.3
520.7
670.7
1312.9
1373.1
1398.5
1417.6
1436.6
235
596.9
958.9
1422.4
1479.6
1498.6
160
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CH7611碳钢重型伸缩式滚珠滑轨 - 重型伸缩式滚珠滑轨
CMINDTEK
26.08.2020
E1014 - Steel Super Heavy Duty Telescopic Slide - Over Extension - max Load...
Chambrelan
05.05.2020
GN 1408 - Telescopic slides, Type F, with rubber stop, locking device in ba...
Ganter
19.06.2024
不锈钢5321重载滑轨 - 重型伸缩式滚珠滑轨
CMINDTEK
26.08.2020
AL8001 铝合金超重型伸缩式滚珠滑轨 - 超重型伸缩式滚珠滑轨
CMINDTEK
26.08.2020
CH7502超重型伸缩式滚珠滑轨 - 超重型伸缩式滚珠滑轨
CMINDTEK
26.08.2020
CH2801超重型伸缩式滚珠滑轨 - 超重型伸缩式滚珠滑轨
CMINDTEK
26.08.2020
碳钢5321重载滑轨 - 重型伸缩式滚珠滑轨
CMINDTEK
26.08.2020
07000168000 - Telescopic rail with full extension
SToxxparts
31.05.2022
Telemag THG - Telescopic Pillar
Ewellix
31.01.2023
Telemag TLC - AC version - Telescopic Pillar
Ewellix
31.01.2023
GN 1440 - Telescopic slides, Type B, with rubber stop, Identification no. 1...
Elesa+Ganter
21.06.2024
07000179000 - Stainless steel telescopic rail with full extension
SToxxparts
31.05.2022
E72-G70 - Steel Heavy Duty Linear Guide Rail - with 120mm steel ball bearin...
Chambrelan
05.05.2020
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表