您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CE57BDE - 橡胶减震座-一端外螺纹一端内螺纹
HEFA
41-减震防护类
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/41-cushioning/ce57bde.prj},{NB=CE57DD-2015-M6},{SC=CE57DD},{TYPE=One end external thread and one end internal thread/ozone resistant/waist type},{RBM=Neoprene},{MMP=SUS304},{RH=Shaw A60 °},{ST=-},{SP=2015},{M=6},{D1=20},{D2=15},{H1=15},{H2=10},{T=2.5},{L1=16},{L2=6},{ZP=280\{29\}},{ZS=98~191\{10~19\}},{ZC=180\{180\}},{XP=69\{7\}},{RR=0.18},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
RBM
橡胶主体材质
ⁿ/ₐ
MMP
金属零件材质
ⁿ/ₐ
RH
橡胶硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
SP
规格
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
T
t
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
ZP
z方向的容许负载{kgf}
[N]
ZS
z方向的标准负载{kgf}
[N]
ZC
Z方向弹簧常数{kgf/cm}
[N/mm]
XP
x方向的容许负载{kgf}
[N/mm]
RR
刚性比kx/kz
ⁿ/ₐ
CE57BB-1216-M5
CE57BB-1216-M5
CE57BB
一端外螺纹一端内螺纹·经济型·腰型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
1216
5
12
10
16
11
2.5
12
5
110{11}
30~78{3~8}
62{63}
25{2.5}
0.20
CE57BB-1515-M5
CE57BB-1515-M5
CE57BB
一端外螺纹一端内螺纹·经济型·腰型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
1515
5
15
12
15
10
2.5
15
5
160{16}
59~130{6~13}
110{110}
34{3.5}
0.24
CE57BB-2015-M6
CE57BB-2015-M6
CE57BB
一端外螺纹一端内螺纹·经济型·腰型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
2015
6
20
15
15
10
2.5
16
6
280{29}
98~160{10~16}
180{180}
69{7}
0.18
CE57BB-2020-M6
CE57BB-2020-M6
CE57BB
一端外螺纹一端内螺纹·经济型·腰型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
2020
6
20
15
20
15
2.5
16
6
180{18}
59~98{6~10}
78{80}
49{5}
0.19
CE57BB-2518-M6
CE57BB-2518-M6
CE57BB
一端外螺纹一端内螺纹·经济型·腰型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
2518
6
25
20
18
11
3.5
18
6
580{59}
147~280{15~29}
220{220}
98{10}
0.19
CE57BB-2527-M6
CE57BB-2527-M6
CE57BB
一端外螺纹一端内螺纹·经济型·腰型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
2527
6
25
20
27
20
3.5
18
6
310{32}
88~160{9~16}
93{95}
59{6}
0.20
CE57BB-3018-M8
CE57BB-3018-M8
CE57BB
一端外螺纹一端内螺纹·经济型·腰型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
3018
8
30
25
18
11
3.5
23
8
1700{170}
415~830{43~85}
610{620}
250{25}
0.15
CE57BB-3026-M8
CE57BB-3026-M8
CE57BB
一端外螺纹一端内螺纹·经济型·腰型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
3026
8
30
25
26
19
3.5
23
8
760{77}
196~370{20~38}
180{180}
150{15}
0.22
CE57BB-3526-M8
CE57BB-3526-M8
CE57BB
一端外螺纹一端内螺纹·经济型·腰型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
3526
8
35
30
26
19
3.5
23
8
1100{110}
275~550{28~56}
250{260}
260{27}
0.24
CE57BB-4025-M8
CE57BB-4025-M8
CE57BB
一端外螺纹一端内螺纹·经济型·腰型
天然橡胶
S45C
肖氏A60°
镀锌
4025
8
40
34
25
18
3.5
28
8
1420{145}
363~700{37~71}
340{350}
320{33}
0.23
CE57DD-1216-M5
CE57DD-1216-M5
CE57DD
一端外螺纹一端内螺纹·耐臭氧型·腰型
氯丁橡胶
SUS304
肖氏A60°
-
1216
5
12
10
16
11
2.5
13
5
110{11}
30~78{3~8}
62{63}
25{2.5}
0.20
CE57DD-1515-M5
CE57DD-1515-M5
CE57DD
一端外螺纹一端内螺纹·耐臭氧型·腰型
氯丁橡胶
SUS304
肖氏A60°
-
1515
5
15
12
15
10
2.5
16
5
160{16}
59~130{6~13}
110{110}
34{3.4}
0.24
CE57DD-2015-M6
CE57DD-2015-M6
CE57DD
一端外螺纹一端内螺纹·耐臭氧型·腰型
氯丁橡胶
SUS304
肖氏A60°
-
2015
6
20
15
15
10
2.5
16
6
280{29}
98~191{10~19}
180{180}
69{7}
0.18
CE57DD-2020-M6
CE57DD-2020-M6
CE57DD
一端外螺纹一端内螺纹·耐臭氧型·腰型
氯丁橡胶
SUS304
肖氏A60°
-
2020
6
20
15
20
15
2.5
16
6
180{18}
59~98{6~10}
88{90}
49{5}
0.22
CE57DD-2518-M6
CE57DD-2518-M6
CE57DD
一端外螺纹一端内螺纹·耐臭氧型·腰型
氯丁橡胶
SUS304
肖氏A60°
-
2518
6
25
20
18
11
3.5
20
6
580{59}
147~280{19~29}
220{220}
98{10}
0.19
CE57DD-3018-M8
CE57DD-3018-M8
CE57DD
一端外螺纹一端内螺纹·耐臭氧型·腰型
氯丁橡胶
SUS304
肖氏A60°
-
3018
8
30
25
18
11
3.5
23
8
1700{170}
415~830{43~85}
610{620}
250{25}
0.16
CE57DD-3026-M8
CE57DD-3026-M8
CE57DD
一端外螺纹一端内螺纹·耐臭氧型·腰型
氯丁橡胶
SUS304
肖氏A60°
-
3026
8
30
25
26
19
3.5
23
8
760{77}
196~370{20~38}
180{180}
150{15}
0.22
CE57DD-4025-M8
CE57DD-4025-M8
CE57DD
一端外螺纹一端内螺纹·耐臭氧型·腰型
氯丁橡胶
SUS304
肖氏A60°
-
4025
8
40
34
25
18
3.5
33
8
1420{145}
363~700{37~71}
340{350}
340{35}
0.23
CE57EE-1216-M5
CE57EE-1216-M5
CE57EE
一端外螺纹一端内螺纹·导电型·腰型
导电性丁腈橡胶
SUS304
肖氏A60°
-
1216
5
12
10
16
11
2.5
13
5
110{11}
30~78{3~8}
62{63}
25{2.5}
0.20
CE57EE-1515-M5
CE57EE-1515-M5
CE57EE
一端外螺纹一端内螺纹·导电型·腰型
导电性丁腈橡胶
SUS304
肖氏A60°
-
1515
5
15
12
15
10
2.5
16
5
160{16}
59~130{6~13}
110{110}
34{3.4}
0.24
CE57EE-2015-M6
CE57EE-2015-M6
CE57EE
一端外螺纹一端内螺纹·导电型·腰型
导电性丁腈橡胶
SUS304
肖氏A60°
-
2015
6
20
15
15
10
2.5
16
6
280{29}
98~191{10~19}
180{180}
69{7}
0.18
CE57EE-2020-M6
CE57EE-2020-M6
CE57EE
一端外螺纹一端内螺纹·导电型·腰型
导电性丁腈橡胶
SUS304
肖氏A60°
-
2020
6
20
15
20
15
2.5
16
6
180{18}
59~98{6~10}
88{90}
49{5}
0.22
CE57EE-2518-M6
CE57EE-2518-M6
CE57EE
一端外螺纹一端内螺纹·导电型·腰型
导电性丁腈橡胶
SUS304
肖氏A60°
-
2518
6
25
20
18
11
3.5
20
6
580{59}
147~280{19~29}
220{220}
98{10}
0.19
CE57EE-3018-M8
CE57EE-3018-M8
CE57EE
一端外螺纹一端内螺纹·导电型·腰型
导电性丁腈橡胶
SUS304
肖氏A60°
-
3018
8
30
25
18
11
3.5
23
8
1700{170}
415~830{43~85}
610{620}
250{25}
0.16
CE57EE-3026-M8
CE57EE-3026-M8
CE57EE
一端外螺纹一端内螺纹·导电型·腰型
导电性丁腈橡胶
SUS304
肖氏A60°
-
3026
8
30
25
26
19
3.5
23
8
760{77}
196~370{20~38}
180{180}
150{15}
0.22
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
NHF29_NHE42 - 橡胶减震座·一端外螺纹一端内螺纹
怡合达3D电子图库
09.05.2024
NHF39_NHE44 - 橡胶减震座·内螺纹固定板
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Modèle F5-130 - Support cylindrique élastique type M Acier inoxydable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
HEAPFV - 脚杯-减震器-气垫式-B型
仕瑞达3D电子目录
18.04.2023
rsetd - 橡胶减震器-一端外螺纹圆柱型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表