您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CE30 - 橡胶垫圈(袋装)-尺寸选择型
HEFA
41-减震防护类
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/41-cushioning/ce30.prj},{NB=CE30DF-D12-V5-T1},{SC=CE30DF},{TYPE=Size selection type},{SM=in bags},{MQ=Silicon rubber},{HA=Shaw A50},{CO=Milky white},{D=12},{V=5},{ST1=5,6,8},{T=1},{ST2=1,3,5},{TD1=±0.8},{TV1=±0.8},{TD2=±0.9},{TV2=±0.8},{QPB1=100},{QPB2=50},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SM
销售方式
ⁿ/ₐ
MQ
材质
ⁿ/ₐ
HA
硬度
ⁿ/ₐ
CO
颜色
ⁿ/ₐ
D
[mm]
TD1
D的公差(T1/T3)
ⁿ/ₐ
TV1
V的公差(T1/T3)
ⁿ/ₐ
TD2
D的公差(T5)
ⁿ/ₐ
TV2
V的公差(T5)
ⁿ/ₐ
QPB1
每袋数量(T1/T3)
ⁿ/ₐ
QPB2
每袋数量(T5)
ⁿ/ₐ
CE30AA-D8-V3-T1
CE30AA-D8-V3-T1
CE30AA
尺寸选择型
袋装
丁腈橡胶
肖氏A70
黑色
8
±0.6
±0.6
±0.6
±0.7
100个
50个
CE30AA-D10-V3-T1
CE30AA-D10-V3-T1
CE30AA
尺寸选择型
袋装
丁腈橡胶
肖氏A70
黑色
10
±0.6
±0.6
±0.6
±0.7
100个
50个
CE30AA-D12-V5-T1
CE30AA-D12-V5-T1
CE30AA
尺寸选择型
袋装
丁腈橡胶
肖氏A70
黑色
12
±0.8
±0.8
±0.9
±0.8
100个
50个
CE30AA-D15-V6-T1
CE30AA-D15-V6-T1
CE30AA
尺寸选择型
袋装
丁腈橡胶
肖氏A70
黑色
15
±0.8
±0.8
±0.9
±0.8
100个
50个
CE30AA-D20-V8-T3
CE30AA-D20-V8-T3
CE30AA
尺寸选择型
袋装
丁腈橡胶
肖氏A70
黑色
20
±0.9
±0.9
±1.0
±1.0
100个
50个
CE30AA-D25-V10-T3
CE30AA-D25-V10-T3
CE30AA
尺寸选择型
袋装
丁腈橡胶
肖氏A70
黑色
25
±0.9
±0.9
±1.0
±1.0
50个
50个
CE30AA-D30-V10-T3
CE30AA-D30-V10-T3
CE30AA
尺寸选择型
袋装
丁腈橡胶
肖氏A70
黑色
30
±0.9
±0.9
±1.0
±1.0
50个
50个
CE30BA-D8-V3-T1
CE30BA-D8-V3-T1
CE30BA
尺寸选择型
袋装
氯丁橡胶
肖氏A65
黑色
8
±0.6
±0.6
±0.6
±0.7
100个
50个
CE30BA-D10-V3-T1
CE30BA-D10-V3-T1
CE30BA
尺寸选择型
袋装
氯丁橡胶
肖氏A65
黑色
10
±0.6
±0.6
±0.6
±0.7
100个
50个
CE30BA-D12-V5-T1
CE30BA-D12-V5-T1
CE30BA
尺寸选择型
袋装
氯丁橡胶
肖氏A65
黑色
12
±0.8
±0.8
±0.9
±0.8
100个
50个
CE30BA-D15-V6-T1
CE30BA-D15-V6-T1
CE30BA
尺寸选择型
袋装
氯丁橡胶
肖氏A65
黑色
15
±0.8
±0.8
±0.9
±0.8
100个
50个
CE30BA-D20-V8-T3
CE30BA-D20-V8-T3
CE30BA
尺寸选择型
袋装
氯丁橡胶
肖氏A65
黑色
20
±0.9
±0.9
±1.0
±1.0
100个
50个
CE30BA-D25-V10-T3
CE30BA-D25-V10-T3
CE30BA
尺寸选择型
袋装
氯丁橡胶
肖氏A65
黑色
25
±0.9
±0.9
±1.0
±1.0
50个
50个
CE30BA-D30-V10-T3
CE30BA-D30-V10-T3
CE30BA
尺寸选择型
袋装
氯丁橡胶
肖氏A65
黑色
30
±0.9
±0.9
±1.0
±1.0
50个
50个
CE30CA-D8-V3-T1
CE30CA-D8-V3-T1
CE30CA
尺寸选择型
袋装
乙丙橡胶
肖氏A65
黑色
8
±0.6
±0.6
±0.6
±0.7
100个
50个
CE30CA-D10-V3-T1
CE30CA-D10-V3-T1
CE30CA
尺寸选择型
袋装
乙丙橡胶
肖氏A65
黑色
10
±0.6
±0.6
±0.6
±0.7
100个
50个
CE30CA-D12-V5-T1
CE30CA-D12-V5-T1
CE30CA
尺寸选择型
袋装
乙丙橡胶
肖氏A65
黑色
12
±0.8
±0.8
±0.9
±0.8
100个
50个
CE30CA-D15-V6-T1
CE30CA-D15-V6-T1
CE30CA
尺寸选择型
袋装
乙丙橡胶
肖氏A65
黑色
15
±0.8
±0.8
±0.9
±0.8
100个
50个
CE30CA-D20-V8-T3
CE30CA-D20-V8-T3
CE30CA
尺寸选择型
袋装
乙丙橡胶
肖氏A65
黑色
20
±0.9
±0.9
±1.0
±1.0
100个
50个
CE30CA-D25-V10-T3
CE30CA-D25-V10-T3
CE30CA
尺寸选择型
袋装
乙丙橡胶
肖氏A65
黑色
25
±0.9
±0.9
±1.0
±1.0
50个
50个
CE30CA-D30-V10-T3
CE30CA-D30-V10-T3
CE30CA
尺寸选择型
袋装
乙丙橡胶
肖氏A65
黑色
30
±0.9
±0.9
±1.0
±1.0
50个
50个
CE30DF-D8-V3-T1
CE30DF-D8-V3-T1
CE30DF
尺寸选择型
袋装
硅橡胶
肖氏A50
乳白色
8
±0.6
±0.6
±0.6
±0.7
100个
50个
CE30DF-D10-V3-T1
CE30DF-D10-V3-T1
CE30DF
尺寸选择型
袋装
硅橡胶
肖氏A50
乳白色
10
±0.6
±0.6
±0.6
±0.7
100个
50个
CE30DF-D12-V5-T1
CE30DF-D12-V5-T1
CE30DF
尺寸选择型
袋装
硅橡胶
肖氏A50
乳白色
12
±0.8
±0.8
±0.9
±0.8
100个
50个
CE30DF-D15-V6-T1
CE30DF-D15-V6-T1
CE30DF
尺寸选择型
袋装
硅橡胶
肖氏A50
乳白色
15
±0.8
±0.8
±0.9
±0.8
100个
50个
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WRBN, WRBC, WRBP, WUNS, WRBS, WRBA, WRBF, WRBR, WRBW - 橡胶垫圈 - 标准型 - 无密封型
Misumi
17.08.2022
PVCW - Plastic Washer PVC
Misumi
16.11.2023
5888 - RUBBER WASHER
VDL
23.02.2023
WRBNA, WRBCA, WRBPA, WUNSA, WRBSA, WRBAA, WRBFA, WRBRA, WRBWA - 橡胶垫圈 - 标准型 ...
Misumi
17.08.2022
waf21
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
NFA01_26 - 橡胶垫圈(袋装)·尺寸选择型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
FWRBN, FWRBC, FWRBP, FWUNS, FWRBS, FWRBA, FWRBF, FWRBR, FWRBW - 橡胶垫圈 自由指定型
Misumi
17.08.2022
PACK-URWH,PACK-URWM,PACK-WRBN,PACK-WRBC - 聚氨酯・橡胶垫圈 盒装销售
Misumi
04.06.2021
SWAS-AWBK - 调节垫圈(黑色不锈钢)
NBK (锅屋百迪株式会社)
24.06.2024
FWRBNA, FWRBCA, FWRBPA, FWRBRA, FWRBWA, FWRBSA, FWRBAA, FWRBFA, FWUNSA - 橡胶...
Misumi
24.04.2022
DIN 7603 A - Sealing rings, form A, flat gasket
Fabory
13.02.2023
GSWC, GSWCF - 密封垫圈 -内六方型螺栓固定型-
Misumi
04.06.2021
3241165 - WP-FS IP68 M40
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
SPCW SUSW SPCW-F (M2.6-M48) - 华司垫片 (密封型)
TOHATSU伍全企业股份有限公司
30.03.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表