您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CD53AP-880 - 塑料平顶链条·880系列·链轮·侧弯型
HEFA
7-链轮/链条
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/7-sprocket_chain/cd53ap-880.prj},{NB=CD53AP-880-10-D20},{SC=CD53AP},{TYPE=880 series sprockets},{MT=Nylon PA6},{SE=880},{Z=10},{D=20},{PITCH=38.1},{DP=123.3},{DO=123.3},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MT
材质
ⁿ/ₐ
SE
系列
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
PITCH
节距
[mm]
DP
分度圆Dp
[mm]
DO
齿顶圆直径 Do
[mm]
CD53AP-880-10-D20
CD53AP-880-10-D20
CD53AP
880系列链轮
尼龙PA6
880
10
38.1
123.3
123.3
CD53AP-880-11-D20
CD53AP-880-11-D20
CD53AP
880系列链轮
尼龙PA6
880
11
38.1
135.2
135.2
CD53AP-880-12-D20
CD53AP-880-12-D20
CD53AP
880系列链轮
尼龙PA6
880
12
38.1
147.2
147.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
机加工主动轮 - 1060 系列
利来链条
02.01.2024
T-100PB网带链 (平板型) - T-100 系列
利来链条
02.01.2024
PT880 - Drive sprocket for plate chains -880 TAB range - Simplified view
HPC
17.02.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表