您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CD34BE BU ZE - 链条接头·半扣型
HEFA
7-链轮/链条
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/7-sprocket_chain/cd34be_bu_ze.prj},{NB=CD34BU-35},{SC=CD34BU},{TYPE=Standard},{TM=stainless steel},{AS=35},{CN=06C},{P=9.525},{EX=7.600},{L1=4.68},{L2=1.150},{L=13.400},{D1=5.08},{D2=3.600},{INFOTEXT=website},{D=7.810},{DX=17.500},{X1=0.850},{LX=0.575}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TM
材质
ⁿ/ₐ
AS
适用系列
ⁿ/ₐ
CN
ISO 链号
ⁿ/ₐ
P
节距P
[mm]
L1
内节内高L1
[mm]
L2
链板厚L2
[mm]
L
销轴长度L
[mm]
D1
滚子外径 D1
[mm]
D2
销轴外径D2
[mm]
CD34BE-25
CD34BE-25
CD34BE
标准型
钢
25
04C
6.350
3.10
0.750
9.400
3.30
2.310
CD34BE-35
CD34BE-35
CD34BE
标准型
钢
35
06C
9.525
4.68
1.150
13.400
5.08
3.600
CD34BE-40
CD34BE-40
CD34BE
标准型
钢
40
08A
12.700
7.85
1.500
18.800
7.92
3.980
CD34BE-50
CD34BE-50
CD34BE
标准型
钢
50
10A
15.875
9.40
2.000
23.000
10.16
5.090
CD34BE-60
CD34BE-60
CD34BE
标准型
钢
60
12A
19.050
12.58
2.350
29.000
11.91
5.960
CD34BE-80
CD34BE-80
CD34BE
标准型
钢
80
16A
25.400
15.75
3.200
37.500
15.88
7.940
CD34BE-100
CD34BE-100
CD34BE
标准型
钢
100
20A
31.750
18.90
4.000
44.500
19.05
9.540
CD34BU-25
CD34BU-25
CD34BU
标准型
不锈钢
25
04C
6.350
3.10
0.750
9.400
3.30
2.310
CD34BU-35
CD34BU-35
CD34BU
标准型
不锈钢
35
06C
9.525
4.68
1.150
13.400
5.08
3.600
CD34BU-40
CD34BU-40
CD34BU
标准型
不锈钢
40
08A
12.700
7.85
1.500
18.800
7.92
3.980
CD34BU-50
CD34BU-50
CD34BU
标准型
不锈钢
50
10A
15.875
9.40
2.000
23.000
10.16
5.090
CD34BU-60
CD34BU-60
CD34BU
标准型
不锈钢
60
12A
19.050
12.58
2.350
29.000
11.91
5.960
CD34BU-80
CD34BU-80
CD34BU
标准型
不锈钢
80
16A
25.400
15.75
3.200
37.500
15.88
7.940
CD34ZE-40
CD34ZE-40
CD34ZE
重载型
钢
40
08A
12.700
7.85
2.000
21.000
7.92
3.980
CD34ZE-50
CD34ZE-50
CD34ZE
重载型
钢
50
10A
15.875
9.40
2.350
24.000
10.16
5.090
CD34ZE-60
CD34ZE-60
CD34ZE
重载型
钢
60
12A
19.050
12.58
3.200
31.200
11.91
5.960
CD34ZE-80
CD34ZE-80
CD34ZE
重载型
钢
80
16A
25.400
15.75
4.000
41.400
15.88
7.940
CD34ZE-100
CD34ZE-100
CD34ZE
重载型
钢
100
20A
31.750
18.90
4.700
47.000
19.05
9.540
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CD35BE_BU_ZE - 链条接头·全扣型
HEFA
29.04.2024
CD21C - 链轮/链条-40系列
HEFA
29.04.2024
CE-OC,CE-OS - 偏置链节
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
Offset links for simplex nickel plated chains - Connecting link and offset ...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
VMV01_21 - 链条接头·全扣型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Simplex offset links for ISO chain Bea - Connecting link and offset link fo...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
CD30PE_PU - 链条 · 标准型 · 06B/08B/10B/12B系列
HEFA
29.04.2024
JNOC, JNOS - 偏置链节
Misumi
19.06.2023
22200 - 链节 DIN ISO 606
norelem
30.04.2024
Modèle A2-07-11 - Maillon de jonction pour chaîne simple à ressort d'attach...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle F6-MB27 - Base moteur oscillante MB27
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle A2-161 - ROUE À CHAÎNES CRÉNELÉE
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A2-01 - Chaîne à rouleaux - Chaîne simple
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
CEOZ,CEOR - 链条-链条接头-半扣型
仕瑞达3D电子目录
17.10.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表