您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CD24DF DU - 倍数链惰轮(从动轮)
HEFA
7-链轮/链条
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/7-sprocket_chain/cd24d_asmtab.prj},{NB=CD24DF-BS30-C216A-10-d30},{SC=CD24DF},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{MAT3=steel},{HTT=-},{SURT=turn black},{MULTIPLE=BS30},{TYPE=C216A},{CS=10},{DD=30},{ZCXH=CAA-6006ZZ},{BB=13},{DDHH=48},{DH7=55},{DO=187},{DP=164.39},{M=8.80},{H=110},{L=67},{W=46.0},{INFOTEXT=website},{COLOR=0.106,0.106,0.106},{PPATH=cd24d/assemblies/cd24d_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
MAT1
国标本体材质
ⁿ/ₐ
MAT2
相当本体材质
ⁿ/ₐ
MAT3
材质
ⁿ/ₐ
HTT
热处理
ⁿ/ₐ
SURT
表面处理
ⁿ/ₐ
MULTIPLE
倍速
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
CS
齿数
[mm]
DD
d
[mm]
ZCXH
轴承型号
ⁿ/ₐ
BB
b
[mm]
DDHH
dh
[mm]
DH7
[mm]
DO
Do外径
[mm]
DP
Dp分度圆直径
[mm]
M
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
W
[mm]
CD24DF-BS25-C206B-9-d10
CD24DF-BS25-C206B-9-d10
CD24DF
45
S45C
钢
-
发黑
BS25
C206B
9
10
CAA-6800ZZ
5
15
19
63
55.70
3.00
33
22
15.3
CD24DF-BS25-C206B-9-d12
CD24DF-BS25-C206B-9-d12
CD24DF
45
S45C
钢
-
发黑
BS25
C206B
9
12
CAA-6801ZZ
5
17
21
63
55.70
3.00
33
22
15.3
CD24DF-BS25-C206B-9-d15
CD24DF-BS25-C206B-9-d15
CD24DF
45
S45C
钢
-
发黑
BS25
C206B
9
15
CAA-6802ZZ
5
20
24
63
55.70
3.00
33
22
15.3
CD24DF-BS25-C206B-10-d10
CD24DF-BS25-C206B-10-d10
CD24DF
45
S45C
钢
-
发黑
BS25
C206B
10
10
CAA-6800ZZ
5
15
19
68
61.65
3.00
37
25
15.3
CD24DF-BS25-C206B-10-d12
CD24DF-BS25-C206B-10-d12
CD24DF
45
S45C
钢
-
发黑
BS25
C206B
10
12
CAA-6801ZZ
5
17
21
68
61.65
3.00
37
25
15.3
CD24DF-BS25-C206B-10-d15
CD24DF-BS25-C206B-10-d15
CD24DF
45
S45C
钢
-
发黑
BS25
C206B
10
15
CAA-6802ZZ
5
20
24
68
61.65
3.00
37
25
15.3
CD24DF-BS25-C206B-10-d17
CD24DF-BS25-C206B-10-d17
CD24DF
45
S45C
钢
-
发黑
BS25
C206B
10
17
CAA-6803ZZ
5
22
26
68
61.65
3.00
37
25
15.3
CD24DF-BS25-C208A-10-d12
CD24DF-BS25-C208A-10-d12
CD24DF
45
S45C
钢
-
发黑
BS25
C208A
10
12
CAA-6001ZZ
8
24
28
93
82.20
4.00
52
40
21.5
CD24DF-BS25-C208A-10-d15
CD24DF-BS25-C208A-10-d15
CD24DF
45
S45C
钢
-
发黑
BS25
C208A
10
15
CAA-6902ZZ
7
25
28
93
82.20
4.00
52
40
21.5
CD24DF-BS25-C208A-10-d17
CD24DF-BS25-C208A-10-d17
CD24DF
45
S45C
钢
-
发黑
BS25
C208A
10
17
CAA-6903ZZ
7
27
30
93
82.20
4.00
52
40
21.5
CD24DF-BS25-C208A-10-d20
CD24DF-BS25-C208A-10-d20
CD24DF
45
S45C
钢
-
发黑
BS25
C208A
10
20
CAA-6804ZZ
7
28
32
93
82.20
4.00
52
40
21.5
CD24DF-BS25-C210A-10-d12
CD24DF-BS25-C210A-10-d12
CD24DF
45
S45C
钢
-
发黑
BS25
C210A
10
12
CAA-6001ZZ
8
24
28
117
102.75
5.00
66
45
27.0
CD24DF-BS25-C210A-10-d15
CD24DF-BS25-C210A-10-d15
CD24DF
45
S45C
钢
-
发黑
BS25
C210A
10
15
CAA-6002ZZ
9
28
32
117
102.75
5.00
66
45
27.0
CD24DF-BS25-C210A-10-d17
CD24DF-BS25-C210A-10-d17
CD24DF
45
S45C
钢
-
发黑
BS25
C210A
10
17
CAA-6003ZZ
10
31
35
117
102.75
5.00
66
45
27.0
CD24DF-BS25-C210A-10-d20
CD24DF-BS25-C210A-10-d20
CD24DF
45
S45C
钢
-
发黑
BS25
C210A
10
20
CAA-6904ZZ
9
34
37
117
102.75
5.00
66
45
27.0
CD24DF-BS25-C210A-10-d25
CD24DF-BS25-C210A-10-d25
CD24DF
45
S45C
钢
-
发黑
BS25
C210A
10
25
CAA-6905ZZ
9
36
42
117
102.75
5.00
66
45
27.0
CD24DF-BS25-C212A-10-d15
CD24DF-BS25-C212A-10-d15
CD24DF
45
S45C
钢
-
发黑
BS25
C212A
10
15
CAA-6002ZZ
9
28
32
137
123.30
6.00
81
50
31.0
CD24DF-BS25-C212A-10-d17
CD24DF-BS25-C212A-10-d17
CD24DF
45
S45C
钢
-
发黑
BS25
C212A
10
17
CAA-6003ZZ
10
31
35
137
123.30
6.00
81
50
31.0
CD24DF-BS25-C212A-10-d20
CD24DF-BS25-C212A-10-d20
CD24DF
45
S45C
钢
-
发黑
BS25
C212A
10
20
CAA-6904ZZ
9
34
37
137
123.30
6.00
81
50
31.0
CD24DF-BS25-C212A-10-d25
CD24DF-BS25-C212A-10-d25
CD24DF
45
S45C
钢
-
发黑
BS25
C212A
10
25
CAA-6905ZZ
9
36
42
137
123.30
6.00
81
50
31.0
CD24DF-BS25-C216A-10-d20
CD24DF-BS25-C216A-10-d20
CD24DF
45
S45C
钢
-
发黑
BS25
C216A
10
20
CAA-6904ZZ
9
34
37
187
164.39
8.00
110
67
40.5
CD24DF-BS25-C216A-10-d25
CD24DF-BS25-C216A-10-d25
CD24DF
45
S45C
钢
-
发黑
BS25
C216A
10
25
CAA-6905ZZ
9
36
42
187
164.39
8.00
110
67
40.5
CD24DF-BS25-C216A-10-d30
CD24DF-BS25-C216A-10-d30
CD24DF
45
S45C
钢
-
发黑
BS25
C216A
10
30
CAA-6006ZZ
13
48
55
187
164.39
8.00
110
67
40.5
CD24DF-BS30-C206B-9-d10
CD24DF-BS30-C206B-9-d10
CD24DF
45
S45C
钢
-
发黑
BS30
C206B
9
10
CAA-6800ZZ
5
15
19
63
55.70
3.40
33
25
17.0
CD24DF-BS30-C206B-9-d12
CD24DF-BS30-C206B-9-d12
CD24DF
45
S45C
钢
-
发黑
BS30
C206B
9
12
CAA-6801ZZ
5
17
21
63
55.70
3.40
33
25
17.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DRCBW,DRCSBW - 带凸台惰轮 - 35B・40B・50B・60B系列 - - 2040B・2050B・2060B系列 - - 双间距型 -
Misumi
07.06.2021
WT-S1500
TSUBAKIMOTO CHAIN TSUBAKI TOP CHAIN
15.09.2022
FBN80B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
20.12.2023
CD24AF - 倍速链轮
HEFA
29.04.2024
LLE型单滚珠链条导轨 - 滚珠链条导轨
利来链条
02.01.2024
H-A - 同步带轮
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
AE-BS25-19-D1 - 倍数型材--型材
爱安特3D模型图库
24.04.2024
ENQ21_81 - 平皮带用惰轮·梯形槽螺丝固定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Stretcher sprockets with ball bearing and fastening bolt
Haberkorn
21.02.2022
VMR02_84 - 短节距输送链条
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VMQ01_84 - 带附件单/双侧型短节距输送链条
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Series 5000 Conveyor roller/idler - Driven Roller with Chain Drive 1/2" - S...
Kraus
16.06.2023
CD21C - 链轮/链条-40系列
HEFA
29.04.2024
WX-BS25-25-A1 - 铝型材-2.5倍速-BS25-25
伍星工业铝材配件
29.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表