您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CD21F - 链轮/链条-80系列
HEFA
7-链轮/链条
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/7-sprocket_chain/cd21f.prj},{NB=CD21FF-80-18-D25},{MO=CD21FF},{XL=Series 80(16A)},{ATT=Kimi screw},{SE=80},{Z=18},{DD=25},{DP=146.27},{DO=159},{H=93},{GD=0},{W=40},{V=12},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
MO
系列码
ⁿ/ₐ
XL
系列
ⁿ/ₐ
ATT
附件
ⁿ/ₐ
MQ
材质
ⁿ/ₐ
HT
热处理
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
SE
系列
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
KEYWAY
键槽b×t
[mm]
M
固定螺丝M
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径Dp
[mm]
DO
外径Do
[mm]
H
轮毂H
[mm]
GD
轮毂GD
[mm]
W
轮毂W
[mm]
V
[mm]
CD21FF-80-9-D25
CD21FF-80-9-D25
CD21FF
80系列(16A)
基米螺钉
S45C
齿顶高频
发黑
80
9
8×3.3
8
74.27
85
58
44
40
7
CD21FF-80-10-D25
CD21FF-80-10-D25
CD21FF
80系列(16A)
基米螺钉
S45C
齿顶高频
发黑
80
10
8×3.3
8
82.19
93
52
0
40
12
CD21FF-80-11-D25
CD21FF-80-11-D25
CD21FF
80系列(16A)
基米螺钉
S45C
齿顶高频
发黑
80
11
8×3.3
8
90.16
102
60
0
40
12
CD21FF-80-12-D25
CD21FF-80-12-D25
CD21FF
80系列(16A)
基米螺钉
S45C
齿顶高频
发黑
80
12
8×3.3
8
98.14
110
67
0
40
12
CD21FF-80-13-D25
CD21FF-80-13-D25
CD21FF
80系列(16A)
基米螺钉
S45C
齿顶高频
发黑
80
13
8×3.3
8
106.14
118
77
0
40
12
CD21FF-80-14-D25
CD21FF-80-14-D25
CD21FF
80系列(16A)
基米螺钉
S45C
齿顶高频
发黑
80
14
8×3.3
8
114.15
127
77
0
40
12
CD21FF-80-15-D25
CD21FF-80-15-D25
CD21FF
80系列(16A)
基米螺钉
S45C
齿顶高频
发黑
80
15
8×3.3
8
122.17
135
93
0
40
12
CD21FF-80-16-D25
CD21FF-80-16-D25
CD21FF
80系列(16A)
基米螺钉
S45C
齿顶高频
发黑
80
16
8×3.3
8
130.20
143
93
0
40
12
CD21FF-80-17-D25
CD21FF-80-17-D25
CD21FF
80系列(16A)
基米螺钉
S45C
齿顶高频
发黑
80
17
8×3.3
8
138.23
151
93
0
40
12
CD21FF-80-18-D25
CD21FF-80-18-D25
CD21FF
80系列(16A)
基米螺钉
S45C
齿顶高频
发黑
80
18
8×3.3
8
146.27
159
93
0
40
12
CD21FF-80-19-D25
CD21FF-80-19-D25
CD21FF
80系列(16A)
基米螺钉
S45C
齿顶高频
发黑
80
19
8×3.3
8
154.32
167
93
0
40
12
CD21FF-80-20-D25
CD21FF-80-20-D25
CD21FF
80系列(16A)
基米螺钉
S45C
齿顶高频
发黑
80
20
8×3.3
8
162.37
176
93
0
40
12
CD21FF-80-21-D25
CD21FF-80-21-D25
CD21FF
80系列(16A)
基米螺钉
S45C
齿顶高频
发黑
80
21
8×3.3
8
170.42
184
93
0
40
12
CD21FU-80-10-D25
CD21FU-80-10-D25
CD21FU
80系列(16A)
基米螺钉
SUS304
-
-
80
10
8×3.3
8
82.19
93
52
0
40
12
CD21FU-80-12-D25
CD21FU-80-12-D25
CD21FU
80系列(16A)
基米螺钉
SUS304
-
-
80
12
8×3.3
8
98.14
110
67
0
40
12
CD21FU-80-13-D25
CD21FU-80-13-D25
CD21FU
80系列(16A)
基米螺钉
SUS304
-
-
80
13
8×3.3
8
106.14
118
67
0
40
12
CD21FU-80-14-D25
CD21FU-80-14-D25
CD21FU
80系列(16A)
基米螺钉
SUS304
-
-
80
14
8×3.3
8
114.15
127
77
0
40
12
CD21FU-80-15-D25
CD21FU-80-15-D25
CD21FU
80系列(16A)
基米螺钉
SUS304
-
-
80
15
8×3.3
8
122.17
135
77
0
40
12
CD21FU-80-16-D30
CD21FU-80-16-D30
CD21FU
80系列(16A)
基米螺钉
SUS304
-
-
80
16
8×3.3
8
130.20
143
77
0
40
12
CD21FU-80-20-D35
CD21FU-80-20-D35
CD21FU
80系列(16A)
基米螺钉
SUS304
-
-
80
20
10×3.3
8
162.37
176
93
0
40
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CD21B - 链轮/链条-35系列
HEFA
29.04.2024
CD21C - 链轮/链条-40系列
HEFA
29.04.2024
CD23 - 惰链轮-单轴承型/双轴承型
HEFA
29.04.2024
CD21E - 链轮/链条-60系列
HEFA
29.04.2024
CD21D - 链轮/链条-50系列
HEFA
29.04.2024
链轮-双节距大滚子链轮 - 链轮-C2042 2052 2062-双节距-大滚子成品链轮
伍星工业铝材配件
29.05.2023
VML01_22 - 链条·80系列
怡合达3D电子图库
09.05.2024
2080B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
SUS80B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
CD30F_CD31F - 80系列链条
HEFA
29.04.2024
085-1 (12,7 x 6,4 x 8,51 mm) - Sprockets for simplex, chain to: DIN 8187 - ...
Sati
11.11.2022
25CF & 25CP - Chain Sprockets - .250 Circular Pitch
WMBerg
06.06.2023
SP80B - 链轮 80B
Misumi
30.06.2021
MAE-ZKR-ZRS-20B-2 - ZRS双链轮,一侧有轮毂,ISO 20 B-2,间距1 1/4x3/4",材料C45。
MÄDLER
10.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表