您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CB02 - 聚氨酯厚度可选滚论/轴承型/无轴承型/直柱型/圆弧型
HEFA
31-滚轮/传送部件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/31-roller-transfer-part/cb02_asmtab.prj},{NB=CB02AR-D100-d20-L30-T5},{SC=CB02AR},{TYPE=Bearing type},{S=Straight column},{CM=SUS304},{LM=Polyurethane (natural color)},{BM=steel},{H=shawA50},{D=100},{DD=20},{DH7=0},{L=30},{T=5},{COLOURR=0.58},{COLOURG=0.58},{COLOURB=0.00},{INFOTEXT=website},{PPATH=cb02/cb02_assemblies/cb02_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
S
形状
ⁿ/ₐ
CM
芯材材质
ⁿ/ₐ
LM
衬层材质
ⁿ/ₐ
BM
轴承材质
ⁿ/ₐ
H
硬度
ⁿ/ₐ
D
D[mm]
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
DH
dh
[mm]
A
A[mm]
ⁿ/ₐ
AB
适用轴承
ⁿ/ₐ
CB02BT-D40-d8-L10-T5
CB02BT-D40-d8-L10-T5
CB02BT
无轴承型
直柱形
SUS304
聚氨酯(自然色)
-
肖氏A90
40
0
0
0
-
CB02BT-D50-d8-L10-T5
CB02BT-D50-d8-L10-T5
CB02BT
无轴承型
直柱形
SUS304
聚氨酯(自然色)
-
肖氏A90
50
0
0
0
-
CB02BT-D60-d10-L10-T5
CB02BT-D60-d10-L10-T5
CB02BT
无轴承型
直柱形
SUS304
聚氨酯(自然色)
-
肖氏A90
60
0
0
0
-
CB02BT-D80-d12-L10-T5
CB02BT-D80-d12-L10-T5
CB02BT
无轴承型
直柱形
SUS304
聚氨酯(自然色)
-
肖氏A90
80
0
0
0
-
CB02BT-D100-d15-L10-T5
CB02BT-D100-d15-L10-T5
CB02BT
无轴承型
直柱形
SUS304
聚氨酯(自然色)
-
肖氏A90
100
0
0
0
-
CB02BS-D40-d8-L10-T5
CB02BS-D40-d8-L10-T5
CB02BS
无轴承型
直柱形
SUS304
聚氨酯(自然色)
-
肖氏A70
40
0
0
0
-
CB02BS-D50-d8-L10-T5
CB02BS-D50-d8-L10-T5
CB02BS
无轴承型
直柱形
SUS304
聚氨酯(自然色)
-
肖氏A70
50
0
0
0
-
CB02BS-D60-d10-L10-T5
CB02BS-D60-d10-L10-T5
CB02BS
无轴承型
直柱形
SUS304
聚氨酯(自然色)
-
肖氏A70
60
0
0
0
-
CB02BS-D80-d12-L10-T5
CB02BS-D80-d12-L10-T5
CB02BS
无轴承型
直柱形
SUS304
聚氨酯(自然色)
-
肖氏A70
80
0
0
0
-
CB02BS-D100-d15-L10-T5
CB02BS-D100-d15-L10-T5
CB02BS
无轴承型
直柱形
SUS304
聚氨酯(自然色)
-
肖氏A70
100
0
0
0
-
CB02BG-D40-d8-L10-T5
CB02BG-D40-d8-L10-T5
CB02BG
无轴承型
直柱形
A5052
聚氨酯(自然色)
-
肖氏A90
40
0
0
0
-
CB02BG-D50-d8-L10-T5
CB02BG-D50-d8-L10-T5
CB02BG
无轴承型
直柱形
A5052
聚氨酯(自然色)
-
肖氏A90
50
0
0
0
-
CB02BG-D60-d10-L10-T5
CB02BG-D60-d10-L10-T5
CB02BG
无轴承型
直柱形
A5052
聚氨酯(自然色)
-
肖氏A90
60
0
0
0
-
CB02BG-D80-d12-L10-T5
CB02BG-D80-d12-L10-T5
CB02BG
无轴承型
直柱形
A5052
聚氨酯(自然色)
-
肖氏A90
80
0
0
0
-
CB02BG-D100-d15-L10-T5
CB02BG-D100-d15-L10-T5
CB02BG
无轴承型
直柱形
A5052
聚氨酯(自然色)
-
肖氏A90
100
0
0
0
-
CB02BF-D40-d8-L10-T5
CB02BF-D40-d8-L10-T5
CB02BF
无轴承型
直柱形
A5052
聚氨酯(自然色)
-
肖氏A70
40
0
0
0
-
CB02BF-D50-d8-L10-T5
CB02BF-D50-d8-L10-T5
CB02BF
无轴承型
直柱形
A5052
聚氨酯(自然色)
-
肖氏A70
50
0
0
0
-
CB02BF-D60-d10-L10-T5
CB02BF-D60-d10-L10-T5
CB02BF
无轴承型
直柱形
A5052
聚氨酯(自然色)
-
肖氏A70
60
0
0
0
-
CB02BF-D80-d12-L10-T5
CB02BF-D80-d12-L10-T5
CB02BF
无轴承型
直柱形
A5052
聚氨酯(自然色)
-
肖氏A70
80
0
0
0
-
CB02BF-D100-d15-L10-T5
CB02BF-D100-d15-L10-T5
CB02BF
无轴承型
直柱形
A5052
聚氨酯(自然色)
-
肖氏A70
100
0
0
0
-
CB02AT-D40-d8-L20-T5
CB02AT-D40-d8-L20-T5
CB02AT
有轴承型
直柱形
SUS304
聚氨酯(自然色)
钢
肖氏A90
40
19
15
6
698ZZx2
CB02AT-D50-d10-L20-T5
CB02AT-D50-d10-L20-T5
CB02AT
有轴承型
直柱形
SUS304
聚氨酯(自然色)
钢
肖氏A90
50
22
18
6
6900ZZx2
CB02AT-D60-d12-L20-T5
CB02AT-D60-d12-L20-T5
CB02AT
有轴承型
直柱形
SUS304
聚氨酯(自然色)
钢
肖氏A90
60
28
24
8
6001ZZx2
CB02AT-D80-d15-L30-T5
CB02AT-D80-d15-L30-T5
CB02AT
有轴承型
直柱形
SUS304
聚氨酯(自然色)
钢
肖氏A90
80
32
28
9
6002ZZx2
CB02AT-D100-d20-L30-T5
CB02AT-D100-d20-L30-T5
CB02AT
有轴承型
直柱形
SUS304
聚氨酯(自然色)
钢
肖氏A90
100
42
36
12
6004ZZx2
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GMK/GML - 聚氨酯成形滚轮-键槽型
上隆SAMLO
15.03.2023
CCUSK,CCUAK,CCGSK,CCGAK,CCUSKN,CCUAKN,CCGSKN,CCGAKN - 聚氨酯衬层滚轮 带键槽的直柱型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
BS2 - Panamech Multi-Beam set screw - aluminium - Torque: 0.2 to 40Nm
HPC
03.08.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表