您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CA71 - 包胶凸轮轴承随动器·圆柱型/球面型·压入型·树脂
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca71.prj},{NB=CA71CB-d6-D16},{SC=CA71CB},{SHAPE=Cylindrical shape},{TYPE=Spherical shape with internal hexagonal holes on the head},{SEALS=with},{MT1=MC NYLON},{MT2=SUJ2},{ANNEX=Hexagon nut(S45C)},{DH7=6},{TOL=0~-0.012},{D=16},{M=M6×1.0},{MM=6},{PITCH=1.000},{S=10},{T=3.2},{C=11},{B=12},{B1=28},{G=9.0},{G2=0},{B3=0},{H=3},{AL=110},{AS=2200},{WEIGHT=20},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SEALS
密封圈
ⁿ/ₐ
MT1
材质(衬层)
ⁿ/ₐ
MT2
材质(凸轮随动器)
ⁿ/ₐ
ANNEX
附件
ⁿ/ₐ
DH7
dh7
[mm]
TOL
dh7公差
[mm]
D
[mm]
M
ⁿ/ₐ
C
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
G
[mm]
G2
g2
[mm]
B3
[mm]
H
[mm]
AL
容许负载
[N]
AS
容许转速
[rpm]
WEIGHT
重量
[g]
CA71AA-d5-D13
CA71AA-d5-D13
CA71AA
圆柱型·头部内六角孔
有
MC尼龙
SUS404C
六角螺帽(SUS304)
5
0~-0.012
13
M5×0.8
9
10
23
7.5
0
0
3
80
2500
15
CA71AA-d6-D16
CA71AA-d6-D16
CA71AA
圆柱型·头部内六角孔
有
MC尼龙
SUS404C
六角螺帽(SUS304)
6
0~-0.012
16
M6×1.0
11
12
28
9.0
0
0
3
110
2200
20
CA71AA-d8-D19
CA71AA-d8-D19
CA71AA
圆柱型·头部内六角孔
有
MC尼龙
SUS404C
六角螺帽(SUS304)
8
0~-0.015
19
M8×1.25
11
12
32
11.0
0
0
4
120
1900
34
CA71AA-d10-D22
CA71AA-d10-D22
CA71AA
圆柱型·头部内六角孔
有
MC尼龙
SUS404C
六角螺帽(SUS304)
10
0~-0.015
22
M10×1.25
12
13
36
13.0
0
0
5
115
1700
52
CA71AA-d10-D26
CA71AA-d10-D26
CA71AA
圆柱型·头部内六角孔
有
MC尼龙
SUS404C
六角螺帽(SUS304)
10
0~-0.015
26
M10×1.25
12
13
36
13.0
0
0
5
130
1500
64
CA71BB-d12-D30
CA71BB-d12-D30
CA71BB
圆柱型·头部螺纹部内六角孔
有
MC尼龙
SUJ2
六角螺帽(S45C)
12
0~-0.018
30
M12×1.5
14
15
40
14.0
3
6
6
150
1350
93
CA71BB-d12-D32
CA71BB-d12-D32
CA71BB
圆柱型·头部螺纹部内六角孔
有
MC尼龙
SUJ2
六角螺帽(S45C)
12
0~-0.018
32
M12×1.5
14
15
40
14.0
3
6
6
145
1300
112
CA71BB-d16-D35
CA71BB-d16-D35
CA71BB
圆柱型·头部螺纹部内六角孔
有
MC尼龙
SUJ2
六角螺帽(S45C)
16
0~-0.018
35
M16×1.5
18
20
52
18.0
3
8
6
190
1200
180
CA71BA-d12-D30
CA71BA-d12-D30
CA71BA
圆柱型·头部螺纹部内六角孔
有
MC尼龙
SUS404C
六角螺帽(SUS304)
12
0~-0.018
30
M12×1.5
14
15
40
14.0
3
6
6
150
1350
93
CA71BA-d12-D32
CA71BA-d12-D32
CA71BA
圆柱型·头部螺纹部内六角孔
有
MC尼龙
SUS404C
六角螺帽(SUS304)
12
0~-0.018
32
M12×1.5
14
15
40
14.0
3
6
6
145
1300
112
CA71BA-d16-D35
CA71BA-d16-D35
CA71BA
圆柱型·头部螺纹部内六角孔
有
MC尼龙
SUS404C
六角螺帽(SUS304)
16
0~-0.018
35
M16×1.5
18
20
52
18.0
3
8
6
190
1200
180
CA71CB-d5-D13
CA71CB-d5-D13
CA71CB
球面型·头部内六角孔
有
MC尼龙
SUJ2
六角螺帽(S45C)
5
0~-0.012
13
M5×0.8
9
10
23
7.5
0
0
3
80
2500
15
CA71CB-d6-D16
CA71CB-d6-D16
CA71CB
球面型·头部内六角孔
有
MC尼龙
SUJ2
六角螺帽(S45C)
6
0~-0.012
16
M6×1.0
11
12
28
9.0
0
0
3
110
2200
20
CA71CB-d8-D19
CA71CB-d8-D19
CA71CB
球面型·头部内六角孔
有
MC尼龙
SUJ2
六角螺帽(S45C)
8
0~-0.015
19
M8×1.25
11
12
32
11.0
0
0
4
120
1900
34
CA71CB-d10-D22
CA71CB-d10-D22
CA71CB
球面型·头部内六角孔
有
MC尼龙
SUJ2
六角螺帽(S45C)
10
0~-0.015
22
M10×1.25
12
13
36
13.0
0
0
5
115
1700
52
CA71CB-d10-D26
CA71CB-d10-D26
CA71CB
球面型·头部内六角孔
有
MC尼龙
SUJ2
六角螺帽(S45C)
10
0~-0.015
26
M10×1.25
12
13
36
13.0
0
0
5
130
1500
64
CA71CA-d5-D13
CA71CA-d5-D13
CA71CA
球面型·头部内六角孔
有
MC尼龙
SUS404C
六角螺帽(SUS304)
5
0~-0.012
13
M5×0.8
9
10
23
7.5
0
0
3
80
2500
15
CA71CA-d6-D16
CA71CA-d6-D16
CA71CA
球面型·头部内六角孔
有
MC尼龙
SUS404C
六角螺帽(SUS304)
6
0~-0.012
16
M6×1.0
11
12
28
9.0
0
0
3
110
2200
20
CA71CA-d8-D19
CA71CA-d8-D19
CA71CA
球面型·头部内六角孔
有
MC尼龙
SUS404C
六角螺帽(SUS304)
8
0~-0.015
19
M8×1.25
11
12
32
11.0
0
0
4
120
1900
34
CA71CA-d10-D22
CA71CA-d10-D22
CA71CA
球面型·头部内六角孔
有
MC尼龙
SUS404C
六角螺帽(SUS304)
10
0~-0.015
22
M10×1.25
12
13
36
13.0
0
0
5
115
1700
52
CA71CA-d10-D26
CA71CA-d10-D26
CA71CA
球面型·头部内六角孔
有
MC尼龙
SUS404C
六角螺帽(SUS304)
10
0~-0.015
26
M10×1.25
12
13
36
13.0
0
0
5
130
1500
64
CA71DB-d12-D30
CA71DB-d12-D30
CA71DB
球面型·头部螺纹部内六角孔
有
MC尼龙
SUJ2
六角螺帽(S45C)
12
0~-0.018
30
M12×1.5
14
15
40
14.0
3
6
6
150
1350
93
CA71DB-d12-D32
CA71DB-d12-D32
CA71DB
球面型·头部螺纹部内六角孔
有
MC尼龙
SUJ2
六角螺帽(S45C)
12
0~-0.018
32
M12×1.5
14
15
40
14.0
3
6
6
145
1300
112
CA71DB-d16-D35
CA71DB-d16-D35
CA71DB
球面型·头部螺纹部内六角孔
有
MC尼龙
SUJ2
六角螺帽(S45C)
16
0~-0.018
35
M16×1.5
18
20
52
18.0
3
8
6
190
1200
180
CA71DA-d12-D30
CA71DA-d12-D30
CA71DA
球面型·头部螺纹部内六角孔
有
MC尼龙
SUS404C
六角螺帽(SUS304)
12
0~-0.018
30
M12×1.5
14
15
40
14.0
3
6
6
150
1350
93
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表