您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ca70a-b - 标准型双列滚子轴承随动器·圆柱型/球面型·全滚子带内圈型
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca70a_b.prj},{NB=CA70AS-50A},{SC=CA70AS},{TYPE=Standard type, full roller with inner ring type, cylindrical type},{MT=SUJ2},{D=50A},{DD1=50},{TOL1=0~-0.012},{D1=58},{DD=110},{B=30},{B1=32},{R=1.0},{R1=0.6},{C=96.3},{CO=148},{TS=60.8},{ST=14},{LS=1440},{WEIGTH=1690},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MT
材质
ⁿ/ₐ
D
d
ⁿ/ₐ
TOL1
d公差
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
DD
D
[mm]
TOL2
D公差
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
R
r(min)
[mm]
R1
r1(min)
[mm]
C
基本额定负荷C
[KN]
CO
基本额定负荷Co
[KN]
TS
轨迹表面负荷容量(圆柱型外圈)
[KN]
ST
轨迹表面负荷容量(球面型外圈)
[KN]
LS
极限转速
[rpm]
WEIGTH
重量
[g]
CA70AS-15
CA70AS-15
CA70AS
标准型·全滚子带内圈型·圆柱型
SUJ2
15
0~-0.008
20
35
0~-0.011
18
19
0.6
0.3
23.4
27.3
11.5
3.06
4800
100
CA70AS-15A
CA70AS-15A
CA70AS
标准型·全滚子带内圈型·圆柱型
SUJ2
15A
0~-0.008
20
42
0~-0.011
18
19
0.6
0.3
23.4
27.3
13.7
3.91
4800
160
CA70AS-17
CA70AS-17
CA70AS
标准型·全滚子带内圈型·圆柱型
SUJ2
17
0~-0.008
22
40
0~-0.011
20
21
1.0
0.3
25.2
30.9
13.6
3.66
4200
147
CA70AS-17A
CA70AS-17A
CA70AS
标准型·全滚子带内圈型·圆柱型
SUJ2
17A
0~-0.008
22
47
0~-0.011
20
21
1.0
0.3
25.2
30.9
16
4.53
4200
222
CA70AS-20
CA70AS-20
CA70AS
标准型·全滚子带内圈型·圆柱型
SUJ2
20
0~-0.010
27
47
0~-0.011
24
25
1.0
0.3
38.9
49
20
4.53
3600
245
CA70AS-20A
CA70AS-20A
CA70AS
标准型·全滚子带内圈型·圆柱型
SUJ2
20A
0~-0.010
27
52
0~-0.013
24
25
1.0
0.3
38.9
49
22.1
5.19
3600
321
CA70AS-25
CA70AS-25
CA70AS
标准型·全滚子带内圈型·圆柱型
SUJ2
25
0~-0.010
31
52
0~-0.013
24
25
1.0
0.3
43.1
58.1
22.1
5.19
2880
281
CA70AS-25A
CA70AS-25A
CA70AS
标准型·全滚子带内圈型·圆柱型
SUJ2
25A
0~-0.010
31
62
0~-0.013
24
25
1.0
0.3
43.1
58.1
26.4
6.58
2880
450
CA70AS-30
CA70AS-30
CA70AS
标准型·全滚子带内圈型·圆柱型
SUJ2
30
0~-0.010
38
62
0~-0.013
28
29
1.0
0.6
58.2
75.3
31.6
6.58
2400
466
CA70AS-30A
CA70AS-30A
CA70AS
标准型·全滚子带内圈型·圆柱型
SUJ2
30A
0~-0.010
38
72
0~-0.013
28
29
1.0
0.6
58.2
75.3
36.7
8.02
2400
697
CA70AS-35
CA70AS-35
CA70AS
标准型·全滚子带内圈型·圆柱型
SUJ2
35
0~-0.012
44
72
0~-0.013
28
29
1.0
0.6
63.9
88.8
36.7
8.02
2000
630
CA70AS-35A
CA70AS-35A
CA70AS
标准型·全滚子带内圈型·圆柱型
SUJ2
35A
0~-0.012
44
80
0~-0.013
28
29
1.0
0.6
63.9
88.8
40.8
9.22
2000
840
CA70AS-40
CA70AS-40
CA70AS
标准型·全滚子带内圈型·圆柱型
SUJ2
40
0~-0.012
48
80
0~-0.013
30
32
1.0
0.6
86.5
122
44.2
9.22
1800
817
CA70AS-40A
CA70AS-40A
CA70AS
标准型·全滚子带内圈型·圆柱型
SUJ2
40A
0~-0.012
49
90
0~-0.015
30
32
1.0
0.6
86.5
122
49.7
10.8
1800
1130
CA70AS-45
CA70AS-45
CA70AS
标准型·全滚子带内圈型·圆柱型
SUJ2
45
0~-0.012
53
85
0~-0.015
30
32
1.0
0.6
91.5
135
47
9.99
1600
883
CA70AS-45A
CA70AS-45A
CA70AS
标准型·全滚子带内圈型·圆柱型
SUJ2
45A
0~-0.012
53
100
0~-0.015
30
32
1.0
0.6
91.5
135
55.3
12.4
1600
1400
CA70AS-50
CA70AS-50
CA70AS
标准型·全滚子带内圈型·圆柱型
SUJ2
50
0~-0.012
58
90
0~-0.015
30
32
1.0
0.6
96.3
148
49.7
10.8
1440
950
CA70AS-50A
CA70AS-50A
CA70AS
标准型·全滚子带内圈型·圆柱型
SUJ2
50A
0~-0.012
58
110
0~-0.015
30
32
1.0
0.6
96.3
148
60.8
14
1440
1690
CA70BS-15
CA70BS-15
CA70BS
标准型·全滚子带内圈型·球面型
SUJ2
15
0~-0.008
20
35
0~-0.011
18
19
0.6
0.3
23.4
27.3
11.5
3.06
4800
100
CA70BS-15A
CA70BS-15A
CA70BS
标准型·全滚子带内圈型·球面型
SUJ2
15A
0~-0.008
20
42
0~-0.011
18
19
0.6
0.3
23.4
27.3
13.7
3.91
4800
160
CA70BS-17
CA70BS-17
CA70BS
标准型·全滚子带内圈型·球面型
SUJ2
17
0~-0.008
22
40
0~-0.011
20
21
1.0
0.3
25.2
30.9
13.6
3.66
4200
147
CA70BS-17A
CA70BS-17A
CA70BS
标准型·全滚子带内圈型·球面型
SUJ2
17A
0~-0.008
22
47
0~-0.011
20
21
1.0
0.3
25.2
30.9
16
4.53
4200
222
CA70BS-20
CA70BS-20
CA70BS
标准型·全滚子带内圈型·球面型
SUJ2
20
0~-0.010
27
47
0~-0.011
24
25
1.0
0.3
38.9
49
20
4.53
3600
245
CA70BS-20A
CA70BS-20A
CA70BS
标准型·全滚子带内圈型·球面型
SUJ2
20A
0~-0.010
27
52
0~-0.013
24
25
1.0
0.3
38.9
49
22.1
5.19
3600
321
CA70BS-25
CA70BS-25
CA70BS
标准型·全滚子带内圈型·球面型
SUJ2
25
0~-0.010
31
52
0~-0.013
24
25
1.0
0.3
43.1
58.1
22.1
5.19
2880
281
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表