您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CA60 - 凸轮随动器-进口型
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca60.prj},{NB=CA60CH-d20-D52},{SC=CA60CH},{DD=20},{DDH7T=0/-0.021},{D=52},{MP=M20x1.5},{M=20},{C=24},{B=25.5},{B1=66},{G=22.0},{B3=9},{G2=4},{D1=6},{H=8.0},{R=1.5},{CR=20.70},{COR=34.80},{MAL=32.10},{RAL=8.23},{RAL1=23.20},{LS=4.90},{LS1=7.0},{INFOTEXT=website},{DD2=4},{HHH1=19.0},{AAA1=36.0},{EEE1=41.6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MATP
材质
ⁿ/ₐ
AP
外形
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDH7T
dh7容差
[mm]
D
[mm]
DT
D公差
[mm]
MP
Mx螺距
[mm]
C
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
G
[mm]
B3
[mm]
G2
g2
[mm]
D1
d1
[mm]
H
[mm]
R
r倒角
[mm]
CR
基本额定负载C(动)
[KN]
COR
基本额定负载Cor(静)
[KN]
MAL
最大容许负载
[KN]
RAL
轨道容许负载(圆弧型)[KN]
ⁿ/ₐ
RAL1
轨道容许负载(圆柱形)
[KN]
LS
极限转速(带密封圈型)
[Krpm]
LS1
极限转速(无密封圈型)
[Krpm]
CA60AS-d3-D10
CA60AS-d3-D10
CA60AS
不带密封圈
SUJ2
圆柱型
3
0/-0.01
10
-0.008/0
M3x0.5
7
8.0
17
5.0
0
0
0
2.0
0.3
1.47
1.18
0.36
0.37
1.37
32.90
47.0
CA60AS-d4-D12
CA60AS-d4-D12
CA60AS
不带密封圈
SUJ2
圆柱型
4
0/-0.012
12
-0.008/0
M4x0.7
8
9.0
20
6.0
0
0
0
2.5
0.5
2.06
2.05
0.78
0.47
1.76
25.90
37.0
CA60AS-d5-D13
CA60AS-d5-D13
CA60AS
不带密封圈
SUJ2
圆柱型
5
0/-0.012
13
-0.008/0
M5x0.8
9
10.0
23
7.5
0
0
0
3.0
0.5
3.14
2.77
1.42
0.53
2.25
20.30
29.0
CA60AS-d6-D16
CA60AS-d6-D16
CA60AS
不带密封圈
SUJ2
圆柱型
6
0/-0.012
16
-0.008/0
M6x1.0
11
12.0
28
9.0
0
0
0
3.0
0.5
3.59
3.58
2.11
1.08
3.34
17.50
25.0
CA60AS-d8-D19
CA60AS-d8-D19
CA60AS
不带密封圈
SUJ2
圆柱型
8
0/-0.015
19
-0.009/0
M8x1.25
11
12.0
32
11.0
0
0
0
4.0
0.5
4.17
4.65
4.73
1.37
4.10
14.00
20.0
CA60AS-d10-D22
CA60AS-d10-D22
CA60AS
不带密封圈
SUJ2
圆柱型
10
0/-0.015
22
-0.009/0
M10x1.25
12
13.0
36
13.0
0
0
0
4.0
1.0
5.33
6.78
5.81
1.67
4.72
11.90
17.0
CA60AS-d10-D26
CA60AS-d10-D26
CA60AS
不带密封圈
SUJ2
圆柱型
10
0/-0.015
26
-0.009/0
M10x1.25
12
13.0
36
13.0
0
0
0
4.0
1.0
5.33
6.78
5.81
2.06
5.50
11.90
17.0
CA60AS-d12-D30
CA60AS-d12-D30
CA60AS
不带密封圈
SUJ2
圆柱型
12
0/-0.018
30
-0.009/0
M12x1.5
14
15.0
40
14.0
6
3
4
6.0
1.5
7.78
9.79
9.37
2.45
7.00
9.80
14.0
CA60AS-d12-D32
CA60AS-d12-D32
CA60AS
不带密封圈
SUJ2
圆柱型
12
0/-0.018
32
-0.011/0
M12x1.5
14
15.0
40
14.0
6
3
4
6.0
1.5
7.78
9.79
9.37
2.7
7.45
9.80
14.0
CA60AS-d16-D35
CA60AS-d16-D35
CA60AS
不带密封圈
SUJ2
圆柱型
16
0/-0.018
35
-0.011/0
M16x1.5
18
19.5
52
18.0
8
3
4
6.0
1.5
12.00
18.30
17.30
3.2
11.20
7.00
10.0
CA60AS-d18-D40
CA60AS-d18-D40
CA60AS
不带密封圈
SUJ2
圆柱型
18
0/-0.018
40
-0.011/0
M18x1.5
20
21.5
58
20.0
8
3
6
8.0
1.5
14.70
25.20
26.10
3.7
14.40
5.95
8.5
CA60AS-d20-D52
CA60AS-d20-D52
CA60AS
不带密封圈
SUJ2
圆柱型
20
0/-0.021
52
-0.013/0
M20x1.5
24
25.5
66
22.0
9
4
6
8.0
1.5
20.70
34.80
32.10
8.23
23.20
4.90
7.0
CA60AH-d3-D10
CA60AH-d3-D10
CA60AH
不带密封圈
SUS440C
圆柱型
3
0/-0.01
10
-0.008/0
M3x0.5
7
8.0
17
5.0
0
0
0
2.0
0.3
1.47
1.18
0.36
0.37
1.37
32.90
47.0
CA60AH-d4-D12
CA60AH-d4-D12
CA60AH
不带密封圈
SUS440C
圆柱型
4
0/-0.012
12
-0.008/0
M4x0.7
8
9.0
20
6.0
0
0
0
2.5
0.5
2.06
2.05
0.78
0.47
1.76
25.90
37.0
CA60AH-d5-D13
CA60AH-d5-D13
CA60AH
不带密封圈
SUS440C
圆柱型
5
0/-0.012
13
-0.008/0
M5x0.8
9
10.0
23
7.5
0
0
0
3.0
0.5
3.14
2.77
1.42
0.53
2.25
20.30
29.0
CA60AH-d6-D16
CA60AH-d6-D16
CA60AH
不带密封圈
SUS440C
圆柱型
6
0/-0.012
16
-0.008/0
M6x1.0
11
12.0
28
9.0
0
0
0
3.0
0.5
3.59
3.58
2.11
1.08
3.34
17.50
25.0
CA60AH-d8-D19
CA60AH-d8-D19
CA60AH
不带密封圈
SUS440C
圆柱型
8
0/-0.015
19
-0.009/0
M8x1.25
11
12.0
32
11.0
0
0
0
4.0
0.5
4.17
4.65
4.73
1.37
4.10
14.00
20.0
CA60AH-d10-D22
CA60AH-d10-D22
CA60AH
不带密封圈
SUS440C
圆柱型
10
0/-0.015
22
-0.009/0
M10x1.25
12
13.0
36
13.0
0
0
0
4.0
1.0
5.33
6.78
5.81
1.67
4.72
11.90
17.0
CA60AH-d10-D26
CA60AH-d10-D26
CA60AH
不带密封圈
SUS440C
圆柱型
10
0/-0.015
26
-0.009/0
M10x1.25
12
13.0
36
13.0
0
0
0
4.0
1.0
5.33
6.78
5.81
2.06
5.50
11.90
17.0
CA60AH-d12-D30
CA60AH-d12-D30
CA60AH
不带密封圈
SUS440C
圆柱型
12
0/-0.018
30
-0.009/0
M12x1.5
14
15.0
40
14.0
6
3
4
6.0
1.5
7.78
9.79
9.37
2.45
7.00
9.80
14.0
CA60AH-d12-D32
CA60AH-d12-D32
CA60AH
不带密封圈
SUS440C
圆柱型
12
0/-0.018
32
-0.011/0
M12x1.5
14
15.0
40
14.0
6
3
4
6.0
1.5
7.78
9.79
9.37
2.7
7.45
9.80
14.0
CA60AH-d16-D35
CA60AH-d16-D35
CA60AH
不带密封圈
SUS440C
圆柱型
16
0/-0.018
35
-0.011/0
M16x1.5
18
19.5
52
18.0
8
3
4
6.0
1.5
12.00
18.30
17.30
3.2
11.20
7.00
10.0
CA60AH-d18-D40
CA60AH-d18-D40
CA60AH
不带密封圈
SUS440C
圆柱型
18
0/-0.018
40
-0.011/0
M18x1.5
20
21.5
58
20.0
8
3
6
8.0
1.5
14.70
25.20
26.10
3.7
14.40
5.95
8.5
CA60AH-d20-D52
CA60AH-d20-D52
CA60AH
不带密封圈
SUS440C
圆柱型
20
0/-0.021
52
-0.013/0
M20x1.5
24
25.5
66
22.0
9
4
6
8.0
1.5
20.70
34.80
32.10
8.23
23.20
4.90
7.0
CA60CS-d3-D10
CA60CS-d3-D10
CA60CS
不带密封圈
SUJ2
圆弧型
3
0/-0.01
10
-0.05/0
M3x0.5
7
8.0
17
5.0
0
0
0
2.0
0.3
1.47
1.18
0.36
0.37
1.37
32.90
47.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CFFRT, CFFRTS - 凸轮轴承随动器-带润滑脂补充孔用安装螺纹孔-平头型
Misumi
13.07.2021
CFUA, CFUAS, CFUAC, CFUAG, CFUAGS - 凸轮轴承随动器 - 头部内六角孔型 - 圆弧型 - 带密封型 -
Misumi
18.08.2021
FACF - 凸轮随动器-内六角孔型
XUANMU
15.11.2023
CA61 - 凸轮随动器-标准型
HEFA
01.06.2024
Cam Follower with Grease nipple Model CF-AB
THK
23.05.2024
CF - Cam follower IKO - Roller diameter from 10 to 90mm
HPC
03.08.2023
CFuur/ss - Cam follower IKO in stainless steel - Roller diameter from 10 to...
HPC
17.02.2022
JA STANDARD - Floating Joint: Standard Type
SMC
28.09.2023
CA64 - 凸轮随动器-微型
HEFA
01.06.2024
TAY01_22B - 内六角紧定螺钉·平头型/尖头型/凹头型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
JEM - Cam Follower - Ball Bearing or Oil-Less Bronze Bearing
WMBerg
06.06.2023
BPC01_22 - 凸轮轴承随动器·螺栓型·标准型·圆柱型/球面型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Cam Follower with Grease nipple Model CF-R-AB
THK
23.05.2024
with Screw driver slot (CF,CF...R,UUR,UU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表