CA30 - 轴承座组件-标准法兰型-带挡圈型
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca30_asmtab.prj},{NB=CA30FN-623ZZ},{SC=CA30FN},{TYPE=Square flange type},{BML=steel},{MFS=S45C},{RRM=SUS304},{ST=plate with nickel},{BM=623},{SR=ZZ},{NA=},{INFOTEXT=website},{PPATH=ca30-ca48/ca30/assembiles/ca30_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
BML
轴承材质
ⁿ/ₐ
MFS
固定座材质
ⁿ/ₐ
RRM
挡圈材质
ⁿ/ₐ
ST
固定座表面处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DH7
[mm]
DH7T
DH7公差
ⁿ/ₐ
B
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
DH
dh
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
K
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
M
ⁿ/ₐ
D2
d2
[mm]
D1
d1
[mm]
H1
h1
[mm]
CA30YF-623ZZ
CA30YF-623ZZ
CA30YF
圆法兰型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
2
7
24
27
24
0
M4
3.3
6.5
3.4
CA30YN-623ZZ
CA30YN-623ZZ
CA30YN
圆法兰型
钢
S45C
SUS304
镀镍
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
2
7
24
27
24
0
M4
3.3
6.5
3.4
CA30YW-623ZZ
CA30YW-623ZZ
CA30YW
圆法兰型
钢
A2017
SUS304
本色阳极
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
2
7
24
27
24
0
M4
3.3
6.5
3.4
CA30YA-623ZZ
CA30YA-623ZZ
CA30YA
圆法兰型
不锈钢
A2017
SUS304
本色阳极
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
2
7
24
27
24
0
M4
3.3
6.5
3.4
CA30YU-623ZZ
CA30YU-623ZZ
CA30YU
圆法兰型
不锈钢
SUS304
SUS304
-
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
2
7
24
27
24
0
M4
3.3
6.5
3.4
CA30FF-623ZZ
CA30FF-623ZZ
CA30FF
方法兰型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
2
7
24
27
24
0
M4
3.3
6.5
3.4
CA30FN-623ZZ
CA30FN-623ZZ
CA30FN
方法兰型
钢
S45C
SUS304
镀镍
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
2
7
24
27
24
0
M4
3.3
6.5
3.4
CA30FW-623ZZ
CA30FW-623ZZ
CA30FW
方法兰型
钢
A2017
SUS304
本色阳极
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
2
7
24
27
24
0
M4
3.3
6.5
3.4
CA30FA-623ZZ
CA30FA-623ZZ
CA30FA
方法兰型
不锈钢
A2017
SUS304
本色阳极
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
2
7
24
27
24
0
M4
3.3
6.5
3.4
CA30FU-623ZZ
CA30FU-623ZZ
CA30FU
方法兰型
不锈钢
SUS304
SUS304
-
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
2
7
24
27
24
0
M4
3.3
6.5
3.4
CA30QF-623ZZ
CA30QF-623ZZ
CA30QF
对边法兰型
钢
S45C
弹簧钢
发黑
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
2
7
24
27
24
0
M4
3.3
6.5
3.4
CA30QN-623ZZ
CA30QN-623ZZ
CA30QN
对边法兰型
钢
S45C
SUS304
镀镍
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
2
7
24
27
24
0
M4
3.3
6.5
3.4
CA30QW-623ZZ
CA30QW-623ZZ
CA30QW
对边法兰型
钢
A2017
SUS304
本色阳极
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
2
7
24
27
24
0
M4
3.3
6.5
3.4
CA30QA-623ZZ
CA30QA-623ZZ
CA30QA
对边法兰型
不锈钢
A2017
SUS304
本色阳极
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
2
7
24
27
24
0
M4
3.3
6.5
3.4
CA30QU-623ZZ
CA30QU-623ZZ
CA30QU
对边法兰型
不锈钢
SUS304
SUS304
-
3
10
+0.015/0
4
33
16
9
2
7
24
27
24
0
M4
3.3
6.5
3.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CA50 - 轴承座-铸铁法兰型-菱形法兰型/轻型菱形法兰型/方法兰型
HEFA
02.06.2024
MAE-SLE-FF-LOSLS-VN - 轴承座单元FF,用于非定位轴承侧,镀镍
MÄDLER
10.04.2024
CA51 - 轴承座-铸铁嵌入型/铸铁张紧型
HEFA
01.06.2024
CA41 - 对边薄法兰型-带挡圈/无挡圈
HEFA
01.06.2024
BGFCZB, BGFCZ, SBAFCZ, SBGFCZ - 轴承座组件 - 带扣环双轴承嵌入型 自由指定型 - - 紧凑型 -
Misumi
03.06.2021
C-SE___ZZ, C-SE___AZZ - 经济型 轴承 - 不锈钢小径滚珠 -
Misumi
29.05.2023
ZCZ60CCB,ZCZ60CCN,ZCZ60SS,ZCZ61CCB,ZCZ61CCN - 止推轴承
PRiCi FA
17.10.2023
CA52 - 轴承座-冲压型-法兰型/轴台型
HEFA
01.06.2024
2031.01. - 固定轴承
FIBRO
21.07.2023
BGCBB, BGCB, BACB, SBACB, SBGCB - 轴承座组件 - 双 带扣环 L尺寸选择型-简易型
Misumi
30.06.2021
Modèle 214659 - Threaded rod for high temperature - Length : 1 m - Stainles...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
BGRBB, BGRB, BARB, SBARB, SBAMRB, SBGRB - 轴承座组件 - 双 带扣环 L尺寸选择型-圆头型
Misumi
03.06.2021
Modèle 214651 - Threaded rod - Length : 2m - Stainless steel A2 - DIN 976
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
Modèle 614650 - Threaded rod - Length : 1m - Stainless steel A4-L - DIN 976
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表