您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CA21 - 关节轴承-L型
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca21_asmtab.prj},{NB=CA21AZ-M16A},{SC=CA21AZ},{TYPE=Right hand thread},{MATP=kirsite},{MATP1=carbon steel},{MATP2=rubber},{M=16A},{L=84},{MM=M16x1.5},{D=22.0},{D1=27},{D2=44},{D4=39},{L1=64},{L2=34},{L3=8.0},{W=22},{DD=16},{D3=22},{A=79.5},{A1=60},{A2=23.5},{A3=23},{B=19},{DQ=22.225},{AG=30},{PK=26900},{CS=36400},{INFOTEXT=website},{PPATH=ca21/../ca21/assembiles/ca21_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MATP
材质(固定座)
ⁿ/ₐ
MATP1
材质(柄)
ⁿ/ₐ
MATP2
材质(橡胶套)
ⁿ/ₐ
M
[mm]
L
[mm]
MM
M
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
W
[mm]
DD
d
[mm]
D3
(D3)
[mm]
A
a
[mm]
A1
a1
[mm]
A2
a2
[mm]
A3
a3
[mm]
B
[mm]
DQ
球面直径 φ
[mm]
AG
容许倾斜角β
[°]
PK
屈服点强度 Pk
[N]
CS
静负载容量径向 Cs
[N]
CA21AZ-M5
CA21AZ-M5
CA21AZ
右旋螺纹
锌合金
碳钢
橡胶
5
35
M5x0.8
9.0
12
19
27
15
4.0
9
5
9
29.0
21
10.0
8
7
9.525
40
2250
6470
CA21AZ-M6
CA21AZ-M6
CA21AZ
右旋螺纹
锌合金
碳钢
橡胶
6
40
M6x1.0
10.0
13
20
30
16
5.0
11
6
10
35.5
26
11.0
11
8
11.112
40
3920
9900
CA21AZ-M8
CA21AZ-M8
CA21AZ
右旋螺纹
锌合金
碳钢
橡胶
8
48
M8x1.25
12.5
16
24
36
19
5.0
14
8
12
42.5
31
14.0
12
10
12.700
40
6570
12500
CA21AZ-M10
CA21AZ-M10
CA21AZ
右旋螺纹
锌合金
碳钢
橡胶
10
57
M10x1.5
14.5
19
30
43
23
6.5
17
10
14
56.5
43
17.0
21
11
15.875
40
11300
18300
CA21AZ-M10A
CA21AZ-M10A
CA21AZ
右旋螺纹
锌合金
碳钢
橡胶
10A
57
M10x1.25
14.5
19
30
43
23
6.5
17
10
14
50.5
37
17.0
15
11
15.875
40
11300
18300
CA21AZ-M12
CA21AZ-M12
CA21AZ
右旋螺纹
锌合金
碳钢
橡胶
12
66
M12x1.75
17.5
22
32
50
26
6.5
19
12
17
64.5
49
19.0
24
15
19.050
40
16400
26700
CA21AZ-M12A
CA21AZ-M12A
CA21AZ
右旋螺纹
锌合金
碳钢
橡胶
12A
66
M12x1.25
17.5
22
32
50
26
6.5
19
12
17
57.5
42
19.0
17
15
19.050
40
16400
26700
CA21AZ-M14
CA21AZ-M14
CA21AZ
右旋螺纹
锌合金
碳钢
橡胶
14
75
M14x2.0
20.0
25
38
57
30
8.0
22
14
19
79.5
62
21.5
28
17
22.225
40
19800
36400
CA21AZ-M14A
CA21AZ-M14A
CA21AZ
右旋螺纹
锌合金
碳钢
橡胶
14A
75
M14x1.5
20.0
25
38
57
30
8.0
22
14
19
73.5
56
21.5
22
17
22.225
40
19800
36400
CA21AZ-M16
CA21AZ-M16
CA21AZ
右旋螺纹
锌合金
碳钢
橡胶
16
84
M16x2.0
22.0
27
44
64
34
8.0
22
16
22
83.5
66
23.5
29
19
22.225
30
26900
36400
CA21AZ-M16A
CA21AZ-M16A
CA21AZ
右旋螺纹
锌合金
碳钢
橡胶
16A
84
M16x1.5
22.0
27
44
64
34
8.0
22
16
22
79.5
60
23.5
23
19
22.225
30
26900
36400
CA21BZ-M5
CA21BZ-M5
CA21BZ
左旋螺纹
锌合金
碳钢
橡胶
5
35
M5x0.8
9.0
12
19
27
15
4.0
9
5
9
29.0
21
10.0
8
7
9.525
40
2250
6470
CA21BZ-M6
CA21BZ-M6
CA21BZ
左旋螺纹
锌合金
碳钢
橡胶
6
40
M6x1.0
10.0
13
20
30
16
5.0
11
6
10
35.5
26
11.0
11
8
11.112
40
3920
9900
CA21BZ-M8
CA21BZ-M8
CA21BZ
左旋螺纹
锌合金
碳钢
橡胶
8
48
M8x1.25
12.5
16
24
36
19
5.0
14
8
12
42.5
31
14.0
12
10
12.700
40
6570
12500
CA21BZ-M10
CA21BZ-M10
CA21BZ
左旋螺纹
锌合金
碳钢
橡胶
10
57
M10x1.5
14.5
19
30
43
23
6.5
17
10
14
56.5
43
17.0
21
11
15.875
40
11300
18300
CA21BZ-M10A
CA21BZ-M10A
CA21BZ
左旋螺纹
锌合金
碳钢
橡胶
10A
57
M10x1.25
14.5
19
30
43
23
6.5
17
10
14
50.5
37
17.0
15
11
15.875
40
11300
18300
CA21BZ-M12
CA21BZ-M12
CA21BZ
左旋螺纹
锌合金
碳钢
橡胶
12
66
M12x1.75
17.5
22
32
50
26
6.5
19
12
17
64.5
49
19.0
24
15
19.050
40
16400
26700
CA21BZ-M12A
CA21BZ-M12A
CA21BZ
左旋螺纹
锌合金
碳钢
橡胶
12A
66
M12x1.25
17.5
22
32
50
26
6.5
19
12
17
57.5
42
19.0
17
15
19.050
40
16400
26700
CA21BZ-M14
CA21BZ-M14
CA21BZ
左旋螺纹
锌合金
碳钢
橡胶
14
75
M14x2.0
20.0
25
38
57
30
8.0
22
14
19
79.5
62
21.5
28
17
22.225
40
19800
36400
CA21BZ-M14A
CA21BZ-M14A
CA21BZ
左旋螺纹
锌合金
碳钢
橡胶
14A
75
M14x1.5
20.0
25
38
57
30
8.0
22
14
19
73.5
56
21.5
22
17
22.225
40
19800
36400
CA21BZ-M16
CA21BZ-M16
CA21BZ
左旋螺纹
锌合金
碳钢
橡胶
16
84
M16x2.0
22.0
27
44
64
34
8.0
22
16
22
83.5
66
23.5
29
19
22.225
30
26900
36400
CA21BZ-M16A
CA21BZ-M16A
CA21BZ
左旋螺纹
锌合金
碳钢
橡胶
16A
84
M16x1.5
22.0
27
44
64
34
8.0
22
16
22
79.5
60
23.5
23
19
22.225
30
26900
36400
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
E-GZN, E-GZNL - 经济型 关节轴承 - 自润滑 - - 内螺纹 -
Misumi
29.05.2023
RBLD, RBLDL - 关节轴承-钢珠连接型-钢珠连接L型
Misumi
30.06.2021
BADF,BADH - 滚珠轴承件-菱形法兰型/方法兰型
仕瑞达3D电子目录
26.04.2022
REBB - 球头杆端关节轴承-弯杆型
上隆SAMLO
30.06.2023
PH11C,PH11CL - 杆端关节轴承
PRiCi FA
17.10.2023
GN 648.5 - Stainless Steel-Ball joint heads with female thread, Type WK, St...
Berger Tools
25.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表