您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
C-SPB12B - 经济型 链轮12B
Misumi
FA工厂自动化
55_链轮/链条
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/55_chains_sprockets/c_spb12b.prj},{NB=C-SPB12B18-S-16},{AC=Set Screw},{NT=18},{SPEC=S},{D=16},{DA1='30','30'},{DA3='16','16'},{DPP=109.71},{DOO=117.9},{DRR=11.91}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NT
齿数
ⁿ/ₐ
DPP
Dp
[mm]
DOO
Do
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
LL
l
[mm]
M
止动螺丝M
ⁿ/ₐ
BBTT
键槽b2 x t2
ⁿ/ₐ
C-SPB12B11-S-14
C-SPB12B11-S-14
11
67.61
75.8
46
35
11
0
0x0
C-SPB12B12-S-14
C-SPB12B12-S-14
12
73.60
81.8
52
35
11
0
0x0
C-SPB12B14-S-14
C-SPB12B14-S-14
14
85.61
93.8
64
35
11
0
0x0
C-SPB12B15-S-14
C-SPB12B15-S-14
15
91.63
99.8
70
35
11
0
0x0
C-SPB12B16-S-16
C-SPB12B16-S-16
16
97.65
105.8
75
35
11
0
0x0
C-SPB12B17-S-16
C-SPB12B17-S-16
17
103.67
111.9
80
35
11
0
0x0
C-SPB12B18-S-16
C-SPB12B18-S-16
18
109.71
117.9
80
35
11
0
0x0
C-SPB12B19-S-16
C-SPB12B19-S-16
19
115.75
123.9
80
35
11
0
0x0
C-SPB12B20-S-16
C-SPB12B20-S-16
20
121.78
130.0
80
35
11
0
0x0
C-SPB12B21-S-20
C-SPB12B21-S-20
21
127.82
136.0
90
40
14
0
0x0
C-SPB12B22-S-20
C-SPB12B22-S-20
22
133.86
142.0
90
40
14
0
0x0
C-SPB12B23-S-20
C-SPB12B23-S-20
23
139.90
148.1
90
40
14
0
0x0
C-SPB12B24-S-20
C-SPB12B24-S-20
24
145.94
154.1
90
40
14
0
0x0
C-SPB12B25-S-20
C-SPB12B25-S-20
25
152.00
160.2
90
40
14
0
0x0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
C-SPB10B - 经济型 链轮10B
Misumi
29.05.2023
085-1 (12,7 x 6,4 x 7,75 mm) - Sprockets for simplex, chain to: DIN 8187 - ...
Sati
11.11.2022
10A-1 - 链轮
利来链条
02.01.2024
System Bea 10B-1 - Sprockets for roller chains ''System Bea'' - DIN 8187 - ...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Sprockets ASA 40 simplex 12,7 x 7,95mm (08 A-1)
Haberkorn
19.07.2021
Simplex sprockets 12B-1 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
085-1 (12,7 x 6,4 x 8,51 mm) - Sprockets for simplex, chain to: DIN 8187 - ...
Sati
11.11.2022
PCS50H - Chain sprocket with hardened teeth, Pitch 12.7mm (DIN08B-1) , Roll...
HPC
03.08.2023
40EM-GSM - Plastic Sprockets - 12.7mm (Nominal) Circular Pitch
WMBerg
06.06.2023
C-SPA25B - 经济型 链轮25
Misumi
29.05.2023
System Bea 12B-1 - Sprockets for roller chains ''System Bea'' - DIN 8187 - ...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
C-SPB16B - 经济型 链轮16B
Misumi
29.05.2023
22255 - 链轮,单 1/2“ x 5/16“,不锈钢,DIN ISO 606
norelem
30.05.2024
Duplex sprockets 12B-2 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表