您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
C-NASTZ - 【中精度】滚子轴承随动器 - 分离型 - 带密封圈 - 圆弧型
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/c_nastz.prj},{NB=C-NASTZ8},{DD=8},{D=24},{AA=17.5},{B=13.8},{B1=14},{RR=0.3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
AA
a
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
RR
r
[mm]
C-NASTZ6
C-NASTZ6
6
19
14.0
13.8
14
0.3
C-NASTZ8
C-NASTZ8
8
24
17.5
13.8
14
0.3
C-NASTZ10
C-NASTZ10
10
30
23.5
15.8
16
0.3
C-NASTZ12
C-NASTZ12
12
32
25.5
15.8
16
0.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
C693ZZ,C694ZZ,C624ZZ,C685ZZ,C695ZZ,C625ZZ,C686ZZ,C696ZZ,C606ZZ,C626ZZ,C688Z...
Misumi
31.05.2023
HDH,HDHN - 滚珠轴承组件 圆孔·铸件型 菱形法兰型
Misumi
30.06.2021
SK0626A
SHINDENGEN MECHATRONICS
21.09.2017
Size 133 - Pull/Push
SHINDENGEN MECHATRONICS
15.07.2016
Size 170 - Pull/Push
SHINDENGEN MECHATRONICS
15.07.2016
SK0640C
SHINDENGEN MECHATRONICS
15.07.2016
0E
SHINDENGEN MECHATRONICS
15.07.2016
1E
SHINDENGEN MECHATRONICS
15.07.2016
SH2LC0524
SHINDENGEN MECHATRONICS
15.07.2016
0LC
SHINDENGEN MECHATRONICS
15.07.2016
Size 590
SHINDENGEN MECHATRONICS
07.04.2023
LU26KC
SHINDENGEN MECHATRONICS
15.07.2016
5E
SHINDENGEN MECHATRONICS
15.07.2016
22C
SHINDENGEN MECHATRONICS
15.07.2016
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表