您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
C-BGCN, C-BGCNB - 轴承座组件 - 无带扣环型 -
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/c_bgcn_asmtab.prj},{NB=C-BGCN6901ZZ},{ST=ENP},{BN=6901ZZ},{DD=12},{D=24},{D1=30},{DDHH=22},{B=6},{T=8},{T1=11},{W=34},{A=40},{H=50},{M=5},{DD1=8.0},{H1=4.4},{R1=5.0},{R2=17.0},{PPATH=c_bgcn/c_bgcn_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
DDHH
dh
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
W
[mm]
A
[mm]
H
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
C-BGCN608ZZ
C-BGCN608ZZ
608ZZ
8
22
25
19
7
9
12
29
35
45
5
8.0
4.4
C-BGCN6900ZZ
C-BGCN6900ZZ
6900ZZ
10
22
25
19
6
8
11
29
35
45
5
8.0
4.4
C-BGCN6000ZZ
C-BGCN6000ZZ
6000ZZ
10
26
30
22
8
10
13
34
40
50
5
8.0
4.4
C-BGCN6901ZZ
C-BGCN6901ZZ
6901ZZ
12
24
30
22
6
8
11
34
40
50
5
8.0
4.4
C-BGCN6001ZZ
C-BGCN6001ZZ
6001ZZ
12
28
32
24
8
10
13
36
42
52
5
8.0
4.4
C-BGCN6902ZZ
C-BGCN6902ZZ
6902ZZ
15
28
33
25
7
9
12
37
45
57
6
9.5
5.4
C-BGCN6002ZZ
C-BGCN6002ZZ
6002ZZ
15
32
36
28
9
11
14
40
48
60
6
9.5
5.4
C-BGCN6904ZZ
C-BGCN6904ZZ
6904ZZ
20
37
43
34
9
11
15
47
56
69
8
11.0
6.5
C-BGCN6004ZZ
C-BGCN6004ZZ
6004ZZ
20
42
50
36
12
14
18
54
64
77
8
11.0
6.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表