BMUFP, BMUFRP, BMUFSP, G-BMUFP, G-BMUFRP, G-BMUFSP - 液压·水压用歧管块-孔距指定型-BMUF系列 - 边长40
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/bmufp.prj},{NB=BMUFP4-Q1-R1-G2-K2-P25},{MAT=},{STS=RC},{MH=},{NO=4},{Q=1},{R=1},{G=2},{K=2},{P=25},{N=3},{PT=10},{A=40},{B=40},{E=35},{F=20},{X=20},{Y=7},{DD=6.6},{D=11},{HH=6.5},{M=M6},{D1=9.5},{DD1=5.1},{HH1=5.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
N
N 等分数
ⁿ/ₐ
PT
螺丝总数
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (安装孔)
[mm]
D
D (安装孔)
[mm]
HH
h (安装孔数)
[mm]
M
M (安装孔)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (安装孔)
[mm]
DD1
d1 (安装孔)
[mm]
HH1
h1(安装孔数)
[mm]
BMUFP2-Q1-R1-G2-K2-P25
BMUFP2-Q1-R1-G2-K2-P25
铬酸盐光泽处理
2
1
6
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMUFP3-Q1-R1-G2-K2-P25
BMUFP3-Q1-R1-G2-K2-P25
铬酸盐光泽处理
3
2
8
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMUFP4-Q1-R1-G2-K2-P25
BMUFP4-Q1-R1-G2-K2-P25
铬酸盐光泽处理
4
3
10
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMUFP5-Q1-R1-G2-K2-P25
BMUFP5-Q1-R1-G2-K2-P25
铬酸盐光泽处理
5
4
12
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMUFP6-Q1-R1-G2-K2-P25
BMUFP6-Q1-R1-G2-K2-P25
铬酸盐光泽处理
6
5
14
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMUFP7-Q1-R1-G2-K2-P25
BMUFP7-Q1-R1-G2-K2-P25
铬酸盐光泽处理
7
6
16
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMUFP8-Q1-R1-G2-K2-P25
BMUFP8-Q1-R1-G2-K2-P25
铬酸盐光泽处理
8
7
18
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表