BM68SG-SU - 非金属嵌件六角锁紧螺母-防松型
HEFA
24-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/24-screw/bm68sg-su.prj},{NB=BM68SG-M33},{SC=BM68SG},{LX=Anti loosening nut · non-metallic embedded hexagonal locking nut},{LW=Coarse teeth},{MAT=S45C},{ST=galvanization},{M=33},{P=3.50},{A=50.0},{H=33.0},{T=22.0},{E=55.37},{INFOTEXT=website},{O=34.000},{O1=33.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
LW
螺纹
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
P
P 螺距
ⁿ/ₐ
A
[mm]
H
h
[mm]
T
t
[mm]
E
(e)
[mm]
BM68SG-M3
BM68SG-M3
BM68SG
防松螺母·非金属嵌件六角锁紧螺母
粗牙
S45C
镀锌
3
0.50
5.5
4.0
2.4
6.01
BM68SG-M4
BM68SG-M4
BM68SG
防松螺母·非金属嵌件六角锁紧螺母
粗牙
S45C
镀锌
4
0.70
7.0
5.0
2.9
7.66
BM68SG-M5
BM68SG-M5
BM68SG
防松螺母·非金属嵌件六角锁紧螺母
粗牙
S45C
镀锌
5
0.80
8.0
5.0
3.2
8.79
BM68SG-M6
BM68SG-M6
BM68SG
防松螺母·非金属嵌件六角锁紧螺母
粗牙
S45C
镀锌
6
1.00
10.0
6.0
4.0
11.05
BM68SG-M8
BM68SG-M8
BM68SG
防松螺母·非金属嵌件六角锁紧螺母
粗牙
S45C
镀锌
8
1.25
13.0
8.0
5.5
14.38
BM68SG-M10
BM68SG-M10
BM68SG
防松螺母·非金属嵌件六角锁紧螺母
粗牙
S45C
镀锌
10
1.50
17.0
10.0
6.5
18.90
BM68SG-M12
BM68SG-M12
BM68SG
防松螺母·非金属嵌件六角锁紧螺母
粗牙
S45C
镀锌
12
1.75
19.0
12.0
8.0
21.10
BM68SG-M14
BM68SG-M14
BM68SG
防松螺母·非金属嵌件六角锁紧螺母
粗牙
S45C
镀锌
14
2.00
22.0
14.0
9.5
24.49
BM68SG-M16
BM68SG-M16
BM68SG
防松螺母·非金属嵌件六角锁紧螺母
粗牙
S45C
镀锌
16
2.00
24.0
16.0
10.5
26.75
BM68SG-M18
BM68SG-M18
BM68SG
防松螺母·非金属嵌件六角锁紧螺母
粗牙
S45C
镀锌
18
2.50
27.0
18.5
13.0
29.56
BM68SG-M20
BM68SG-M20
BM68SG
防松螺母·非金属嵌件六角锁紧螺母
粗牙
S45C
镀锌
20
2.50
30.0
20.0
14.0
32.95
BM68SG-M22
BM68SG-M22
BM68SG
防松螺母·非金属嵌件六角锁紧螺母
粗牙
S45C
镀锌
22
2.50
32.0
22.0
15.0
35.03
BM68SG-M24
BM68SG-M24
BM68SG
防松螺母·非金属嵌件六角锁紧螺母
粗牙
S45C
镀锌
24
3.00
36.0
24.0
15.0
39.55
BM68SG-M27
BM68SG-M27
BM68SG
防松螺母·非金属嵌件六角锁紧螺母
粗牙
S45C
镀锌
27
3.00
41.0
27.0
17.0
45.20
BM68SG-M30
BM68SG-M30
BM68SG
防松螺母·非金属嵌件六角锁紧螺母
粗牙
S45C
镀锌
30
3.50
46.0
30.0
19.0
50.85
BM68SG-M33
BM68SG-M33
BM68SG
防松螺母·非金属嵌件六角锁紧螺母
粗牙
S45C
镀锌
33
3.50
50.0
33.0
22.0
55.37
BM68SG-M36
BM68SG-M36
BM68SG
防松螺母·非金属嵌件六角锁紧螺母
粗牙
S45C
镀锌
36
4.00
55.0
36.0
25.0
60.79
BM68SG-M39
BM68SG-M39
BM68SG
防松螺母·非金属嵌件六角锁紧螺母
粗牙
S45C
镀锌
39
4.00
60.0
39.0
27.0
66.44
BM68SG-M42
BM68SG-M42
BM68SG
防松螺母·非金属嵌件六角锁紧螺母
粗牙
S45C
镀锌
42
4.50
65.0
42.0
29.0
72.09
BM68SU-M3
BM68SU-M3
BM68SU
防松螺母·非金属嵌件六角锁紧螺母
粗牙
SUS304
-
3
0.50
5.5
4.0
2.4
6.01
BM68SU-M4
BM68SU-M4
BM68SU
防松螺母·非金属嵌件六角锁紧螺母
粗牙
SUS304
-
4
0.70
7.0
5.0
2.9
7.66
BM68SU-M5
BM68SU-M5
BM68SU
防松螺母·非金属嵌件六角锁紧螺母
粗牙
SUS304
-
5
0.80
8.0
5.0
3.2
8.79
BM68SU-M6
BM68SU-M6
BM68SU
防松螺母·非金属嵌件六角锁紧螺母
粗牙
SUS304
-
6
1.00
10.0
6.0
4.0
11.05
BM68SU-M8
BM68SU-M8
BM68SU
防松螺母·非金属嵌件六角锁紧螺母
粗牙
SUS304
-
8
1.25
13.0
8.0
5.5
14.38
BM68SU-M10
BM68SU-M10
BM68SU
防松螺母·非金属嵌件六角锁紧螺母
粗牙
SUS304
-
10
1.50
17.0
10.0
6.5
18.90
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BN 20739 - Prevailing torque type hex lock nuts high type with polyamide in...
Bossard Catalog
31.10.2023
YWR01
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
Modèle 215602 - Prevailing torque type - hexagon nut with plastic insert - ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
DIN 982 - Prevailing torque type hexagon nuts with non-metalic insert, high...
Chinese Manufacturers
27.05.2014
YWR21
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
Modèle 415642 - Greased hexagon locknut with plastic insert - Stainless ste...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Model 62602 - Ecrou Hexagonal indesserable avec bague nylon - DIN 985 - Ino...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Model 62602 - Prevalling torque type Hexagon nut plastic insert DIN 985 - S...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
BN 2079 - Prevailing torque type hex lock nuts high type with polyamide ins...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 82226 - Prevailing torque type hex lock nuts high type with polyamide in...
Bossard Catalog
26.01.2023
EMA3 - Test Point with threaded connection M 16x2
Parker
16.11.2022
DIN 985-SKM-KL-TEIL-NIEDRIG-FG - 带有聚酰胺夹紧部分的DIN 985(类似于DIN EN ISO 10512)螺帽,细...
MÄDLER
26.04.2024
RCBB RSCBB - 外六角螺栓
TOHATSU伍全企业股份有限公司
15.04.2024
TBK43_44 - 防松螺母/非金属嵌件六角锁紧螺母
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表