您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BM62QU-RU - 焊接螺母-六角焊接螺母
HEFA
24-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/24-screw/bm62qu-ru.prj},{NB=BM62QU-M10},{SC=BM62QU},{LX=With solder joints},{LW=Coarse teeth},{MAT=SUS304},{ST=-},{SYBZ=DIN 929-1987},{M=10},{T=8.0},{A=17},{D=12.5},{H=1.15},{HH=0.65},{INFOTEXT=website},{O=17.600},{E=18.74}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
LW
螺纹
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
SYBZ
适用标准
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
T
[mm]
A
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
BM62QU-M4
BM62QU-M4
BM62QU
有焊点
粗牙
SUS304
-
DIN 929-1987
4
3.5
9
6.0
0.65
0.35
BM62QU-M5
BM62QU-M5
BM62QU
有焊点
粗牙
SUS304
-
DIN 929-1987
5
4.0
10
7.0
0.70
0.40
BM62QU-M6
BM62QU-M6
BM62QU
有焊点
粗牙
SUS304
-
DIN 929-1987
6
5.0
11
8.0
0.75
0.40
BM62QU-M8
BM62QU-M8
BM62QU
有焊点
粗牙
SUS304
-
DIN 929-1987
8
6.5
14
10.5
0.90
0.50
BM62QU-M10
BM62QU-M10
BM62QU
有焊点
粗牙
SUS304
-
DIN 929-1987
10
8.0
17
12.5
1.15
0.65
BM62QU-M12
BM62QU-M12
BM62QU
有焊点
粗牙
SUS304
-
DIN 929-1987
12
10.0
19
14.8
1.40
0.80
BM62RU-M4
BM62RU-M4
BM62RU
无焊点
粗牙
SUS304
-
DIN 929-1987
4
3.5
9
6.0
0.65
0.35
BM62RU-M5
BM62RU-M5
BM62RU
无焊点
粗牙
SUS304
-
DIN 929-1987
5
4.0
10
7.0
0.70
0.40
BM62RU-M6
BM62RU-M6
BM62RU
无焊点
粗牙
SUS304
-
DIN 929-1987
6
5.0
11
8.0
0.75
0.40
BM62RU-M8
BM62RU-M8
BM62RU
无焊点
粗牙
SUS304
-
DIN 929-1987
8
6.5
14
10.5
0.90
0.50
BM62RU-M10
BM62RU-M10
BM62RU
无焊点
粗牙
SUS304
-
DIN 929-1987
10
8.0
17
12.5
1.15
0.65
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LM-TYFL - 螺母-国标-法兰螺母M6 M8
伍星工业铝材配件
29.05.2023
07240 - 六角螺母 1.5xD,高型,带凸缘 DIN 6331,加强型
norelem
30.04.2024
法兰螺母 - 螺栓螺母系列
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
Reference 62609 - Hexagon serrated flange nut DIN 6923 - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
SLMNG - 六角法兰螺母
上隆SAMLO
24.03.2023
GB/T 13681-92 - 焊接六角螺母
Chinese Manufacturers
21.05.2014
DIN ≈934 (1954) - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
DIN 555 - Hexagon nuts
Chinese Manufacturers
27.05.2014
GB/T6170-2000 - 1型六角螺母
Chinese Manufacturers
26.06.2017
GB/T6173-2000 - 六角薄螺母 细牙
Chinese Manufacturers
26.06.2017
DIN 934 - Edelstahl A4
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4032 - Hexagon nuts, style 1 - Product grades A and B
Fabory
13.02.2023
DIN 934 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
DIN 929 - Edelstahl A2
Böllhoff
26.10.2021
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表