您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BM58CG - 膨胀螺栓-击打型
HEFA
24-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/24-screw/bm58cg.prj},{NB=BM58CG-M10-L60},{SC=BM58CG},{LX=Impact type},{MAT=SPCC},{ST=Color zinc plating},{BZ=GB/T2275(JD)-2008},{M=10},{L=60},{D=10},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
BZ
适用标准
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
D
[mm]
BM58CG-M6-L50
BM58CG-M6-L50
BM58CG
击打型
SPCC
镀彩锌
GB/T2275(JD)-2008
6
6
BM58CG-M8-L50
BM58CG-M8-L50
BM58CG
击打型
SPCC
镀彩锌
GB/T2275(JD)-2008
8
8
BM58CG-M10-L60
BM58CG-M10-L60
BM58CG
击打型
SPCC
镀彩锌
GB/T2275(JD)-2008
10
10
BM58CG-M12-L70
BM58CG-M12-L70
BM58CG
击打型
SPCC
镀彩锌
GB/T2275(JD)-2008
12
12
BM58CG-M16-L100
BM58CG-M16-L100
BM58CG
击打型
SPCC
镀彩锌
GB/T2275(JD)-2008
16
16
BM58CG-M20-L100
BM58CG-M20-L100
BM58CG
击打型
SPCC
镀彩锌
GB/T2275(JD)-2008
20
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表