您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BM58BU-BG - 膨胀螺栓-标准型
HEFA
24-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/24-screw/bm58bu-bg.prj},{NB=BM58BU-M16-L100},{SC=BM58BU},{LX=Standard type},{MAT=SUS304},{ST=-},{M=16},{L=100},{D=20},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
D
[mm]
BM58BU-M6-L50
BM58BU-M6-L50
BM58BU
标准型
SUS304
-
6
8
BM58BU-M8-L60
BM58BU-M8-L60
BM58BU
标准型
SUS304
-
8
10
BM58BU-M10-L60
BM58BU-M10-L60
BM58BU
标准型
SUS304
-
10
12
BM58BU-M12-L70
BM58BU-M12-L70
BM58BU
标准型
SUS304
-
12
14
BM58BU-M14-L80
BM58BU-M14-L80
BM58BU
标准型
SUS304
-
14
18
BM58BU-M16-L100
BM58BU-M16-L100
BM58BU
标准型
SUS304
-
16
20
BM58BG-M6-L50
BM58BG-M6-L50
BM58BG
标准型
碳钢
镀彩锌
6
8
BM58BG-M8-L60
BM58BG-M8-L60
BM58BG
标准型
碳钢
镀彩锌
8
10
BM58BG-M10-L60
BM58BG-M10-L60
BM58BG
标准型
碳钢
镀彩锌
10
12
BM58BG-M12-L70
BM58BG-M12-L70
BM58BG
标准型
碳钢
镀彩锌
12
14
BM58BG-M14-L80
BM58BG-M14-L80
BM58BG
标准型
碳钢
镀彩锌
14
18
BM58BG-M16-L100
BM58BG-M16-L100
BM58BG
标准型
碳钢
镀彩锌
16
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LA07NJ - 机械防护栏-膨胀螺丝
HEFA
29.04.2024
AVP21 - 专用配件 机械防护栏30/40系列 膨胀螺丝
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表