您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BM43 - 弓型卸扣
HEFA
24-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/24-screw/bm43.prj},{NB=BM43KG-2T},{SC=BM43KG},{LX=Bow shackle·Type W},{MAT=Alloy steel},{ST=Galvanized},{GG=2T},{WLL=2.00},{SF=5.4},{B=10},{D=11.0},{W=16},{L=38.00},{E=26},{T=23},{H=65},{NW=0.1},{INFOTEXT=website},{LLL1=16.448},{PPATH=bm43/bm43_assemblies/bm43_assemblies_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
序列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
WLL
工作载荷极限(吨)
ⁿ/ₐ
SF
安全系数
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
E
[mm]
T
[mm]
H
[mm]
NW
净重(kg)
ⁿ/ₐ
BM43KA-0.75T
BM43KA-0.75T
BM43KA
弓型卸扣·W型
碳钢
镀锌
0.75T
0.75
6.0
8
9.5
12
31.75
21
19
54
0.1
BM43KA-1T
BM43KA-1T
BM43KA
弓型卸扣·W型
碳钢
镀锌
1T
1.00
6.0
10
11.0
16
38.00
26
23
65
0.1
BM43KA-1.5T
BM43KA-1.5T
BM43KA
弓型卸扣·W型
碳钢
镀锌
1.5T
1.50
6.0
11
13.0
19
44.00
30
27
75
0.2
BM43KA-2T
BM43KA-2T
BM43KA
弓型卸扣·W型
碳钢
镀锌
2T
2.00
6.0
13
16.0
20
49.00
33
30
85
0.3
BM43KA-3.25T
BM43KA-3.25T
BM43KA
弓型卸扣·W型
碳钢
镀锌
3.25T
3.25
6.0
16
19.0
27
61.50
43
38
106
0.6
BM43KA-4.75T
BM43KA-4.75T
BM43KA
弓型卸扣·W型
碳钢
镀锌
4.75T
4.75
6.0
19
22.0
33
73.00
50
46
126
1.1
BM43KG-1.2T
BM43KG-1.2T
BM43KG
弓型卸扣·W型
合金钢
镀锌
1.2T
1.20
5.4
8
9.5
12
31.75
21
19
54
0.1
BM43KG-2T
BM43KG-2T
BM43KG
弓型卸扣·W型
合金钢
镀锌
2T
2.00
5.4
10
11.0
16
38.00
26
23
65
0.1
BM43KG-2.6T
BM43KG-2.6T
BM43KG
弓型卸扣·W型
合金钢
镀锌
2.6T
2.60
5.4
11
13.0
19
44.00
30
27
75
0.2
BM43KG-3.4T
BM43KG-3.4T
BM43KG
弓型卸扣·W型
合金钢
镀锌
3.4T
3.40
5.4
13
16.0
20
49.00
33
30
85
0.3
BM43KG-5T
BM43KG-5T
BM43KG
弓型卸扣·W型
合金钢
镀锌
5T
5.00
5.4
16
19.0
27
62.00
45
39
107
0.6
BM43LG-0.75T
BM43LG-0.75T
BM43LG
弓型卸扣·X型
合金钢
镀锌
0.75T
0.75
6.0
8
9.5
12
31.75
21
19
54
0.1
BM43LG-1T
BM43LG-1T
BM43LG
弓型卸扣·X型
合金钢
镀锌
1T
1.00
6.0
10
11.0
16
38.00
26
23
65
0.1
BM43LG-1.5T
BM43LG-1.5T
BM43LG
弓型卸扣·X型
合金钢
镀锌
1.5T
1.50
6.0
11
13.0
19
44.00
30
27
75
0.2
BM43LG-2T
BM43LG-2T
BM43LG
弓型卸扣·X型
合金钢
镀锌
2T
2.00
6.0
13
16.0
20
49.00
33
30
85
0.4
BM43LG-3.25T
BM43LG-3.25T
BM43LG
弓型卸扣·X型
合金钢
镀锌
3.25T
3.25
6.0
16
19.0
27
61.50
43
38
106
0.7
BM43LG-4.75T
BM43LG-4.75T
BM43LG
弓型卸扣·X型
合金钢
镀锌
4.75T
4.75
6.0
19
22.0
33
73.00
50
46
126
1.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
TCJ01_11 - 弓型卸扣·W型/X型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
K1058 - 弧形钩环
KIPP
07.05.2024
07715 - 弧形钩环
norelem
30.04.2024
Modèle 18-165 - Manille lyre avec axe boulonné goupillé, haute résistance, ...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
HS - Shackles
Harcourt
02.04.2024
GN 585 A - Shackles, cranked, Form A, with stud bolt
Ganter
12.04.2024
GN 585 B - Shackles, cranked, Form B, Bolt with nut and split pin
JW Winco
02.04.2024
GN 585 B - Shackles, cranked, Form B, Bolt with nut and split pin
Berger Tools
22.05.2023
GN 585 B - Shackles, cranked, Form B, Bolt with nut and split pin
Ganter
12.04.2024
EAHSP - 小零件/磁铁-链条/球链
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
BM42 - 旋转吊钩
HEFA
29.04.2024
GN 585 A - Shackles, cranked, Form A, with stud bolt
JW Winco
02.04.2024
GN 585 B - Shackles, cranked, Form B, Bolt with nut and split pin
Elesa+Ganter
28.03.2024
TCM01 - 80级起重索具配件·蝴蝶扣
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表