您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BM40DK - 重型旋转吊点-侧向拉环
HEFA
24-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/24-screw/bm40dk.prj},{NB=BM40DK-1.2T},{SC=BM40DK},{LX=Heavy rotary lifting point·Side pull ring},{MAT=Alloy steel},{ST=Baking paint},{GG=1.2T},{WLL=1.20},{SF=4},{LT=120},{BS=M14-L60},{C=37},{E=21},{T=33},{B=57},{D=13.5},{L=98},{S1=10},{S=22},{NW=0.5},{INFOTEXT=website},{A=66},{F=14},{HHH1=27},{LLL1=19.0},{LLL2=8.566},{HHH2=26.4},{MMM1=14},{MMM2=19},{HHH3=35},{PPATH=bm40d/bm40d_assemblies/bm40_assemblies_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
序列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
WLL
工作载荷极限(吨)
ⁿ/ₐ
SF
安全系数
ⁿ/ₐ
LT
锁定扭矩(牛顿·米)
ⁿ/ₐ
BS
螺栓尺寸
ⁿ/ₐ
C
[mm]
E
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
S1
[mm]
S
[mm]
NW
净重(kg)
ⁿ/ₐ
BM40DK-0.3T
BM40DK-0.3T
BM40DK
重型旋转吊点·侧向拉环
合金钢
烤漆
0.3T
0.30
4
30
M8-L40
35
11
30
55
10.0
85
6
13
0.2
BM40DK-0.63T
BM40DK-0.63T
BM40DK
重型旋转吊点·侧向拉环
合金钢
烤漆
0.63T
0.63
4
60
M10-L45
35
16
30
55
10.0
85
8
17
0.3
BM40DK-1T
BM40DK-1T
BM40DK
重型旋转吊点·侧向拉环
合金钢
烤漆
1T
1.00
4
100
M12-L60
37
18
33
57
13.5
98
8
19
0.5
BM40DK-1.2T
BM40DK-1.2T
BM40DK
重型旋转吊点·侧向拉环
合金钢
烤漆
1.2T
1.20
4
120
M14-L60
37
21
33
57
13.5
98
10
22
0.5
BM40DK-1.5T
BM40DK-1.5T
BM40DK
重型旋转吊点·侧向拉环
合金钢
烤漆
1.5T
1.50
4
150
M16-L60
37
24
33
57
13.5
98
10
24
0.5
BM40DK-2T
BM40DK-2T
BM40DK
重型旋转吊点·侧向拉环
合金钢
烤漆
2T
2.00
4
200
M18-L60
54
26
50
82
16.5
140
12
27
1.3
BM40DK-2.5T
BM40DK-2.5T
BM40DK
重型旋转吊点·侧向拉环
合金钢
烤漆
2.5T
2.50
4
250
M20-L80
54
30
50
82
16.5
140
12
30
1.3
BM40DK-4T
BM40DK-4T
BM40DK
重型旋转吊点·侧向拉环
合金钢
烤漆
4T
4.00
4
400
M24-L80
54
36
50
82
16.5
140
14
36
1.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BOX-SCB - 螺丝(盒)-内六角螺栓
Misumi
03.06.2021
ACB - 内六角螺栓 全螺纹型
Misumi
03.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表