您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BM32F - 挡圈c型
HEFA
24-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/24-screw/bm32f.prj},{NB=BM32FF-20},{SC=BM32FF},{LX=Type C (for shaft)},{MAT=Spring steel},{HRC=42-51HRC},{ST=Blackening},{GG=20},{D3=18.5},{DD3=±0.20},{H=1.20},{H1=±0.06},{W=2.7},{A=3.9},{D0=1.7},{D4=28.0},{D1=20},{D2=19.00},{DD2=0/-0.2},{E=1.35},{EE=+0.14/0},{E1=1.5},{INFOTEXT=website},{B=1.233},{C=3.900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRC
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
D3
d3
[mm]
DD3
dd3
[mm]
H
h
[mm]
H1
h1
[mm]
W
w
[mm]
A
a
[mm]
D0
d0
[mm]
D4
d4
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
[mm]
DD2
dd2
[mm]
E
e
[mm]
EE
ee
[mm]
E1
e1
[mm]
BM32FF-3
BM32FF-3
BM32FF
C型(轴用)
弹簧钢
42-51HRC
发黑
3
2.7
+0.04/-0.15
0.25
±0.025
0.5
1.7
0.7
7.0
3
2.85
0/-0.04
0.35
+0.10/0
0.3
BM32FF-4
BM32FF-4
BM32FF
C型(轴用)
弹簧钢
42-51HRC
发黑
4
3.7
+0.04/-0.15
0.40
±0.03
0.9
2.2
0.8
9.0
4
3.80
0/-0.04
0.50
+0.10/0
0.3
BM32FF-5
BM32FF-5
BM32FF
C型(轴用)
弹簧钢
42-51HRC
发黑
5
4.7
+0.04/-0.15
0.60
±0.04
1.1
2.4
0.8
10.5
5
4.80
0/-0.04
0.70
+0.10/0
0.3
BM32FF-6
BM32FF-6
BM32FF
C型(轴用)
弹簧钢
42-51HRC
发黑
6
5.6
+0.06/-0.20
0.70
±0.04
1.3
2.8
1.0
12.0
6
5.70
0/-0.06
0.80
+0.10/0
0.5
BM32FF-8
BM32FF-8
BM32FF
C型(轴用)
弹簧钢
42-51HRC
发黑
8
7.4
+0.06/-0.20
0.80
±0.04
1.6
3.0
1.0
15.0
8
7.60
0/-0.06
0.90
+0.10/0
0.6
BM32FF-10
BM32FF-10
BM32FF
C型(轴用)
弹簧钢
42-51HRC
发黑
10
9.3
±0.15
1.00
±0.05
1.8
3.0
1.2
17.0
10
9.60
0/-0.09
1.15
+0.14/0
1.5
BM32FF-12
BM32FF-12
BM32FF
C型(轴用)
弹簧钢
42-51HRC
发黑
12
11.1
±0.18
1.00
±0.05
2.1
3.2
1.5
19.0
12
11.50
0/-0.1
1.15
+0.14/0
1.5
BM32FF-15
BM32FF-15
BM32FF
C型(轴用)
弹簧钢
42-51HRC
发黑
15
13.8
±0.18
1.00
±0.05
2.2
3.5
1.7
23.0
15
14.30
0/-0.1
1.15
+0.14/0
1.5
BM32FF-18
BM32FF-18
BM32FF
C型(轴用)
弹簧钢
42-51HRC
发黑
18
16.5
±0.18
1.00
±0.05
2.2
3.6
1.7
26.0
18
17.00
0/-0.1
1.35
+0.14/0
1.5
BM32FF-20
BM32FF-20
BM32FF
C型(轴用)
弹簧钢
42-51HRC
发黑
20
18.5
±0.20
1.20
±0.06
2.7
3.9
1.7
28.0
20
19.00
0/-0.2
1.35
+0.14/0
1.5
BM32FF-25
BM32FF-25
BM32FF
C型(轴用)
弹簧钢
42-51HRC
发黑
25
23.2
±0.20
1.20
±0.06
3.1
4.3
1.7
34.0
25
23.90
0/-0.2
1.35
+0.14/0
1.5
BM32FU-4
BM32FU-4
BM32FU
C型(轴用)
SUS304~CSP
34-42HRC
-
4
3.7
+0.04/-0.15
0.40
±0.03
0.9
2.2
0.8
9.0
4
3.80
0/-0.04
0.50
+0.10/0
0.3
BM32FU-5
BM32FU-5
BM32FU
C型(轴用)
SUS304~CSP
34-42HRC
-
5
4.7
+0.04/-0.15
0.60
±0.04
1.1
2.4
0.8
10.5
5
4.80
0/-0.04
0.70
+0.10/0
0.3
BM32FU-6
BM32FU-6
BM32FU
C型(轴用)
SUS304~CSP
34-42HRC
-
6
5.6
+0.06/-0.20
0.70
±0.04
1.3
2.8
1.0
12.0
6
5.70
0/-0.06
0.80
+0.10/0
0.5
BM32FU-8
BM32FU-8
BM32FU
C型(轴用)
SUS304~CSP
34-42HRC
-
8
7.4
+0.06/-0.20
0.80
±0.04
1.6
3.0
1.0
15.0
8
7.60
0/-0.06
0.90
+0.10/0
0.6
BM32FU-10
BM32FU-10
BM32FU
C型(轴用)
SUS304~CSP
34-42HRC
-
10
9.3
±0.15
1.00
±0.05
1.8
3.0
1.2
17.0
10
9.60
0/-0.09
1.15
+0.14/0
1.5
BM32FU-12
BM32FU-12
BM32FU
C型(轴用)
SUS304~CSP
34-42HRC
-
12
11.1
±0.18
1.00
±0.05
2.1
3.2
1.5
19.0
12
11.50
0/-0.1
1.15
+0.14/0
1.5
BM32FU-15
BM32FU-15
BM32FU
C型(轴用)
SUS304~CSP
34-42HRC
-
15
13.8
±0.18
1.00
±0.05
2.2
3.5
1.7
23.0
15
14.30
0/-0.1
1.15
+0.14/0
1.5
BM32FU-18
BM32FU-18
BM32FU
C型(轴用)
SUS304~CSP
34-42HRC
-
18
16.5
±0.18
1.00
±0.05
2.2
3.6
1.7
26.0
18
17.00
0/-0.1
1.35
+0.14/0
1.5
BM32FU-20
BM32FU-20
BM32FU
C型(轴用)
SUS304~CSP
34-42HRC
-
20
18.5
±0.20
1.20
±0.06
2.7
3.9
1.7
28.0
20
19.00
0/-0.2
1.35
+0.14/0
1.5
BM32FU-25
BM32FU-25
BM32FU
C型(轴用)
SUS304~CSP
34-42HRC
-
25
23.2
±0.20
1.20
±0.06
3.1
4.3
1.7
34.0
25
23.90
0/-0.2
1.35
+0.14/0
1.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DQA - C型弹性挡圈-轴用
上隆SAMLO
24.03.2023
MIC01_32 - 带肩铰链销·挡圈固定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
DIN 471 - Retaining rings for shafts
Fabory
13.02.2023
BN 820 - Retaining rings for shafts special design with lugs (DIN 471), spr...
Bossard Catalog
31.10.2023
BM32H - C型挡圈(孔用)
HEFA
01.06.2024
Reference 62760 - Retaining ring for shaft DIN 471 - Stainless steel
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
K1938 - 轴用卡簧,DIN 471
KIPP
27.05.2024
DIN 471 - FN 542 - rostfrei 1.4122 - Retaining rings for shafts
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
TBP21_23 - 挡圈·C型(孔用)·弹簧钢/不锈钢
怡合达3D电子图库
09.05.2024
STWN, STWS - 扣环 C 外侧
Misumi
30.06.2021
BM32G - 挡圈(E型)
HEFA
01.06.2024
TBP11_12B - 挡圈·E型(轴用)·弹簧钢/不锈钢
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RRBJB - 孔用挡圈-C型(反向)
爱安特3D模型图库
24.04.2024
Modèle 79400 - Circlps extérieur pour arbre - DIN 471 - Acier Brut
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表