您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BM30 - 平垫圈
HEFA
24-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/24-screw/bm30.prj},{NB=BM30CG-8},{SC=BM30CG},{LX=Flat washer· wide type},{MAT=SPU},{ST=Galvanized},{ND=8.0},{DD=8.4},{D=24},{H=2.0},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
ND
公称直径
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
H
h
[mm]
BM30BG-2
BM30BG-2
BM30BG
平垫圈·标准型
SS400
镀锌
2.0
2.2
5
0.3
BM30BG-2.5
BM30BG-2.5
BM30BG
平垫圈·标准型
SS400
镀锌
2.5
2.7
6
0.5
BM30BG-2.6
BM30BG-2.6
BM30BG
平垫圈·标准型
SS400
镀锌
2.6
2.8
7
0.5
BM30BG-3
BM30BG-3
BM30BG
平垫圈·标准型
SS400
镀锌
3.0
3.2
7
0.5
BM30BG-4
BM30BG-4
BM30BG
平垫圈·标准型
SS400
镀锌
4.0
4.3
9
0.8
BM30BG-5
BM30BG-5
BM30BG
平垫圈·标准型
SS400
镀锌
5.0
5.3
10
1.0
BM30BG-6
BM30BG-6
BM30BG
平垫圈·标准型
SS400
镀锌
6.0
6.4
12
1.6
BM30BG-8
BM30BG-8
BM30BG
平垫圈·标准型
SS400
镀锌
8.0
8.4
16
1.6
BM30BG-10
BM30BG-10
BM30BG
平垫圈·标准型
SS400
镀锌
10.0
10.5
20
2.0
BM30BG-12
BM30BG-12
BM30BG
平垫圈·标准型
SS400
镀锌
12.0
13.0
24
2.0
BM30BG-16
BM30BG-16
BM30BG
平垫圈·标准型
SS400
镀锌
16.0
17.0
30
3.0
BM30BG-20
BM30BG-20
BM30BG
平垫圈·标准型
SS400
镀锌
20.0
21.0
37
3.0
BM30BG-24
BM30BG-24
BM30BG
平垫圈·标准型
SS400
镀锌
24.0
25.0
44
4.0
BM30BU-2
BM30BU-2
BM30BU
平垫圈·标准型
SUS304
-
2.0
2.2
5
0.3
BM30BU-2.5
BM30BU-2.5
BM30BU
平垫圈·标准型
SUS304
-
2.5
2.7
6
0.5
BM30BU-2.6
BM30BU-2.6
BM30BU
平垫圈·标准型
SUS304
-
2.6
2.8
7
0.5
BM30BU-3
BM30BU-3
BM30BU
平垫圈·标准型
SUS304
-
3.0
3.2
7
0.5
BM30BU-4
BM30BU-4
BM30BU
平垫圈·标准型
SUS304
-
4.0
4.3
9
0.8
BM30BU-5
BM30BU-5
BM30BU
平垫圈·标准型
SUS304
-
5.0
5.3
10
1.0
BM30BU-6
BM30BU-6
BM30BU
平垫圈·标准型
SUS304
-
6.0
6.4
12
1.6
BM30BU-8
BM30BU-8
BM30BU
平垫圈·标准型
SUS304
-
8.0
8.4
16
1.6
BM30BU-10
BM30BU-10
BM30BU
平垫圈·标准型
SUS304
-
10.0
10.5
20
2.0
BM30BU-12
BM30BU-12
BM30BU
平垫圈·标准型
SUS304
-
12.0
13.0
24
2.5
BM30BU-16
BM30BU-16
BM30BU
平垫圈·标准型
SUS304
-
16.0
17.0
30
3.0
BM30BU-20
BM30BU-20
BM30BU
平垫圈·标准型
SUS304
-
20.0
21.0
37
3.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
PWF, SPWF - 平垫圈
Misumi
29.05.2023
BM20A - 六角螺母-标准型
HEFA
29.04.2024
HA41-TDQ - 铝合金型材通用紧固件-弹垫-弹簧垫圈
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
BM13B - 外六角螺栓
HEFA
29.04.2024
SLW, SSLW - 弹簧垫圈
Misumi
03.06.2021
MSK - 六角螺母
Festo
29.08.2023
WRAD - 平垫圈标准型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
EBSSLW - 弹簧垫圈
仕瑞达3D电子目录
09.09.2022
GB/T6184-2000 - 1型全金属六角锁紧螺母
Chinese Manufacturers
26.06.2017
SWF - 高强度平垫圈
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
SWAJ-F - 平垫圈(SUS310S)
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
KGE,KGBE,KGES,PACK-KGE,PACK-KGES - 平垫圈
PRiCi FA
17.10.2023
SWAS-VF - 平垫圈(通孔型)
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
TBN01_42 - 平垫圈/弹簧垫圈·碳钢/不锈钢
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表