您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BM20B - 六角螺母-薄型
HEFA
24-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/24-screw/bm20b.prj},{NB=BM20GU-M8},{SC=BM20GU},{LX=Thin and thin teeth},{MAT=SUS304},{HRC=-},{ST=-},{M=8},{P=1.00},{T=4.0},{A=13},{E=14.38},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRC
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
P
螺距P
ⁿ/ₐ
T
t
[mm]
A
[mm]
E
e
[mm]
BM20BU-M4
BM20BU-M4
BM20BU
薄型·粗牙
SUS304
-
-
4
0.70
2.2
7
7.66
BM20BU-M5
BM20BU-M5
BM20BU
薄型·粗牙
SUS304
-
-
5
0.80
2.7
8
8.79
BM20BU-M6
BM20BU-M6
BM20BU
薄型·粗牙
SUS304
-
-
6
1.00
3.2
10
11.05
BM20BU-M8
BM20BU-M8
BM20BU
薄型·粗牙
SUS304
-
-
8
1.25
4.0
13
14.38
BM20GU-M6
BM20GU-M6
BM20GU
薄型·细牙
SUS304
-
-
6
0.75
3.2
10
11.05
BM20GU-M8
BM20GU-M8
BM20GU
薄型·细牙
SUS304
-
-
8
1.00
4.0
13
14.38
BM20GU-M10
BM20GU-M10
BM20GU
薄型·细牙
SUS304
-
-
10
1.00
5.0
16
17.77
BM20GU-M12
BM20GU-M12
BM20GU
薄型·细牙
SUS304
-
-
12
1.50
6.0
18
20.03
BM20GU-M16
BM20GU-M16
BM20GU
薄型·细牙
SUS304
-
-
16
1.50
8.0
24
26.75
BM20GU-M20
BM20GU-M20
BM20GU
薄型·细牙
SUS304
-
-
20
1.50
10.0
30
32.95
BM20GU-M22
BM20GU-M22
BM20GU
薄型·细牙
SUS304
-
-
22
1.50
11.0
34
37.29
BM20GU-M24
BM20GU-M24
BM20GU
薄型·细牙
SUS304
-
-
24
2.00
12.0
36
39.55
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 934-SKM-STVZ-A2-A4 - 六角螺母 DIN 934, 右手型
MÄDLER
10.04.2024
Modèle 5225 - Hexagon nut - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
MSK - 六角螺母
Festo
29.08.2023
ISO 4035 - Hexagon thin nuts, (chamfered)
Chinese Manufacturers
27.05.2014
SLMNA - 六角螺母
上隆SAMLO
24.03.2023
SWNB - Thin Nut for Pipe Thread
NBK (锅屋百迪株式会社)
18.05.2022
07210 - 六角螺母 DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
norelem
30.04.2024
BM20A - 六角螺母-标准型
HEFA
29.04.2024
GB/T6170-2000 - 1型六角螺母
Chinese Manufacturers
26.06.2017
HA41-TDQ - 铝合金型材通用紧固件-弹垫-弹簧垫圈
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
PWF, SPWF - 平垫圈
Misumi
29.05.2023
K1145 - 六角螺母 DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
KIPP
08.05.2024
07212 - 六角薄螺母,DIN 439
norelem
30.04.2024
K0700 - 六角薄螺母,DIN 439
KIPP
08.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表