您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BM20A - 六角螺母-标准型
HEFA
24-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/24-screw/bm20a.prj},{NB=BM20AG-M5},{SC=BM20AG},{LX=Standard type},{MAT=S45C},{HRC=-},{ST=Galvanized},{M=5.0},{T=4.0},{A=8.0},{E=9.2},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRC
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
T
t
[mm]
A
[mm]
E
e
[mm]
BM20AF-M2
BM20AF-M2
BM20AF
标准型
S45C
-
发黑
2.0
1.6
4.0
4.6
BM20AF-M2.5
BM20AF-M2.5
BM20AF
标准型
S45C
-
发黑
2.5
2.0
5.0
5.8
BM20AF-M2.6
BM20AF-M2.6
BM20AF
标准型
S45C
-
发黑
2.6
2.0
5.0
5.8
BM20AF-M3
BM20AF-M3
BM20AF
标准型
S45C
-
发黑
3.0
2.4
5.5
6.4
BM20AF-M4
BM20AF-M4
BM20AF
标准型
S45C
-
发黑
4.0
3.2
7.0
8.1
BM20AF-M5
BM20AF-M5
BM20AF
标准型
S45C
-
发黑
5.0
4.0
8.0
9.2
BM20AF-M6
BM20AF-M6
BM20AF
标准型
S45C
-
发黑
6.0
5.0
10.0
11.5
BM20AF-M8
BM20AF-M8
BM20AF
标准型
S45C
-
发黑
8.0
6.5
13.0
15.0
BM20AF-M10
BM20AF-M10
BM20AF
标准型
S45C
-
发黑
10.0
8.0
17.0
19.6
BM20AF-M12
BM20AF-M12
BM20AF
标准型
S45C
-
发黑
12.0
10.0
19.0
21.9
BM20AF-M16
BM20AF-M16
BM20AF
标准型
S45C
-
发黑
16.0
13.0
24.0
27.7
BM20AF-M20
BM20AF-M20
BM20AF
标准型
S45C
-
发黑
20.0
16.0
30.0
34.6
BM20AF-M24
BM20AF-M24
BM20AF
标准型
S45C
-
发黑
24.0
19.0
36.0
41.6
BM20AG-M2
BM20AG-M2
BM20AG
标准型
S45C
-
镀锌
2.0
1.6
4.0
4.6
BM20AG-M2.5
BM20AG-M2.5
BM20AG
标准型
S45C
-
镀锌
2.5
2.0
5.0
5.8
BM20AG-M2.6
BM20AG-M2.6
BM20AG
标准型
S45C
-
镀锌
2.6
2.0
5.0
5.8
BM20AG-M3
BM20AG-M3
BM20AG
标准型
S45C
-
镀锌
3.0
2.4
5.5
6.4
BM20AG-M4
BM20AG-M4
BM20AG
标准型
S45C
-
镀锌
4.0
3.2
7.0
8.1
BM20AG-M5
BM20AG-M5
BM20AG
标准型
S45C
-
镀锌
5.0
4.0
8.0
9.2
BM20AG-M6
BM20AG-M6
BM20AG
标准型
S45C
-
镀锌
6.0
5.0
10.0
11.5
BM20AG-M8
BM20AG-M8
BM20AG
标准型
S45C
-
镀锌
8.0
6.5
13.0
15.0
BM20AG-M10
BM20AG-M10
BM20AG
标准型
S45C
-
镀锌
10.0
8.0
17.0
19.6
BM20AG-M12
BM20AG-M12
BM20AG
标准型
S45C
-
镀锌
12.0
10.0
19.0
21.9
BM20AG-M16
BM20AG-M16
BM20AG
标准型
S45C
-
镀锌
16.0
13.0
24.0
27.7
BM20AG-M20
BM20AG-M20
BM20AG
标准型
S45C
-
镀锌
20.0
16.0
30.0
34.6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HA41-TDQ - 铝合金型材通用紧固件-弹垫-弹簧垫圈
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
KKEB,KKEA,KKEC,KKEBS,KKEAS,KKECS - 平键标准型
PRiCi FA
17.10.2023
BM13B - 外六角螺栓
HEFA
29.04.2024
PWF, SPWF - 平垫圈
Misumi
29.05.2023
CBB - 内六角螺丝
TOHATSU伍全企业股份有限公司
15.04.2024
EN 14399-4 - Hexagon nuts
Fabory
21.04.2022
BM01A - 内六角圆柱头螺钉
HEFA
29.04.2024
DIN 6885-1 A - Parallel keys, deep pattern
Fabory
13.02.2023
BN 131 - Hex nuts ~1d (UNI 5587; ~ISO 4033; VSM 13756), cl. 6, zinc plated ...
Bossard Catalog
31.10.2023
Stahl-C-Profile - Stahl-C-Profile–verzinkt oder nichtrostend
Ketten Fuchs
22.11.2013
Model 22014 - Ecrou hexagonal Hu - ISO 4032 - Acier classe 8 Galvanisé à ch...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
07217 - 带法兰的六角螺母,EN 1661
norelem
30.04.2024
PP - BorderStyle Wood Edge® - BorderStyle Wood Edge® is a roll edge made fr...
Plantco
05.03.2024
SSSLW - SUS316弹簧垫圈
Misumi
03.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表