您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BM12B - 蝶型螺栓
HEFA
24-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/24-screw/bm12b.prj},{NB=BM12BG-M10-L40},{SC=BM12BG},{LX=Butterfly bolt},{MAT=carbon steel},{ST=Galvanized},{M=10},{L=40},{P=1.50},{DD=14.0},{T=20},{B=6.000},{D=51},{H=25.0},{INFOTEXT=website},{C=1.50}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
L
[mm]
P
螺距(p)
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
T
t
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
BM12BG-M3-L6
BM12BG-M3-L6
BM12BG
蝶型螺栓
碳素钢
镀锌
3
6
0.50
2.5
3
3.000
17
9.0
BM12BG-M3-L8
BM12BG-M3-L8
BM12BG
蝶型螺栓
碳素钢
镀锌
3
8
0.50
2.5
3
3.000
17
9.0
BM12BG-M3-L10
BM12BG-M3-L10
BM12BG
蝶型螺栓
碳素钢
镀锌
3
10
0.50
2.5
3
3.000
17
9.0
BM12BG-M3-L12
BM12BG-M3-L12
BM12BG
蝶型螺栓
碳素钢
镀锌
3
12
0.50
2.5
3
3.000
17
9.0
BM12BG-M4-L8
BM12BG-M4-L8
BM12BG
蝶型螺栓
碳素钢
镀锌
4
8
0.70
5.5
8
3.663
20
10.5
BM12BG-M4-L10
BM12BG-M4-L10
BM12BG
蝶型螺栓
碳素钢
镀锌
4
10
0.70
5.5
8
3.663
20
10.5
BM12BG-M4-L12
BM12BG-M4-L12
BM12BG
蝶型螺栓
碳素钢
镀锌
4
12
0.70
5.5
8
3.663
20
10.5
BM12BG-M4-L15
BM12BG-M4-L15
BM12BG
蝶型螺栓
碳素钢
镀锌
4
15
0.70
5.5
8
3.663
20
10.5
BM12BG-M4-L20
BM12BG-M4-L20
BM12BG
蝶型螺栓
碳素钢
镀锌
4
20
0.70
5.5
8
3.663
20
10.5
BM12BG-M4-L25
BM12BG-M4-L25
BM12BG
蝶型螺栓
碳素钢
镀锌
4
25
0.70
5.5
8
3.663
20
10.5
BM12BG-M4-L30
BM12BG-M4-L30
BM12BG
蝶型螺栓
碳素钢
镀锌
4
30
0.70
5.5
8
3.663
20
10.5
BM12BG-M5-L8
BM12BG-M5-L8
BM12BG
蝶型螺栓
碳素钢
镀锌
5
8
0.80
7.5
11
4.333
26
13.0
BM12BG-M5-L10
BM12BG-M5-L10
BM12BG
蝶型螺栓
碳素钢
镀锌
5
10
0.80
7.5
11
4.333
26
13.0
BM12BG-M5-L12
BM12BG-M5-L12
BM12BG
蝶型螺栓
碳素钢
镀锌
5
12
0.80
7.5
11
4.333
26
13.0
BM12BG-M5-L15
BM12BG-M5-L15
BM12BG
蝶型螺栓
碳素钢
镀锌
5
15
0.80
7.5
11
4.333
26
13.0
BM12BG-M5-L20
BM12BG-M5-L20
BM12BG
蝶型螺栓
碳素钢
镀锌
5
20
0.80
7.5
11
4.333
26
13.0
BM12BG-M5-L25
BM12BG-M5-L25
BM12BG
蝶型螺栓
碳素钢
镀锌
5
25
0.80
7.5
11
4.333
26
13.0
BM12BG-M5-L30
BM12BG-M5-L30
BM12BG
蝶型螺栓
碳素钢
镀锌
5
30
0.80
7.5
11
4.333
26
13.0
BM12BG-M5-L35
BM12BG-M5-L35
BM12BG
蝶型螺栓
碳素钢
镀锌
5
35
0.80
7.5
11
4.333
26
13.0
BM12BG-M6-L10
BM12BG-M6-L10
BM12BG
蝶型螺栓
碳素钢
镀锌
6
10
1.00
9.0
13
4.333
33
17.0
BM12BG-M6-L12
BM12BG-M6-L12
BM12BG
蝶型螺栓
碳素钢
镀锌
6
12
1.00
9.0
13
4.333
33
17.0
BM12BG-M6-L15
BM12BG-M6-L15
BM12BG
蝶型螺栓
碳素钢
镀锌
6
15
1.00
9.0
13
4.333
33
17.0
BM12BG-M6-L20
BM12BG-M6-L20
BM12BG
蝶型螺栓
碳素钢
镀锌
6
20
1.00
9.0
13
4.333
33
17.0
BM12BG-M6-L25
BM12BG-M6-L25
BM12BG
蝶型螺栓
碳素钢
镀锌
6
25
1.00
9.0
13
4.333
33
17.0
BM12BG-M6-L30
BM12BG-M6-L30
BM12BG
蝶型螺栓
碳素钢
镀锌
6
30
1.00
9.0
13
4.333
33
17.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BN 549 - Wing screws (DIN 316), brass, nickel plated
Bossard Catalog
31.10.2023
GAFEPC - 碳钢蝶形合页-锌合金蝶形合页-L型
仕瑞达3D电子目录
30.04.2022
ZCE01 - 输送机挡边/蝶形底座
怡合达3D电子图库
09.05.2024
TBC11_12B - 蝶形螺帽·碳钢/不锈钢
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BN 20238 - Hex socket head cap screws fully threaded (DIN 912, ISO 4762), c...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 1940 - Eye bolts (DIN 444 B), 4.6, zinc plated blue
Bossard Catalog
31.10.2023
POMWB POMWN - 蝶型螺丝、蝶型螺帽
TOHATSU伍全企业股份有限公司
15.04.2024
V.2M - MEDIUM SIZED STAMPED WASHERS NFE 25-513M Inox A2 / S.S 304 or Inox A...
FG INOX
16.02.2017
BG12A_13A - 旋钮柱塞-加长型·复位型-粗牙/细牙
HEFA
29.04.2024
GANBD,GANOSD,GANKD,GANKSD - 把手-防脱落压纹把手
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
TBC01_02 - 蝶型螺钉,碳钢/方翼蝶型螺钉
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Fixing bolt - Stainless steel
Rollenbau
27.09.2017
CQ2_Bolt - Mounting Bolt
SMC
28.09.2023
Reference 64606 - Wing nut - American type - Stainless steel A4
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
22.06.2018
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表