您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BM02F-C-D - 十字槽盘头螺钉/十字槽盘头带垫螺钉
HEFA
24-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/24-screw/bm02f.prj},{NB=BM02FU-M8-L65},{SC=BM02FU},{LX=Cross recessed round head screw},{LW=Coarse teeth},{MAT=SUS304},{ST=-},{SYBZ=GB/T 818-2000 ISO 7045-1994},{M=8.0},{O=0.000},{L=65},{P=1.25},{D=16.0},{T=6.00},{HH=0.0},{INFOTEXT=website},{MM=8.0},{H=2.30},{A=2.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
LW
螺纹
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
SYBZ
适用标准
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
L
[mm]
P
P螺距
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
t
[mm]
HH
h
[mm]
BM02FG-M2.5-L6
BM02FG-M2.5-L6
BM02FG
十字槽盘头螺钉
粗牙
SWCH
镀锌
GB/T 818-2000 ISO 7045-19...
2.5
6
0.45
5.0
2.10
0.0
BM02FG-M2.5-L8
BM02FG-M2.5-L8
BM02FG
十字槽盘头螺钉
粗牙
SWCH
镀锌
GB/T 818-2000 ISO 7045-19...
2.5
8
0.45
5.0
2.10
0.0
BM02FG-M2.5-L10
BM02FG-M2.5-L10
BM02FG
十字槽盘头螺钉
粗牙
SWCH
镀锌
GB/T 818-2000 ISO 7045-19...
2.5
10
0.45
5.0
2.10
0.0
BM02FG-M2.5-L12
BM02FG-M2.5-L12
BM02FG
十字槽盘头螺钉
粗牙
SWCH
镀锌
GB/T 818-2000 ISO 7045-19...
2.5
12
0.45
5.0
2.10
0.0
BM02FG-M2.5-L4
BM02FG-M2.5-L4
BM02FG
十字槽盘头螺钉
粗牙
SWCH
镀锌
GB/T 818-2000 ISO 7045-19...
2.5
4
0.45
5.0
2.10
0.0
BM02FG-M3-L4
BM02FG-M3-L4
BM02FG
十字槽盘头螺钉
粗牙
SWCH
镀锌
GB/T 818-2000 ISO 7045-19...
3.0
4
0.50
5.6
2.40
0.0
BM02FG-M3-L6
BM02FG-M3-L6
BM02FG
十字槽盘头螺钉
粗牙
SWCH
镀锌
GB/T 818-2000 ISO 7045-19...
3.0
6
0.50
5.6
2.40
0.0
BM02FG-M3-L8
BM02FG-M3-L8
BM02FG
十字槽盘头螺钉
粗牙
SWCH
镀锌
GB/T 818-2000 ISO 7045-19...
3.0
8
0.50
5.6
2.40
0.0
BM02FG-M3-L10
BM02FG-M3-L10
BM02FG
十字槽盘头螺钉
粗牙
SWCH
镀锌
GB/T 818-2000 ISO 7045-19...
3.0
10
0.50
5.6
2.40
0.0
BM02FG-M3-L12
BM02FG-M3-L12
BM02FG
十字槽盘头螺钉
粗牙
SWCH
镀锌
GB/T 818-2000 ISO 7045-19...
3.0
12
0.50
5.6
2.40
0.0
BM02FG-M3-L14
BM02FG-M3-L14
BM02FG
十字槽盘头螺钉
粗牙
SWCH
镀锌
GB/T 818-2000 ISO 7045-19...
3.0
14
0.50
5.6
2.40
0.0
BM02FG-M3-L16
BM02FG-M3-L16
BM02FG
十字槽盘头螺钉
粗牙
SWCH
镀锌
GB/T 818-2000 ISO 7045-19...
3.0
16
0.50
5.6
2.40
0.0
BM02FG-M3-L18
BM02FG-M3-L18
BM02FG
十字槽盘头螺钉
粗牙
SWCH
镀锌
GB/T 818-2000 ISO 7045-19...
3.0
18
0.50
5.6
2.40
0.0
BM02FG-M3-L20
BM02FG-M3-L20
BM02FG
十字槽盘头螺钉
粗牙
SWCH
镀锌
GB/T 818-2000 ISO 7045-19...
3.0
20
0.50
5.6
2.40
0.0
BM02FG-M3-L25
BM02FG-M3-L25
BM02FG
十字槽盘头螺钉
粗牙
SWCH
镀锌
GB/T 818-2000 ISO 7045-19...
3.0
25
0.50
5.6
2.40
0.0
BM02FG-M3-L30
BM02FG-M3-L30
BM02FG
十字槽盘头螺钉
粗牙
SWCH
镀锌
GB/T 818-2000 ISO 7045-19...
3.0
30
0.50
5.6
2.40
0.0
BM02FG-M3-L35
BM02FG-M3-L35
BM02FG
十字槽盘头螺钉
粗牙
SWCH
镀锌
GB/T 818-2000 ISO 7045-19...
3.0
35
0.50
5.6
2.40
0.0
BM02FG-M3-L40
BM02FG-M3-L40
BM02FG
十字槽盘头螺钉
粗牙
SWCH
镀锌
GB/T 818-2000 ISO 7045-19...
3.0
40
0.50
5.6
2.40
0.0
BM02FG-M4-L5
BM02FG-M4-L5
BM02FG
十字槽盘头螺钉
粗牙
SWCH
镀锌
GB/T 818-2000 ISO 7045-19...
4.0
5
0.70
8.0
3.10
0.0
BM02FG-M4-L6
BM02FG-M4-L6
BM02FG
十字槽盘头螺钉
粗牙
SWCH
镀锌
GB/T 818-2000 ISO 7045-19...
4.0
6
0.70
8.0
3.10
0.0
BM02FG-M4-L8
BM02FG-M4-L8
BM02FG
十字槽盘头螺钉
粗牙
SWCH
镀锌
GB/T 818-2000 ISO 7045-19...
4.0
8
0.70
8.0
3.10
0.0
BM02FG-M4-L10
BM02FG-M4-L10
BM02FG
十字槽盘头螺钉
粗牙
SWCH
镀锌
GB/T 818-2000 ISO 7045-19...
4.0
10
0.70
8.0
3.10
0.0
BM02FG-M4-L12
BM02FG-M4-L12
BM02FG
十字槽盘头螺钉
粗牙
SWCH
镀锌
GB/T 818-2000 ISO 7045-19...
4.0
12
0.70
8.0
3.10
0.0
BM02FG-M4-L14
BM02FG-M4-L14
BM02FG
十字槽盘头螺钉
粗牙
SWCH
镀锌
GB/T 818-2000 ISO 7045-19...
4.0
14
0.70
8.0
3.10
0.0
BM02FG-M4-L16
BM02FG-M4-L16
BM02FG
十字槽盘头螺钉
粗牙
SWCH
镀锌
GB/T 818-2000 ISO 7045-19...
4.0
16
0.70
8.0
3.10
0.0
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
TAL07 - 十字槽盘头带垫螺钉
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BN 3334 - Pozi pan head machine screws form Z (DIN 7985 A, ~ISO 7045), 4.8,...
Bossard Catalog
31.10.2023
ISO ≈7380-2 - Button head screws - Part 2: Hexalobular socket button head s...
Fabory
21.04.2022
BN 48205 - Phil ph mach screws w ext tooth l/w sems, Full thread and coarse...
Bossard Inch
29.11.2018
00020004 - Stainless(+)Binding head machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
ISO 4032 - Hexagon nuts, Type 1
Chinese Manufacturers
27.05.2014
07304 - 弹簧垫片 DIN 137 B
norelem
30.04.2024
SPA-P (INCH) - Plastic Screw RENY / Phillips Cross Recessed Pan Head Machin...
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表