您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BM01N-V-L - 内六角圆柱头螺钉-全牙/半牙·粗牙-标准型
HEFA
24-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/24-screw/bm01n-v-l.prj},{NB=BM01AV-M3-L5},{SC=BM01AV},{LX=Standard Type - Full/Half Teeth},{SCREW=Coarse teeth},{MAT=ML40Cr},{ST=Dacromet plated},{SG=12.9},{M=3.0},{L=5},{P=0.50},{D=5.5},{T=3.0},{A=2.5},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
SCREW
螺纹
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
SG
强度等级
ⁿ/ₐ
M
类型(M)
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
P
P螺距
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
t
[mm]
A
[mm]
BM01AN-M2-L4
BM01AN-M2-L4
BM01AN
标准型-全牙/半牙
粗牙
ML40Cr
镀镍
12.9
2.0
全牙
0.40
3.8
2.0
1.5
BM01AN-M2.5-L4
BM01AN-M2.5-L4
BM01AN
标准型-全牙/半牙
粗牙
ML40Cr
镀镍
12.9
2.5
全牙
0.45
4.5
2.5
2.0
BM01AN-M3-L5
BM01AN-M3-L5
BM01AN
标准型-全牙/半牙
粗牙
ML40Cr
镀镍
12.9
3.0
全牙
0.50
5.5
3.0
2.5
BM01AN-M4-L5
BM01AN-M4-L5
BM01AN
标准型-全牙/半牙
粗牙
ML40Cr
镀镍
12.9
4.0
全牙
0.70
7.0
4.0
3.0
BM01AN-M5-L6
BM01AN-M5-L6
BM01AN
标准型-全牙/半牙
粗牙
ML40Cr
镀镍
12.9
5.0
全牙
0.80
8.5
5.0
4.0
BM01AN-M6-L8
BM01AN-M6-L8
BM01AN
标准型-全牙/半牙
粗牙
ML40Cr
镀镍
12.9
6.0
全牙
1.00
10.0
6.0
5.0
BM01AN-M8-L12
BM01AN-M8-L12
BM01AN
标准型-全牙/半牙
粗牙
ML40Cr
镀镍
12.9
8.0
全牙
1.25
13.0
8.0
6.0
BM01AN-M10-L16
BM01AN-M10-L16
BM01AN
标准型-全牙/半牙
粗牙
ML40Cr
镀镍
12.9
10.0
全牙
1.50
16.0
10.0
8.0
BM01AV-M3-L5
BM01AV-M3-L5
BM01AV
标准型-全牙/半牙
粗牙
ML40Cr
镀达克罗
12.9
3.0
全牙
0.50
5.5
3.0
2.5
BM01AV-M4-L5
BM01AV-M4-L5
BM01AV
标准型-全牙/半牙
粗牙
ML40Cr
镀达克罗
12.9
4.0
全牙
0.70
7.0
4.0
3.0
BM01AV-M5-L6
BM01AV-M5-L6
BM01AV
标准型-全牙/半牙
粗牙
ML40Cr
镀达克罗
12.9
5.0
全牙
0.80
8.5
5.0
4.0
BM01AV-M6-L8
BM01AV-M6-L8
BM01AV
标准型-全牙/半牙
粗牙
ML40Cr
镀达克罗
12.9
6.0
全牙
1.00
10.0
6.0
5.0
BM01AV-M8-L12
BM01AV-M8-L12
BM01AV
标准型-全牙/半牙
粗牙
ML40Cr
镀达克罗
12.9
8.0
全牙
1.25
13.0
8.0
6.0
BM01AV-M10-L16
BM01AV-M10-L16
BM01AV
标准型-全牙/半牙
粗牙
ML40Cr
镀达克罗
12.9
10.0
全牙
1.50
16.0
10.0
8.0
BM01LN-M3-L30
BM01LN-M3-L30
BM01LN
标准型-全牙
粗牙
ML40Cr
镀镍
12.9
3.0
全牙
0.50
5.5
3.0
2.5
BM01LN-M4-L30
BM01LN-M4-L30
BM01LN
标准型-全牙
粗牙
ML40Cr
镀镍
12.9
4.0
全牙
0.70
7.0
4.0
3.0
BM01LN-M5-L30
BM01LN-M5-L30
BM01LN
标准型-全牙
粗牙
ML40Cr
镀镍
12.9
5.0
全牙
0.80
8.5
5.0
4.0
BM01LN-M6-L40
BM01LN-M6-L40
BM01LN
标准型-全牙
粗牙
ML40Cr
镀镍
12.9
6.0
全牙
1.00
10.0
6.0
5.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K1145 - 六角螺母 DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
KIPP
08.05.2024
GB/T 78-2007 - 内六角锥端紧定螺钉
Chinese Manufacturers
21.05.2014
BM01A - 内六角圆柱头螺钉
HEFA
29.04.2024
SPV-C - 树脂螺栓(PVDF/内六角螺栓)
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
CSBCB - 内六角圆头螺栓
Misumi
22.04.2022
国标外六角螺栓M6 M8 - 螺栓-国标-外六角螺栓M6 M8
伍星工业铝材配件
29.05.2023
GH 5789-86 B - 六角法兰面螺栓—加大系列—B级
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 28-88 - 六角头螺杆带孔螺栓 A和B级
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 29.1-88 - 六角头头部带槽螺栓 A和B级
Chinese Manufacturers
21.05.2014
TAC06 - 内六角圆柱头螺钉·标准型·全牙/半牙
怡合达3D电子图库
09.05.2024
ACB - 内六角螺栓 全螺纹型
Misumi
03.06.2021
ACBB - 内六角螺丝
TOHATSU伍全企业股份有限公司
15.04.2024
DA10AF - 直线导轨简易定位销
HEFA
29.04.2024
CSCB - 内六角螺栓 SUS
Misumi
22.04.2022
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表