您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BL03 - 垫圈-尺寸范围型-普通级/精密级
HEFA
22-垫圈/轴环/垫片
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/22-washer-collar-gasket/bl03.prj},{NB=BL03AC-D4-V0-H1},{SC=BL03AC},{MD=Ordinary grade},{TY=Resin washer},{TOM=POM (saigang)},{ST=white},{HD=-},{D=4.0},{V=0.0},{H=1.0},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
MD
型式
ⁿ/ₐ
TY
类型
ⁿ/ₐ
TOM
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理/颜色
ⁿ/ₐ
HD
硬度
ⁿ/ₐ
BL03AF-D4-V0-H1
BL03AF-D4-V0-H1
BL03AF
普通级
金属垫圈
S45C
发黑
-
BL03AA-D4-V0-H1
BL03AA-D4-V0-H1
BL03AA
普通级
金属垫圈
S45C
发黑
43~48HRC
BL03AN-D4-V0-H1
BL03AN-D4-V0-H1
BL03AN
普通级
金属垫圈
S45C
无电解镀镍
-
BL03AB-D4-V0-H1
BL03AB-D4-V0-H1
BL03AB
普通级
金属垫圈
S45C
无电解镀镍
43~48HRC
BL03AW-D4-V0-H1
BL03AW-D4-V0-H1
BL03AW
普通级
金属垫圈
A2017
阳极氧化处理(本色)
-
BL03AU-D4-V0-H1
BL03AU-D4-V0-H1
BL03AU
普通级
金属垫圈
SUS304
-
-
BL03AC-D4-V0-H1
BL03AC-D4-V0-H1
BL03AC
普通级
树脂垫圈
POM (赛钢)
白色
-
BL03AE-D4-V0-H1
BL03AE-D4-V0-H1
BL03AE
普通级
树脂垫圈
MC尼龙标准级
蓝色
-
BL03BF-D4-V0-H1
BL03BF-D4-V0-H1
BL03BF
精密级
金属垫圈
S45C
发黑
-
BL03BA-D4-V0-H1
BL03BA-D4-V0-H1
BL03BA
精密级
金属垫圈
S45C
发黑
43~48HRC
BL03BN-D4-V0-H1
BL03BN-D4-V0-H1
BL03BN
精密级
金属垫圈
S45C
无电解镀镍
-
BL03BB-D4-V0-H1
BL03BB-D4-V0-H1
BL03BB
精密级
金属垫圈
S45C
无电解镀镍
43~48HRC
BL03BW-D4-V0-H1
BL03BW-D4-V0-H1
BL03BW
精密级
金属垫圈
A2017
阳极氧化处理(本色)
-
BL03BU-D4-V0-H1
BL03BU-D4-V0-H1
BL03BU
精密级
金属垫圈
SUS304
-
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表