您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
BK40.0005 - Federnde Druckstücke mit Bolzen, Ausführung Stahl
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Federnde Druckstücke
Powered by
CAD模型選擇
{baecker/placogrip_bedienelemente/federnde_druckstuecke/bk40_0005.prj},{NB=BK40.0005.008},{SHA256=6zI02YolTA5/WM1W0BZkkivDb1aWJhcpmJsC3wvgDiI=},{INAME=bk40_0005_008},{NAME=bk40_0005_008},{ID=bk40_0005_008},{ARTNR=BK40.0005.008},{DESC=Federnde Druckstücke mit Bolzen, Antrieb Schlitz, Ausführung Stahl},{H=16},{D=M 8},{S=4.0},{H1=2.0},{F1=20},{F2=35}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESC
Beschreibung
ⁿ/ₐ
H
Höhe (H)
[mm]
D
Gewinde (d)
ⁿ/ₐ
S
Durchmesser Kugel (s)
[mm]
H1
Kugelhöhe (h1)
[mm]
F1
Federdruck (F1)
[N]
F2
Federdruck (F2)
[N]
BK40.0005.004
BK40.0005.004
Federnde Druckstücke mit ...
9
M 4
1.8
1.5
6
16
BK40.0005.005
BK40.0005.005
Federnde Druckstücke mit ...
12
M 5
2.4
2.0
6
17
BK40.0005.006
BK40.0005.006
Federnde Druckstücke mit ...
14
M 6
2.7
2.0
7
18
BK40.0005.008
BK40.0005.008
Federnde Druckstücke mit ...
16
M 8
4.0
2.0
20
35
BK40.0005.010
BK40.0005.010
Federnde Druckstücke mit ...
19
M 10
4.5
2.5
20
45
BK40.0005.012
BK40.0005.012
Federnde Druckstücke mit ...
22
M 12
6.0
3.5
25
60
BK40.0005.016
BK40.0005.016
Federnde Druckstücke mit ...
24
M 16
8.5
4.5
50
95
BK40.0005.020
BK40.0005.020
Federnde Druckstücke mit ...
30
M 20
10.0
6.5
80
140
BK40.0005.024
BK40.0005.024
Federnde Druckstücke mit ...
34
M 24
13.0
8.0
80
160
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BK38.0030 - Ball and spring index plungers with ball and slot gear
Bäcker
04.08.2022
Spring plunger - Slot and bolt
SDN Präzisionstechnik
28.07.2022
BK40.0006 - Ball and spring index plungers with pin, reinforced spring load...
Bäcker
04.08.2022
BK40.0008 - Ball and spring index plungers with pin (reinforced spring load...
Bäcker
04.08.2022
BK40.0007 - Ball and spring index plungers with pin and hexagon socket gear...
Bäcker
04.08.2022
PCASA - 弹簧柱塞 销头一字槽型
A&T-3D Gallery
24.04.2024
Spring plunger - Smooth design with collar and bolt
SDN Präzisionstechnik
28.07.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表