您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
BK38.0709 - Bügelgriffe / Griffe aus massivem Alu, Durchgangsbohrung
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Bügelgriffe
Powered by
CAD模型選擇
{baecker/placogrip_bedienelemente/buegelgriffe/bk38_0709.prj},{NB=BK38.0709.14008014},{SHA256=B7L+OKRaqcpEyY3sSZlax7YBjJcWICoYDT6kk7lcOD0=},{INAME=bk38_0709_14008014},{NAME=bk38_0709_14008014},{ID=bk38_0709_14008014},{ARTNR=BK38.0709.14008014},{DESC=Griffe aus massivem Aluminium mit Durchgangsbohrung, schwarz eloxiert, halbglänzend},{H=45},{D1=M 8 x 30},{KLEIND=12.0},{A=25},{L=170},{D2=28},{I=140},{T=16}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESC
Beschreibung
ⁿ/ₐ
H
Gesamthöhe (H)
[mm]
D1
Gewinde (d1)
ⁿ/ₐ
KLEIND
Griffhöhe (d)
[mm]
A
Griffbreite (A)
[mm]
L
Grifflänge (L)
[mm]
D2
Breite (d2)
[mm]
I
Anschraubabstand (I)
[mm]
T
Gewindelänge (T)
[mm]
BK38.0709.12006011
BK38.0709.12006011
Griffe aus massivem Alumi...
39
M 6 x 25
10.5
22
146
24
120
15
BK38.0709.12006014
BK38.0709.12006014
Griffe aus massivem Alumi...
39
M 6 x 25
10.5
22
146
24
120
15
BK38.0709.12006054
BK38.0709.12006054
Griffe aus massivem Alumi...
39
M 6 x 25
10.5
22
146
24
120
15
BK38.0709.1200609006
BK38.0709.1200609006
Griffe aus massivem Alumi...
39
M 6 x 25
10.5
22
146
24
120
15
BK38.0709.14008011
BK38.0709.14008011
Griffe aus massivem Alumi...
45
M 8 x 30
12.0
25
170
28
140
16
BK38.0709.14008014
BK38.0709.14008014
Griffe aus massivem Alumi...
45
M 8 x 30
12.0
25
170
28
140
16
BK38.0709.14008054
BK38.0709.14008054
Griffe aus massivem Alumi...
45
M 8 x 30
12.0
25
170
28
140
16
BK38.0709.1400809006
BK38.0709.1400809006
Griffe aus massivem Alumi...
45
M 8 x 30
12.0
25
170
28
140
16
BK38.0709.16008011
BK38.0709.16008011
Griffe aus massivem Alumi...
52
M 8 x 35
13.5
28
194
32
160
20
BK38.0709.16008014
BK38.0709.16008014
Griffe aus massivem Alumi...
52
M 8 x 35
13.5
28
194
32
160
20
BK38.0709.16008054
BK38.0709.16008054
Griffe aus massivem Alumi...
52
M 8 x 35
13.5
28
194
32
160
20
BK38.0709.1600809006
BK38.0709.1600809006
Griffe aus massivem Alumi...
52
M 8 x 35
13.5
28
194
32
160
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表