您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
BK38.0121 - Zylindergriffe mit Sacklochgewinde aus Kunststoff
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Zylindergriffe
Powered by
CAD模型選擇
{baecker/placogrip_bedienelemente/zylindergriffe/bk38_0121.prj},{NB=BK38.0121.02310},{SHA256=yypifooUa2928lh8zNHKKsidtm7bj2BuZqVV6Tj3UjI=},{INAME=bk38_0121_02310},{NAME=bk38_0121_02310},{ID=bk38_0121_02310},{ARTNR=BK38.0121.02310},{DESC=Zylindergriffe mit Sacklochgewinde aus Kunststoff},{D=23},{H=65},{D1=M 10},{KLEIND=19.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESC
Beschreibung
ⁿ/ₐ
D
Durchmesser (D)
[mm]
H
Höhe (H)
[mm]
D1
Gewinde (d1)
ⁿ/ₐ
KLEIND
Schaftdurchmesser (d)
[mm]
BK38.0121.01406
BK38.0121.01406
Zylindergriffe mit Sacklo...
14
27
M 6
10.0
BK38.0121.02106
BK38.0121.02106
Zylindergriffe mit Sacklo...
21
55
M 6
15.0
BK38.0121.02108
BK38.0121.02108
Zylindergriffe mit Sacklo...
21
55
M 8
15.0
BK38.0121.02110
BK38.0121.02110
Zylindergriffe mit Sacklo...
21
55
M 10
15.0
BK38.0121.02112
BK38.0121.02112
Zylindergriffe mit Sacklo...
21
55
M 12
15.0
BK38.0121.02308
BK38.0121.02308
Zylindergriffe mit Sacklo...
23
65
M 8
19.0
BK38.0121.02310
BK38.0121.02310
Zylindergriffe mit Sacklo...
23
65
M 10
19.0
BK38.0121.02312
BK38.0121.02312
Zylindergriffe mit Sacklo...
23
65
M 12
19.0
BK38.0121.02608
BK38.0121.02608
Zylindergriffe mit Sacklo...
26
80
M 8
21.0
BK38.0121.02610
BK38.0121.02610
Zylindergriffe mit Sacklo...
26
80
M 10
21.0
BK38.0121.02612
BK38.0121.02612
Zylindergriffe mit Sacklo...
26
80
M 12
21.0
BK38.0121.02808
BK38.0121.02808
Zylindergriffe mit Sacklo...
28
90
M 8
22.5
BK38.0121.02810
BK38.0121.02810
Zylindergriffe mit Sacklo...
28
90
M 10
22.5
BK38.0121.02812
BK38.0121.02812
Zylindergriffe mit Sacklo...
28
90
M 12
22.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Built-in-Bain-marie - Tub heated throughout
Scholl
11.04.2023
BTH-16 - Tapered Knobs - Conical
Reid Supply
22.02.2022
BN 3024 - Fixed cylindrical handles with fit bushing (FASTEKS® FAL), reinfo...
Bossard Catalog
06.03.2024
K0774 - Cylindrical grips revolving
KIPP
27.05.2024
BN 2971 - Cylindrical handles with internal plastic thread (FASTEKS® FAL), ...
Bossard Catalog
06.03.2024
BK38.0317 - Cylindrical handle with plastic female thread, phenolic
Bäcker
04.08.2022
BK38.0191 - Cylindrical handles, revolving
Bäcker
04.08.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表