您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BJ37 38 39 - 定位销-小头球面型-内螺纹型
HEFA
21-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/bj37_38_39.prj},{NB=BJ38NK-Y-D5-P3},{SC=BJ38NK},{LX=P-size specified type},{TM=SKS3},{HT=Quenching},{HRC=55~60HRC},{ST=-},{DCYD=-},{XZ=Y},{D=5},{P=3},{L=10},{H=5},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
TM
材质
ⁿ/ₐ
HT
热处理
ⁿ/ₐ
HRC
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
DCYD
镀层硬度
ⁿ/ₐ
DT
g6公差
ⁿ/ₐ
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
V
[mm]
W
[mm]
BJ37NK-Y-D6-P4
BJ37NK-Y-D6-P4
BJ37NK
P尺寸固定型
SKS3
淬火
55~60HRC
-
-
-0.004/-0.012
M3
5
1.5
BJ37NP-Y-D6-P4
BJ37NP-Y-D6-P4
BJ37NP
P尺寸固定型
SKS3
淬火
50~55HRC
镀铬
表面750HV~
-0.004/-0.012
M3
5
1.5
BJ37NU-Y-D6-P4
BJ37NU-Y-D6-P4
BJ37NU
P尺寸固定型
SUS304
-
-
-
-
-0.004/-0.012
M3
5
1.5
BJ37NT-Y-D6-P4
BJ37NT-Y-D6-P4
BJ37NT
P尺寸固定型
SUS440C
淬火
50~55HRC
-
-
-0.004/-0.012
M3
5
1.5
BJ37NA-Y-D6-P4
BJ37NA-Y-D6-P4
BJ37NA
P尺寸固定型
SUJ2
淬火
56HRC~
镀铬
表面750HV~
-0.004/-0.012
M3
5
1.5
BJ38NK-Y-D5-P3
BJ38NK-Y-D5-P3
BJ38NK
P尺寸指定型
SKS3
淬火
55~60HRC
-
-
-0.004/-0.012
M2
3
1.2
BJ38NP-Y-D5-P3
BJ38NP-Y-D5-P3
BJ38NP
P尺寸指定型
SKS3
淬火
50~55HRC
镀铬
表面750HV~
-0.004/-0.012
M2
3
1.2
BJ38NU-Y-D5-P3
BJ38NU-Y-D5-P3
BJ38NU
P尺寸指定型
SUS304
-
-
-
-
-0.004/-0.012
M2
3
1.2
BJ38NT-Y-D5-P3
BJ38NT-Y-D5-P3
BJ38NT
P尺寸指定型
SUS440C
淬火
50~55HRC
-
-
-0.004/-0.012
M2
3
1.2
BJ39NK-Y-D5-P3-L8-H2
BJ39NK-Y-D5-P3-L8-H2
BJ39NK
P. L.H尺寸指定型
SKS3
淬火
55~60HRC
-
-
-0.004/-0.012
M2
3
1.2
BJ39NP-Y-D5-P3-L8-H2
BJ39NP-Y-D5-P3-L8-H2
BJ39NP
P. L.H尺寸指定型
SKS3
淬火
50~55HRC
镀铬
表面750HV~
-0.004/-0.012
M2
3
1.2
BJ39NU-Y-D5-P3-L8-H2
BJ39NU-Y-D5-P3-L8-H2
BJ39NU
P. L.H尺寸指定型
SUS304
-
-
-
-
-0.004/-0.012
M2
3
1.2
BJ39NT-Y-D5-P3-L8-H2
BJ39NT-Y-D5-P3-L8-H2
BJ39NT
P. L.H尺寸指定型
SUS440C
淬火
50~55HRC
-
-
-0.004/-0.012
M2
3
1.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SL-SFPNATD, SH-SFPNATD, SHD-SFPNATD, SL-SFPNDTD, SH-SFPNDTD, SHD-SFPNDTD, S...
Misumi
20.07.2023
02010 - 止动销
norelem
30.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表