您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BJ21 - 定位销-小头锥角型·标准型/内螺纹型
HEFA
21-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/bj21.prj},{NB=BJ21BT-Y-M-M-D2-P1-L2-H2-E0.5-A15},{SC=BJ21BT},{LX=Standard type},{TM=SUS440C},{HT=Quenching},{HRC=50~55HRC},{ST=-},{DCYD=-},{S=Y},{DGC=M},{PGC=M},{D=2},{P=1},{L=2},{H=2},{E=0.50},{A=15},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
TM
材质
ⁿ/ₐ
HT
热处理
ⁿ/ₐ
HRC
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
DCYD
镀层硬度
ⁿ/ₐ
C
[mm]
W
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
V
[mm]
BJ21BK-Y-M-M-D2-P1-L2-H2-...
BJ21BK-Y-M-M-D2-P1-L2-H2-...
BJ21BK
标准型
SKS3
淬火
55~60HRC
-
-
0.3
0.0
0
0
BJ21BU-Y-M-M-D2-P1-L2-H2-...
BJ21BU-Y-M-M-D2-P1-L2-H2-...
BJ21BU
标准型
SUS304
-
-
-
-
0.3
0.0
0
0
BJ21BP-Y-M-M-D2-P1-L2-H2-...
BJ21BP-Y-M-M-D2-P1-L2-H2-...
BJ21BP
标准型
SKS3
淬火
50~55HRC
镀铬
表面750HV~
0.3
0.0
0
0
BJ21BV-Y-M-M-D2-P1-L2-H2-...
BJ21BV-Y-M-M-D2-P1-L2-H2-...
BJ21BV
标准型
SUS304
-
-
镀铬
表面750HV~
0.3
0.0
0
0
BJ21BT-Y-M-M-D2-P1-L2-H2-...
BJ21BT-Y-M-M-D2-P1-L2-H2-...
BJ21BT
标准型
SUS440C
淬火
50~55HRC
-
-
0.3
0.0
0
0
BJ21NK-Y-M-M-D5-P3-L8-H2-...
BJ21NK-Y-M-M-D5-P3-L8-H2-...
BJ21NK
内螺纹型
SKS3
淬火
55~60HRC
-
-
0.0
1.2
M2
3
BJ21NU-Y-M-M-D5-P3-L8-H2-...
BJ21NU-Y-M-M-D5-P3-L8-H2-...
BJ21NU
内螺纹型
SUS304
-
-
-
-
0.0
1.2
M2
3
BJ21NP-Y-M-M-D5-P3-L8-H2-...
BJ21NP-Y-M-M-D5-P3-L8-H2-...
BJ21NP
内螺纹型
SKS3
淬火
50~55HRC
镀铬
表面750HV~
0.0
1.2
M2
3
BJ21NV-Y-M-M-D5-P3-L8-H2-...
BJ21NV-Y-M-M-D5-P3-L8-H2-...
BJ21NV
内螺纹型
SUS304
-
-
镀铬
表面750HV~
0.0
1.2
M2
3
BJ21NT-Y-M-M-D5-P3-L8-H2-...
BJ21NT-Y-M-M-D5-P3-L8-H2-...
BJ21NT
内螺纹型
SUS440C
淬火
50~55HRC
-
-
0.0
1.2
M2
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DAJSB,DAGJSB,DACJSB,DASJSB,DAJSPB,DAGJSPB,DACJSPB,DASJSPB,DAJDS,DAGJDS,DACJ...
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
BJ13 - 定位销-带通气孔-外螺纹型/内螺纹型
HEFA
29.04.2024
JPBTB, JPDTB, GJPBTB, GJPDTB, BJPBTB, BJPDTB, SJPBTB, SJPDTB, HJPBTB, HJPDT...
Misumi
29.05.2023
DACFSS,DACPSS,DACTSS,DACXSS - 定位销-小径定位销-高硬度不锈钢-小头型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
BJ27W - 定位销-大头球面型-公差选择型-外螺纹型
HEFA
29.04.2024
YNC01_58 - 支柱销·台阶无肩型/台阶带肩型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BJ15_16_17 - 定位销-小头锥角型·标准型
HEFA
29.04.2024
1-837X-B - 滚轮迫紧式把手
尚坤工业KUNLONG
10.01.2024
DAJ,DAMJ,DADJ,DAJK - 定位销-树脂大头型-P尺寸指定型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
DAFSA,DAGFSA,DACFSA,DASFSA,DAFSPA,DAGFSPA,DACFSPA,DASFSPA,DAFSD,DAGFSD,DACF...
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
YGP81_96 - 定位销 小头平头型 标准型· P尺寸指定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YBY61_78 - 定位销 大头锥角型 外螺纹型·P尺寸指定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
JPRBTB, GJPRBTB, SJPRBTB, CJPRBTB, MJPRBTB, MCJPRBTB - 定位销 大头锥角型-内螺纹-
Misumi
29.05.2023
YCR21_38 - 定位销 小头锥角型 圆型·P尺寸指定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表