BH05Y - 夹具用定位销-带肩普通级-圆形
HEFA
21-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/bh05y.prj},{NB=BH05YK-D10-P4.5-H5-L5},{SC=BH05YK},{TYPE=circular},{TM=SKD11},{HRC=55~60HRC},{ST=Electroless nickel plating},{D=10},{D1=10},{P=4.5},{H=5},{L=5},{V=12},{Q=13},{R=2.0},{PK=},{MC=},{MCZ=0},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
形状
ⁿ/ₐ
TM
材质
ⁿ/ₐ
HRC
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
D
Dh7
[mm]
DH7
h7公差
ⁿ/ₐ
V
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
PKZ
[mm]
BH05YE-D6-P3-H5-L5
BH05YE-D6-P3-H5-L5
BH05YE
圆形
SCM435
淬火35~40HRC
-
6
0/-0.012
6
9
1.0
0
BH05YE-D8-P3-H5-L5
BH05YE-D8-P3-H5-L5
BH05YE
圆形
SCM435
淬火35~40HRC
-
8
0/-0.015
10
11
1.5
0
BH05YE-D10-P4.5-H5-L5
BH05YE-D10-P4.5-H5-L5
BH05YE
圆形
SCM435
淬火35~40HRC
-
10
0/-0.015
12
13
2.0
0
BH05YE-D10T-P4.5-H5-L5
BH05YE-D10T-P4.5-H5-L5
BH05YE
圆形
SCM435
淬火35~40HRC
-
10T
0/-0.015
15
13
2.0
0
BH05YE-D12-P9-H5-L8
BH05YE-D12-P9-H5-L8
BH05YE
圆形
SCM435
淬火35~40HRC
-
12
0/-0.018
15
15
3.0
0
BH05YE-D16-P13-H5-L10
BH05YE-D16-P13-H5-L10
BH05YE
圆形
SCM435
淬火35~40HRC
-
16
0/-0.018
18
19
4.0
0
BH05YD-D6-P3-H5-L5
BH05YD-D6-P3-H5-L5
BH05YD
圆形
SCM415
渗碳淬火
-
6
0/-0.012
6
9
1.0
0
BH05YD-D8-P3-H5-L5
BH05YD-D8-P3-H5-L5
BH05YD
圆形
SCM415
渗碳淬火
-
8
0/-0.015
10
11
1.1
0
BH05YD-D10-P4.5-H5-L5
BH05YD-D10-P4.5-H5-L5
BH05YD
圆形
SCM415
渗碳淬火
-
10
0/-0.015
12
13
2.0
0
BH05YD-D10T-P4.5-H5-L5
BH05YD-D10T-P4.5-H5-L5
BH05YD
圆形
SCM415
渗碳淬火
-
10T
0/-0.015
15
13
2.0
0
BH05YD-D12-P9-H5-L8
BH05YD-D12-P9-H5-L8
BH05YD
圆形
SCM415
渗碳淬火
-
12
0/-0.018
15
15
3.0
0
BH05YD-D16-P13-H5-L10
BH05YD-D16-P13-H5-L10
BH05YD
圆形
SCM415
渗碳淬火
-
16
0/-0.018
18
19
4.0
0
BH05YK-D6-P3-H5-L5
BH05YK-D6-P3-H5-L5
BH05YK
圆形
SKD11
55~60HRC
无电解镀镍
6
0/-0.012
6
9
1.0
0
BH05YK-D8-P3-H5-L5
BH05YK-D8-P3-H5-L5
BH05YK
圆形
SKD11
55~60HRC
无电解镀镍
8
0/-0.015
10
11
1.5
0
BH05YK-D10-P4.5-H5-L5
BH05YK-D10-P4.5-H5-L5
BH05YK
圆形
SKD11
55~60HRC
无电解镀镍
10
0/-0.015
12
13
2.0
0
BH05YK-D10T-P4.5-H5-L5
BH05YK-D10T-P4.5-H5-L5
BH05YK
圆形
SKD11
55~60HRC
无电解镀镍
10T
0/-0.015
15
13
2.0
0
BH05YK-D12-P9-H5-L8
BH05YK-D12-P9-H5-L8
BH05YK
圆形
SKD11
55~60HRC
无电解镀镍
12
0/-0.018
15
15
3.0
0
BH05YK-D16-P13-H5-L10
BH05YK-D16-P13-H5-L10
BH05YK
圆形
SKD11
55~60HRC
无电解镀镍
16
0/-0.018
18
19
4.0
0
BH05YG-D6-P3-H5-L5
BH05YG-D6-P3-H5-L5
BH05YG
圆形
SCM435
35~40HRC
镀硬铬
6
0/-0.012
6
9
1.0
0
BH05YG-D8-P3-H5-L5
BH05YG-D8-P3-H5-L5
BH05YG
圆形
SCM435
35~40HRC
镀硬铬
8
0/-0.015
10
11
1.5
0
BH05YG-D10-P4.5-H5-L5
BH05YG-D10-P4.5-H5-L5
BH05YG
圆形
SCM435
35~40HRC
镀硬铬
10
0/-0.015
12
13
2.0
0
BH05YG-D10T-P4.5-H5-L5
BH05YG-D10T-P4.5-H5-L5
BH05YG
圆形
SCM435
35~40HRC
镀硬铬
10T
0/-0.015
15
13
2.0
0
BH05YG-D12-P9-H5-L8
BH05YG-D12-P9-H5-L8
BH05YG
圆形
SCM435
35~40HRC
镀硬铬
12
0/-0.018
15
15
3.0
0
BH05YG-D16-P13-H5-L10
BH05YG-D16-P13-H5-L10
BH05YG
圆形
SCM435
35~40HRC
镀硬铬
16
0/-0.018
18
19
4.0
0
BH05YJ-D6-P3-H5-L5
BH05YJ-D6-P3-H5-L5
BH05YJ
圆形
SKD11
55~60HRC
TiCN处理
6
0/-0.012
6
9
1.0
0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表