BH03 - 夹具用定位销-前端锥头R型·带肩外螺纹型·无退刀槽
HEFA
21-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/bh03.prj},{NB=BH03YB-D6-P3-H2-L5},{SC=BH03YB},{TYPE=circular},{TM=SUJ2},{HRC=50~55HRC},{ST=Electroless nickel plating},{D=6},{P=3},{H=2},{L=5},{KWC=},{PK=},{PKZ=0},{RC=},{RCZ=0},{MC=},{MCZ=0},{MV=},{MVZ=0},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TM
材质
ⁿ/ₐ
HRC
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
DG6
g6公差
ⁿ/ₐ
V
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
BH03YA-D6-P3-H2-L5
BH03YA-D6-P3-H2-L5
BH03YA
圆形
SUJ2
50~55HRC
-
-0.004/-0.012
6
9
1.000
BH03YC-D6-P3-H2-L5
BH03YC-D6-P3-H2-L5
BH03YC
圆形
SUJ2
50~55HRC
发黑
-0.004/-0.012
6
9
1.000
BH03YB-D6-P3-H2-L5
BH03YB-D6-P3-H2-L5
BH03YB
圆形
SUJ2
50~55HRC
无电解镀镍
-0.004/-0.012
6
9
1.000
BH03LA-D6-P3-H2-L5
BH03LA-D6-P3-H2-L5
BH03LA
多棱形
SUJ2
50~55HRC
-
-0.004/-0.012
6
9
1.000
BH03LC-D6-P3-H2-L5
BH03LC-D6-P3-H2-L5
BH03LC
多棱形
SUJ2
50~55HRC
发黑
-0.004/-0.012
6
9
1.000
BH03LB-D6-P3-H2-L5
BH03LB-D6-P3-H2-L5
BH03LB
多棱形
SUJ2
50~55HRC
无电解镀镍
-0.004/-0.012
6
9
1.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表