BG31 - 球形柱塞-长度可选型-钢制长度可选型
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg31.prj},{NB=BG31DA-M5-T30},{SC=BG31DA},{QTLB=Metal ball joint},{LXFZ=Heavy duty type},{BM=S45C},{BH=28~35HRC},{MBST=Blackened},{BJM=SUJ2},{BJH=55~60HRC},{SM=SWP-B},{ARM=brass},{UT=-30~80℃},{M=5},{T=30},{DD=3.0},{R=0.8},{TT=2.0},{B=2.5},{LMIN=4.9},{LMAX=19.60},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
QTLB
类型 球头类别
ⁿ/ₐ
LXFZ
类型 负载
ⁿ/ₐ
BM
主体 材质
ⁿ/ₐ
BH
主体 硬度
ⁿ/ₐ
MBST
主体 表面处理
ⁿ/ₐ
BJM
球头材质
ⁿ/ₐ
BJH
球头硬度
ⁿ/ₐ
SM
弹簧 材质
ⁿ/ₐ
ARM
调整环材质
ⁿ/ₐ
UT
可使用温度
ⁿ/ₐ
M
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
TT
t
[mm]
B
[mm]
LMIN
负载(N)min
ⁿ/ₐ
LMAX
负载(N)max
ⁿ/ₐ
BG31BA-M3-T20
BG31BA-M3-T20
BG31BA
金属球头
超轻载型
S45C
28~35HRC
发黑
SUJ2
55~60HRC
SWP-B
黄铜
-30~80℃
3
1.5
0.5
1.0
1.5
0.3
1.65
BG31BA-M4-T20
BG31BA-M4-T20
BG31BA
金属球头
超轻载型
S45C
28~35HRC
发黑
SUJ2
55~60HRC
SWP-B
黄铜
-30~80℃
4
2.5
0.8
1.5
2.0
0.6
1.70
BG31BA-M5-T30
BG31BA-M5-T30
BG31BA
金属球头
超轻载型
S45C
28~35HRC
发黑
SUJ2
55~60HRC
SWP-B
黄铜
-30~80℃
5
3.0
0.8
2.0
2.5
1.1
3.20
BG31BA-M6-T30
BG31BA-M6-T30
BG31BA
金属球头
超轻载型
S45C
28~35HRC
发黑
SUJ2
55~60HRC
SWP-B
黄铜
-30~80℃
6
3.0
0.8
2.5
3.0
1.6
4.90
BG31BA-M8-T40
BG31BA-M8-T40
BG31BA
金属球头
超轻载型
S45C
28~35HRC
发黑
SUJ2
55~60HRC
SWP-B
黄铜
-30~80℃
8
4.0
1.0
2.5
4.0
2.4
6.40
BG31BA-M10-T40
BG31BA-M10-T40
BG31BA
金属球头
超轻载型
S45C
28~35HRC
发黑
SUJ2
55~60HRC
SWP-B
黄铜
-30~80℃
10
5.0
1.2
3.0
5.0
3.0
8.20
BG31BA-M12-T50
BG31BA-M12-T50
BG31BA
金属球头
超轻载型
S45C
28~35HRC
发黑
SUJ2
55~60HRC
SWP-B
黄铜
-30~80℃
12
7.1
1.8
3.0
6.0
3.4
9.70
BG31BA-M16-T50
BG31BA-M16-T50
BG31BA
金属球头
超轻载型
S45C
28~35HRC
发黑
SUJ2
55~60HRC
SWP-B
黄铜
-30~80℃
16
9.5
2.5
3.0
8.0
5.6
16.00
BG31CA-M3-T20
BG31CA-M3-T20
BG31CA
金属球头
轻载型
S45C
28~35HRC
发黑
SUJ2
55~60HRC
SWP-B
黄铜
-30~80℃
3
1.5
0.5
1.0
1.5
1.0
2.00
BG31CA-M4-T20
BG31CA-M4-T20
BG31CA
金属球头
轻载型
S45C
28~35HRC
发黑
SUJ2
55~60HRC
SWP-B
黄铜
-30~80℃
4
2.5
0.8
1.5
2.0
2.0
4.90
BG31CA-M5-T30
BG31CA-M5-T30
BG31CA
金属球头
轻载型
S45C
28~35HRC
发黑
SUJ2
55~60HRC
SWP-B
黄铜
-30~80℃
5
3.0
0.8
2.0
2.5
2.9
9.80
BG31CA-M6-T30
BG31CA-M6-T30
BG31CA
金属球头
轻载型
S45C
28~35HRC
发黑
SUJ2
55~60HRC
SWP-B
黄铜
-30~80℃
6
3.0
0.8
2.5
3.0
4.9
14.70
BG31CA-M8-T40
BG31CA-M8-T40
BG31CA
金属球头
轻载型
S45C
28~35HRC
发黑
SUJ2
55~60HRC
SWP-B
黄铜
-30~80℃
8
4.0
1.0
2.5
4.0
6.9
19.60
BG31CA-M10-T40
BG31CA-M10-T40
BG31CA
金属球头
轻载型
S45C
28~35HRC
发黑
SUJ2
55~60HRC
SWP-B
黄铜
-30~80℃
10
5.0
1.2
3.0
5.0
8.8
24.50
BG31CA-M12-T50
BG31CA-M12-T50
BG31CA
金属球头
轻载型
S45C
28~35HRC
发黑
SUJ2
55~60HRC
SWP-B
黄铜
-30~80℃
12
7.1
1.8
3.0
6.0
9.8
29.40
BG31CA-M16-T50
BG31CA-M16-T50
BG31CA
金属球头
轻载型
S45C
28~35HRC
发黑
SUJ2
55~60HRC
SWP-B
黄铜
-30~80℃
16
9.5
2.5
3.0
8.0
15.7
49.00
BG31DA-M3-T20
BG31DA-M3-T20
BG31DA
金属球头
重载型
S45C
28~35HRC
发黑
SUJ2
55~60HRC
SWP-B
黄铜
-30~80℃
3
1.5
0.5
1.0
1.5
1.5
2.90
BG31DA-M4-T20
BG31DA-M4-T20
BG31DA
金属球头
重载型
S45C
28~35HRC
发黑
SUJ2
55~60HRC
SWP-B
黄铜
-30~80℃
4
2.5
0.8
1.5
2.0
3.9
9.80
BG31DA-M5-T30
BG31DA-M5-T30
BG31DA
金属球头
重载型
S45C
28~35HRC
发黑
SUJ2
55~60HRC
SWP-B
黄铜
-30~80℃
5
3.0
0.8
2.0
2.5
4.9
19.60
BG31DA-M6-T30
BG31DA-M6-T30
BG31DA
金属球头
重载型
S45C
28~35HRC
发黑
SUJ2
55~60HRC
SWP-B
黄铜
-30~80℃
6
3.0
0.8
2.5
3.0
9.8
29.40
BG31DA-M8-T40
BG31DA-M8-T40
BG31DA
金属球头
重载型
S45C
28~35HRC
发黑
SUJ2
55~60HRC
SWP-B
黄铜
-30~80℃
8
4.0
1.0
2.5
4.0
12.7
39.20
BG31DA-M10-T40
BG31DA-M10-T40
BG31DA
金属球头
重载型
S45C
28~35HRC
发黑
SUJ2
55~60HRC
SWP-B
黄铜
-30~80℃
10
5.0
1.2
3.0
5.0
18.6
49.00
BG31DA-M12-T50
BG31DA-M12-T50
BG31DA
金属球头
重载型
S45C
28~35HRC
发黑
SUJ2
55~60HRC
SWP-B
黄铜
-30~80℃
12
7.1
1.8
3.0
6.0
19.6
58.80
BG31DA-M16-T50
BG31DA-M16-T50
BG31DA
金属球头
重载型
S45C
28~35HRC
发黑
SUJ2
55~60HRC
SWP-B
黄铜
-30~80℃
16
9.5
2.5
3.0
8.0
29.4
98.00
BG31EC-M3-T20
BG31EC-M3-T20
BG31EC
金属球头
超重载型
S45C
28~35HRC
镀镍
SUJ2
55~60HRC
SWP-B
黄铜
-30~80℃
3
1.5
0.5
1.0
1.5
2.2
5.00
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表