您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BG23 - 球头柱塞-短型
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg23.prj},{NB=BG23AJ-M4},{SC=BG23AJ},{BM=SUSXM7},{BJM=SUS440C},{BJH=58~65HRC},{SM=SUS304-WPB},{ARM=SUS304},{UT=-30~80℃},{M=4},{DD=2.5},{R=0.8},{T=6.0},{TT=1.2},{B=2.0},{LMIN=1.1},{LMAX=3.80},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
BM
主体 材质
ⁿ/ₐ
BJM
球头材质
ⁿ/ₐ
BJH
球头硬度
ⁿ/ₐ
SM
弹簧 材质
ⁿ/ₐ
ARM
调整环材质
ⁿ/ₐ
UT
可使用温度
ⁿ/ₐ
M
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
T
[mm]
TT
t
[mm]
B
[mm]
LMIN
负载(N)min
ⁿ/ₐ
LMAX
负载(N)max
ⁿ/ₐ
BG23AJ-M3
BG23AJ-M3
BG23AJ
SUSXM7
SUS440C
58~65HRC
SUS304-WPB
SUS304
-30~80℃
3
2.0
0.5
5.0
1.0
1.5
1.0
2.00
BG23AJ-M4
BG23AJ-M4
BG23AJ
SUSXM7
SUS440C
58~65HRC
SUS304-WPB
SUS304
-30~80℃
4
2.5
0.8
6.0
1.2
2.0
1.1
3.80
BG23AJ-M5
BG23AJ-M5
BG23AJ
SUSXM7
SUS440C
58~65HRC
SUS304-WPB
SUS304
-30~80℃
5
3.0
0.8
8.0
1.7
2.5
2.0
6.00
BG23AJ-M6
BG23AJ-M6
BG23AJ
SUSXM7
SUS440C
58~65HRC
SUS304-WPB
SUS304
-30~80℃
6
4.0
1.0
9.0
1.8
3.0
4.5
8.80
BG23AJ-M8
BG23AJ-M8
BG23AJ
SUSXM7
SUS440C
58~65HRC
SUS304-WPB
SUS304
-30~80℃
8
5.0
1.2
10.0
1.8
4.0
7.5
12.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BPK, BPKY - 球头柱塞
Misumi
21.04.2022
BG32 - 球头柱塞-滚子型
HEFA
01.06.2024
BE03 - 定位调整螺丝块-标准型
HEFA
01.06.2024
BMS, BSM, BSZF, BSX - 球头柱塞-不锈钢-金属球头型
Misumi
30.06.2021
W831 - STEEL SPRING BALL PLUNGER WITH SLOTTED END BLACK-OXIDE STEEL
Boteco
17.11.2021
GN 614-NI - Smooth ball spring plungers
Elesa
13.05.2024
MAE-FDS-BWGL-KU-GL - 平头弹簧柱塞, 无轴套, 带活动球, 不锈钢材质
MÄDLER
10.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表