您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
STC-VH - 竖直快速夹具带水平安装基座
Bessey
竖直快速夹具
Powered by
CAD模型選擇
{bessey/vertical_toggle_clamp/stc_vh_asmtab.prj},{NB=BESSEY (STC-VH2015)},{IDNR=},{ON=STC-VH20},{CTN=82057000},{POS=1},{VB=5.0},{INFO=PDF},{L1=92},{L2=50},{L3=20},{L4=16},{L6=43},{L7=35},{L8=60},{L9=123},{H1=41},{H2=100},{H3=10},{H4=42},{H5=129},{B1=10.00},{B2=6.00},{B3=24},{B4=48},{LO1=26.0},{LO2=13.0},{LO3=28},{LO4=27 - 32},{LO5=16},{D=5.5},{D01=6.2},{SMAX=35},{AA=20},{MAXS=1100},{GEW=0.22},{VERP=6},{VER=2.000},{PPATH=parts/stc_vh_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
ON
订货号
ⁿ/ₐ
CTN
HS编码
ⁿ/ₐ
L1
总长度
[mm]
L2
悬臂长度
[mm]
L3
可调式主轴
[mm]
L4
压盘直径
[mm]
L6
基座长度
[mm]
L7
基座长度2
[mm]
L8
双组分塑料手柄长度
[mm]
L9
开口长度
[mm]
H1
手柄高度
[mm]
H2
夹持臂高度
[mm]
H3
夹持臂高度
[mm]
H4
主轴高度
[mm]
H5
基座高度
[mm]
B1
夹持臂外尺寸宽度
[mm]
B2
夹持臂内尺寸宽度
[mm]
B3
双组分塑料手柄宽度
[mm]
B4
基座宽度
[mm]
LO1
孔距1
[mm]
LO2
孔距2
[mm]
LO3
孔距3
[mm]
LO4
椭圆形孔距
[mm]
LO5
长度
[mm]
D
基座安装孔直径
[mm]
D01
宽度
[mm]
SMAX
開啓寬度
[N]
AA
自动调整范围
[mm]
MAXS
最大夹持力
[N]
GEW
重量
[kg]
VERP
最小包装数
[stck.]
BESSEY STC-VH20
STC-VH20
82057000
92
50
20
16
43
35
60
123
41
100
10
42
129
10.00
6.00
24
48
26.0
13.0
28
27 - 32
16
5.5
6.2
35
20
1100
0.22
6
BESSEY STC-VH50
STC-VH50
82057000
116
63
40
23
53
44
76
154
52
126
14
50
162
13.25
8.25
30
60
25.4
25.4
40
33 - 48
20
6.5
8.2
40
35
2500
0.43
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表