BE73A B - 动向钢珠定位螺钉-螺钉型
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/be73a_b.prj},{NB=BE73AF-M24-L120},{SC=BE73AF},{TYPE=Screw type - flat type},{MAT1=S45C},{YD1=28~32HRC},{ST1=turn black },{MAT2=SUJ2},{YD2=62HRC~},{M=24},{L=120},{D=36},{B1=19},{TT=24},{FMAX=120},{WEIGHT=351.0},{INFOTEXT=website},{DD=19.05},{TT1=8.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
主体材质
ⁿ/ₐ
YD1
主体硬度
ⁿ/ₐ
ST1
主体表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
挡块材质
ⁿ/ₐ
YD2
挡块硬度
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D
[mm]
B1
[mm]
TT
t
[mm]
FMAX
最大承载力(kN)
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[g]
BE73AF-M6-L14
BE73AF-M6-L14
BE73AF
螺钉型·平面型
S45C
28~32HRC
发黑
SUJ2
62HRC~
6
14
10
5
6
9
5.3
BE73AF-M6-L23
BE73AF-M6-L23
BE73AF
螺钉型·平面型
S45C
28~32HRC
发黑
SUJ2
62HRC~
6
23
10
5
6
9
7.4
BE73AF-M6-L33
BE73AF-M6-L33
BE73AF
螺钉型·平面型
S45C
28~32HRC
发黑
SUJ2
62HRC~
6
33
10
5
6
9
9.5
BE73AF-M8-L18
BE73AF-M8-L18
BE73AF
螺钉型·平面型
S45C
28~32HRC
发黑
SUJ2
62HRC~
8
18
13
6
8
15
13.5
BE73AF-M8-L28
BE73AF-M8-L28
BE73AF
螺钉型·平面型
S45C
28~32HRC
发黑
SUJ2
62HRC~
8
28
13
6
8
15
20.0
BE73AF-M8-L38
BE73AF-M8-L38
BE73AF
螺钉型·平面型
S45C
28~32HRC
发黑
SUJ2
62HRC~
8
38
13
6
8
15
24.0
BE73AF-M8-L50
BE73AF-M8-L50
BE73AF
螺钉型·平面型
S45C
28~32HRC
发黑
SUJ2
62HRC~
8
50
13
6
8
15
30.0
BE73AF-M10-L24
BE73AF-M10-L24
BE73AF
螺钉型·平面型
S45C
28~32HRC
发黑
SUJ2
62HRC~
10
24
16
8
10
20
26.0
BE73AF-M10-L39
BE73AF-M10-L39
BE73AF
螺钉型·平面型
S45C
28~32HRC
发黑
SUJ2
62HRC~
10
39
16
8
10
20
34.0
BE73AF-M10-L59
BE73AF-M10-L59
BE73AF
螺钉型·平面型
S45C
28~32HRC
发黑
SUJ2
62HRC~
10
59
16
8
10
20
46.0
BE73AF-M12-L30
BE73AF-M12-L30
BE73AF
螺钉型·平面型
S45C
28~32HRC
发黑
SUJ2
62HRC~
12
30
18
10
12
30
40.0
BE73AF-M12-L45
BE73AF-M12-L45
BE73AF
螺钉型·平面型
S45C
28~32HRC
发黑
SUJ2
62HRC~
12
45
18
10
12
30
50.0
BE73AF-M12-L65
BE73AF-M12-L65
BE73AF
螺钉型·平面型
S45C
28~32HRC
发黑
SUJ2
62HRC~
12
65
18
10
12
30
70.0
BE73AF-M12-L80
BE73AF-M12-L80
BE73AF
螺钉型·平面型
S45C
28~32HRC
发黑
SUJ2
62HRC~
12
80
18
10
12
30
83.0
BE73AF-M16-L39
BE73AF-M16-L39
BE73AF
螺钉型·平面型
S45C
28~32HRC
发黑
SUJ2
62HRC~
16
39
24
14
16
60
90.0
BE73AF-M16-L49
BE73AF-M16-L49
BE73AF
螺钉型·平面型
S45C
28~32HRC
发黑
SUJ2
62HRC~
16
49
24
14
16
60
110.0
BE73AF-M16-L64
BE73AF-M16-L64
BE73AF
螺钉型·平面型
S45C
28~32HRC
发黑
SUJ2
62HRC~
16
64
24
14
16
60
130.0
BE73AF-M16-L89
BE73AF-M16-L89
BE73AF
螺钉型·平面型
S45C
28~32HRC
发黑
SUJ2
62HRC~
16
89
24
14
16
60
170.0
BE73AF-M20-L50
BE73AF-M20-L50
BE73AF
螺钉型·平面型
S45C
28~32HRC
发黑
SUJ2
62HRC~
20
50
30
17
20
90
185.1
BE73AF-M20-L80
BE73AF-M20-L80
BE73AF
螺钉型·平面型
S45C
28~32HRC
发黑
SUJ2
62HRC~
20
80
30
17
20
90
256.4
BE73AF-M20-L100
BE73AF-M20-L100
BE73AF
螺钉型·平面型
S45C
28~32HRC
发黑
SUJ2
62HRC~
20
100
30
17
20
90
310.2
BE73AF-M24-L60
BE73AF-M24-L60
BE73AF
螺钉型·平面型
S45C
28~32HRC
发黑
SUJ2
62HRC~
24
60
36
19
24
120
324.8
BE73AF-M24-L90
BE73AF-M24-L90
BE73AF
螺钉型·平面型
S45C
28~32HRC
发黑
SUJ2
62HRC~
24
90
36
19
24
120
283.5
BE73AF-M24-L120
BE73AF-M24-L120
BE73AF
螺钉型·平面型
S45C
28~32HRC
发黑
SUJ2
62HRC~
24
120
36
19
24
120
351.0
BE73BF-M6-L14
BE73BF-M6-L14
BE73BF
螺钉型·齿形
S45C
28~32HRC
发黑
SUJ2
62HRC~
6
14
10
5
6
9
5.3
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GB/T 79-2007 - 内六角圆柱端紧定螺钉
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 828-88 - 开槽盘头定位螺钉
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表