您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BE49-50 - 调整螺钉组件-定位螺栓-头部R型/内六角螺栓头部R型
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/be49-50.prj},{NB=BE49CU-M10-L30},{SC=BE49CU},{LX=Head type R},{LW=Coarse thread},{TOM=SUS304},{HD=-},{ST=-},{AM=SUS304},{AST=-},{M=10},{L=30},{MXP=10x1.5},{H=7.0},{R=16},{C=0.5},{L1=4.5},{V=5.0},{B1=5},{B=17.0},{S=19.6},{T=8.0},{INFOTEXT=website},{MM=10},{PPATH=be49-50/be49-50_assemblies/be49-50_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
LW
螺纹
ⁿ/ₐ
TOM
材质
ⁿ/ₐ
HD
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
AM
附件材质
ⁿ/ₐ
AST
附件表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
MXP
M x 螺距
ⁿ/ₐ
H
[mm]
R
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
V
[mm]
B1
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
BE49XF-M4-L10
BE49XF-M4-L10
BE49XF
头部R型
细牙螺纹
S45C
40~45HRC
发黑
SS400
镀锌
4
4x0.5
2.8
8
0.2
2.1
2.2
2
7.0
8.1
4.0
BE49XF-M5-L10
BE49XF-M5-L10
BE49XF
头部R型
细牙螺纹
S45C
40~45HRC
发黑
SS400
镀锌
5
5x0.5
3.5
8
0.2
2.4
2.8
2
8.0
9.2
4.0
BE49XF-M6-L15
BE49XF-M6-L15
BE49XF
头部R型
细牙螺纹
S45C
40~45HRC
发黑
SS400
镀锌
6
6x0.75
4.0
10
0.3
3.0
3.0
3
10.0
11.5
4.0
BE49XF-M8-L15
BE49XF-M8-L15
BE49XF
头部R型
细牙螺纹
S45C
40~45HRC
发黑
SS400
镀锌
8
8x0.75
5.5
12
0.4
3.7
4.0
4
13.0
15.0
5.0
BE49XF-M10-L30
BE49XF-M10-L30
BE49XF
头部R型
细牙螺纹
S45C
40~45HRC
发黑
SS400
镀锌
10
10x1.0
7.0
16
0.5
4.5
5.0
5
17.0
19.6
6.0
BE49XF-M12-L30
BE49XF-M12-L30
BE49XF
头部R型
细牙螺纹
S45C
40~45HRC
发黑
SS400
镀锌
12
12x1.0
8.0
20
0.5
5.2
6.0
6
19.0
21.9
6.0
BE49XF-M16-L50
BE49XF-M16-L50
BE49XF
头部R型
细牙螺纹
S45C
40~45HRC
发黑
SS400
镀锌
16
16x1.5
10.0
25
0.6
6.0
0.0
0
24.0
27.7
8.0
BE49CF-M4-L10
BE49CF-M4-L10
BE49CF
头部R型
粗牙螺纹
S45C
40~45HRC
发黑
SS400
镀锌
4
4x0.7
2.8
8
0.2
2.1
2.2
2
7.0
8.1
3.2
BE49CF-M5-L10
BE49CF-M5-L10
BE49CF
头部R型
粗牙螺纹
S45C
40~45HRC
发黑
SS400
镀锌
5
5x0.8
3.5
8
0.2
2.4
2.8
2
8.0
9.2
4.0
BE49CF-M6-L15
BE49CF-M6-L15
BE49CF
头部R型
粗牙螺纹
S45C
40~45HRC
发黑
SS400
镀锌
6
6x1.0
4.0
10
0.3
3.0
3.0
3
10.0
11.5
5.0
BE49CF-M8-L15
BE49CF-M8-L15
BE49CF
头部R型
粗牙螺纹
S45C
40~45HRC
发黑
SS400
镀锌
8
8x1.25
5.5
12
0.4
3.7
4.0
4
13.0
15.0
6.5
BE49CF-M10-L30
BE49CF-M10-L30
BE49CF
头部R型
粗牙螺纹
S45C
40~45HRC
发黑
SS400
镀锌
10
10x1.5
7.0
16
0.5
4.5
5.0
5
17.0
19.6
8.0
BE49CF-M12-L30
BE49CF-M12-L30
BE49CF
头部R型
粗牙螺纹
S45C
40~45HRC
发黑
SS400
镀锌
12
12x1.75
8.0
20
0.5
5.2
6.0
6
19.0
21.9
10.0
BE49CF-M16-L50
BE49CF-M16-L50
BE49CF
头部R型
粗牙螺纹
S45C
40~45HRC
发黑
SS400
镀锌
16
16x2.0
10.0
25
0.6
6.0
0.0
0
24.0
27.7
13.0
BE49XN-M4-L20
BE49XN-M4-L20
BE49XN
头部R型
细牙螺纹
S45C
40~45HRC
无电解镀镍
SS400
镀锌
4
4x0.5
2.8
8
0.2
2.1
2.2
2
7.0
8.1
4.0
BE49XN-M5-L20
BE49XN-M5-L20
BE49XN
头部R型
细牙螺纹
S45C
40~45HRC
无电解镀镍
SS400
镀锌
5
5x0.5
3.5
8
0.2
2.4
2.8
2
8.0
9.2
4.0
BE49XN-M6-L20
BE49XN-M6-L20
BE49XN
头部R型
细牙螺纹
S45C
40~45HRC
无电解镀镍
SS400
镀锌
6
6x0.75
4.0
10
0.3
3.0
3.0
3
10.0
11.5
4.0
BE49XN-M8-L25
BE49XN-M8-L25
BE49XN
头部R型
细牙螺纹
S45C
40~45HRC
无电解镀镍
SS400
镀锌
8
8x0.75
5.5
12
0.4
3.7
4.0
4
13.0
15.0
5.0
BE49XN-M10-L30
BE49XN-M10-L30
BE49XN
头部R型
细牙螺纹
S45C
40~45HRC
无电解镀镍
SS400
镀锌
10
10x1.0
7.0
16
0.5
4.5
5.0
5
17.0
19.6
6.0
BE49XN-M12-L40
BE49XN-M12-L40
BE49XN
头部R型
细牙螺纹
S45C
40~45HRC
无电解镀镍
SS400
镀锌
12
12x1.0
8.0
20
0.5
5.2
6.0
6
19.0
21.9
6.0
BE49XH-M4-L20
BE49XH-M4-L20
BE49XH
头部R型
细牙螺纹
SUS440C
40~45HRC
-
SUS304
-
4
4x0.5
2.8
8
0.2
2.1
2.2
2
7.0
8.1
4.0
BE49XH-M5-L20
BE49XH-M5-L20
BE49XH
头部R型
细牙螺纹
SUS440C
40~45HRC
-
SUS304
-
5
5x0.5
3.5
8
0.2
2.4
2.8
2
8.0
9.2
4.0
BE49XH-M6-L20
BE49XH-M6-L20
BE49XH
头部R型
细牙螺纹
SUS440C
40~45HRC
-
SUS304
-
6
6x0.75
4.0
10
0.3
3.0
3.0
3
10.0
11.5
4.0
BE49XH-M8-L25
BE49XH-M8-L25
BE49XH
头部R型
细牙螺纹
SUS440C
40~45HRC
-
SUS304
-
8
8x0.75
5.5
12
0.4
3.7
4.0
4
13.0
15.0
5.0
BE49XH-M10-L30
BE49XH-M10-L30
BE49XH
头部R型
细牙螺纹
SUS440C
40~45HRC
-
SUS304
-
10
10x1.0
7.0
16
0.5
4.5
5.0
5
17.0
19.6
6.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
TN-PC - Setting screw
CONVUM Ltd.
17.05.2021
DIN 464 - Knurled thumb screws, high type
Fabory
13.02.2023
DBSCB,DBSCBM,DBSSCB,DBSBB,DBSBBM,DBSBBS,DBSSBB,DBSCCM,DBSCCS,DBSBC,DBSBCM,D...
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
GN 631.5 - Set screw
Elesa
13.05.2024
SBJ-M-F - 轴向球节(球侧外螺纹/固定侧内螺纹)
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
FUN 908 - Special screws, transmission screw only in use with transmission ...
Special Screws
28.04.2010
BE43 - 调整螺钉组件-调整螺栓-螺纹前端球头准型
HEFA
29.04.2024
WIL21_26 - 螺纹接头·全螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表