您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BE28B - 工件导块-V型
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/be28b.prj},{NB=BE28BL-L25},{SC=BE28BL},{TYPE=v-shaped},{MQ=MC nylon (blue)},{HARDNESS=-},{ST=-},{L=25},{INFOTEXT=website},{CL=0.00,0.50,1.00,0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MQ
材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
L
[mm]
BE28BE-L25
BE28BE-L25
BE28BE
V型
S45C
-
-
25
BE28BF-L25
BE28BF-L25
BE28BF
V型
S45C
-
发黑
25
BE28BN-L25
BE28BN-L25
BE28BN
V型
S45C
-
无电解镀镍
25
BE28BC-L25
BE28BC-L25
BE28BC
V型
S45C
38HRC~
发黑
25
BE28BD-L25
BE28BD-L25
BE28BD
V型
S45C
38HRC~
无电解镀镍
25
BE28BP-L25
BE28BP-L25
BE28BP
V型
聚甲醛(白色)
-
-
25
BE28BL-L25
BE28BL-L25
BE28BL
V型
MC尼龙(蓝色)
-
-
25
BE28BE-L30
BE28BE-L30
BE28BE
V型
S45C
-
-
30
BE28BF-L30
BE28BF-L30
BE28BF
V型
S45C
-
发黑
30
BE28BN-L30
BE28BN-L30
BE28BN
V型
S45C
-
无电解镀镍
30
BE28BC-L30
BE28BC-L30
BE28BC
V型
S45C
38HRC~
发黑
30
BE28BD-L30
BE28BD-L30
BE28BD
V型
S45C
38HRC~
无电解镀镍
30
BE28BP-L30
BE28BP-L30
BE28BP
V型
聚甲醛(白色)
-
-
30
BE28BL-L30
BE28BL-L30
BE28BL
V型
MC尼龙(蓝色)
-
-
30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表