您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BE16GH - 调整螺栓用固定块-L型
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/be16gh.prj},{NB=BE16GN-D16-H30},{SC=BE16GN},{XS=H size selection type},{TOM=S45C},{ST=Electroless nickel plating},{D=16},{H=30},{DD=15.5},{H1=11},{L=65},{L1=40},{T=41},{T1=30},{T2=19},{T3=15},{DD1=14.0},{DD2=9.0},{V=9.0},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
XS
类型
ⁿ/ₐ
TOM
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
H1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
V
[mm]
BE16GF-D3-H15
BE16GF-D3-H15
BE16GF
H尺寸选择型
S45C
发黑
3
2.5
5
26
16
16
11
7
7
6.0
3.5
4.0
BE16GF-D4-H15
BE16GF-D4-H15
BE16GF
H尺寸选择型
S45C
发黑
4
3.5
5
26
16
16
11
7
7
6.0
3.5
4.0
BE16GF-D5-H20
BE16GF-D5-H20
BE16GF
H尺寸选择型
S45C
发黑
5
4.5
6
32
20
23
16
9
9
8.0
4.5
4.5
BE16GF-D6-H20
BE16GF-D6-H20
BE16GF
H尺寸选择型
S45C
发黑
6
5.5
6
32
20
23
16
9
9
8.0
4.5
4.5
BE16GF-D8-H20
BE16GF-D8-H20
BE16GF
H尺寸选择型
S45C
发黑
8
7.5
8
38
26
28
20
12
10
9.5
5.5
5.5
BE16GF-D10-H30
BE16GF-D10-H30
BE16GF
H尺寸选择型
S45C
发黑
10
9.5
10
50
32
38
27
16
15
14.0
9.0
9.0
BE16GF-D12-H30
BE16GF-D12-H30
BE16GF
H尺寸选择型
S45C
发黑
12
11.5
11
65
40
41
30
19
15
14.0
9.0
9.0
BE16GF-D16-H30
BE16GF-D16-H30
BE16GF
H尺寸选择型
S45C
发黑
16
15.5
11
65
40
41
30
19
15
14.0
9.0
9.0
BE16GN-D3-H15
BE16GN-D3-H15
BE16GN
H尺寸选择型
S45C
无电解镀镍
3
2.5
5
26
16
16
11
7
7
6.0
3.5
4.0
BE16GN-D4-H15
BE16GN-D4-H15
BE16GN
H尺寸选择型
S45C
无电解镀镍
4
3.5
5
26
16
16
11
7
7
6.0
3.5
4.0
BE16GN-D5-H20
BE16GN-D5-H20
BE16GN
H尺寸选择型
S45C
无电解镀镍
5
4.5
6
32
20
23
16
9
9
8.0
4.5
4.5
BE16GN-D6-H20
BE16GN-D6-H20
BE16GN
H尺寸选择型
S45C
无电解镀镍
6
5.5
6
32
20
23
16
9
9
8.0
4.5
4.5
BE16GN-D8-H20
BE16GN-D8-H20
BE16GN
H尺寸选择型
S45C
无电解镀镍
8
7.5
8
38
26
28
20
12
10
9.5
5.5
5.5
BE16GN-D10-H30
BE16GN-D10-H30
BE16GN
H尺寸选择型
S45C
无电解镀镍
10
9.5
10
50
32
38
27
16
15
14.0
9.0
9.0
BE16GN-D12-H30
BE16GN-D12-H30
BE16GN
H尺寸选择型
S45C
无电解镀镍
12
11.5
11
65
40
41
30
19
15
14.0
9.0
9.0
BE16GN-D16-H30
BE16GN-D16-H30
BE16GN
H尺寸选择型
S45C
无电解镀镍
16
15.5
11
65
40
41
30
19
15
14.0
9.0
9.0
BE16HF-D3-H16
BE16HF-D3-H16
BE16HF
H尺寸指定型
S45C
发黑
3
2.5
5
26
16
16
11
7
7
6.0
3.5
4.0
BE16HF-D4-H16
BE16HF-D4-H16
BE16HF
H尺寸指定型
S45C
发黑
4
3.5
5
26
16
16
11
7
7
6.0
3.5
4.0
BE16HF-D5-H21
BE16HF-D5-H21
BE16HF
H尺寸指定型
S45C
发黑
5
4.5
6
32
20
23
16
9
9
8.0
4.5
4.5
BE16HF-D6-H21
BE16HF-D6-H21
BE16HF
H尺寸指定型
S45C
发黑
6
5.5
6
32
20
23
16
9
9
8.0
4.5
4.5
BE16HF-D8-H21
BE16HF-D8-H21
BE16HF
H尺寸指定型
S45C
发黑
8
7.5
8
38
26
28
20
12
10
9.5
5.5
5.5
BE16HF-D10-H31
BE16HF-D10-H31
BE16HF
H尺寸指定型
S45C
发黑
10
9.5
10
50
32
38
27
16
15
14.0
9.0
9.0
BE16HF-D12-H31
BE16HF-D12-H31
BE16HF
H尺寸指定型
S45C
发黑
12
11.5
11
65
40
41
30
19
15
14.0
9.0
9.0
BE16HF-D16-H31
BE16HF-D16-H31
BE16HF
H尺寸指定型
S45C
发黑
16
15.5
11
65
40
41
30
19
15
14.0
9.0
9.0
BE16HN-D3-H16
BE16HN-D3-H16
BE16HN
H尺寸指定型
S45C
无电解镀镍
3
2.5
5
26
16
16
11
7
7
6.0
3.5
4.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表