您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BE14 - 调整螺丝支架-六角型
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/be14.prj},{NB=BE14AU-M4-L15},{SC=BE14AU},{XS=Coarse thread},{TOM=SUS304},{ST=-},{M=4},{L=15},{L1=5},{MXP=4x0.7},{DD1=8.0},{DD2=4.5},{L2=3},{B=14},{S=16.5},{INFOTEXT=website},{MM=4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
XS
类型
ⁿ/ₐ
TOM
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
L1
[mm]
MXP
M x 螺距
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
L2
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
BE14AF-M3-L10
BE14AF-M3-L10
BE14AF
粗牙螺纹
SS400
发黑
3
4
3x0.5
6.5
3.5
3
13
15.0
BE14AF-M4-L15
BE14AF-M4-L15
BE14AF
粗牙螺纹
SS400
发黑
4
5
4x0.7
8.0
4.5
3
14
16.5
BE14AF-M5-L15
BE14AF-M5-L15
BE14AF
粗牙螺纹
SS400
发黑
5
6
5x0.8
10.0
5.5
5
17
19.8
BE14AF-M6-L20
BE14AF-M6-L20
BE14AF
粗牙螺纹
SS400
发黑
6
7
6x1.0
11.0
6.5
5
19
22.0
BE14AF-M8-L20
BE14AF-M8-L20
BE14AF
粗牙螺纹
SS400
发黑
8
9
8x1.25
15.0
8.5
5
24
27.8
BE14AF-M10-L25
BE14AF-M10-L25
BE14AF
粗牙螺纹
SS400
发黑
10
10
10x1.5
18.0
10.5
5
30
34.8
BE14AN-M3-L10
BE14AN-M3-L10
BE14AN
粗牙螺纹
SS400
无电解镀镍
3
4
3x0.5
6.5
3.5
3
13
15.0
BE14AN-M4-L15
BE14AN-M4-L15
BE14AN
粗牙螺纹
SS400
无电解镀镍
4
5
4x0.7
8.0
4.5
3
14
16.5
BE14AN-M5-L15
BE14AN-M5-L15
BE14AN
粗牙螺纹
SS400
无电解镀镍
5
6
5x0.8
10.0
5.5
5
17
19.8
BE14AN-M6-L20
BE14AN-M6-L20
BE14AN
粗牙螺纹
SS400
无电解镀镍
6
7
6x1.0
11.0
6.5
5
19
22.0
BE14AN-M8-L20
BE14AN-M8-L20
BE14AN
粗牙螺纹
SS400
无电解镀镍
8
9
8x1.25
15.0
8.5
5
24
27.8
BE14AN-M10-L25
BE14AN-M10-L25
BE14AN
粗牙螺纹
SS400
无电解镀镍
10
10
10x1.5
18.0
10.5
5
30
34.8
BE14AU-M3-L10
BE14AU-M3-L10
BE14AU
粗牙螺纹
SUS304
-
3
4
3x0.5
6.5
3.5
3
13
15.0
BE14AU-M4-L15
BE14AU-M4-L15
BE14AU
粗牙螺纹
SUS304
-
4
5
4x0.7
8.0
4.5
3
14
16.5
BE14AU-M5-L15
BE14AU-M5-L15
BE14AU
粗牙螺纹
SUS304
-
5
6
5x0.8
10.0
5.5
5
17
19.8
BE14AU-M6-L20
BE14AU-M6-L20
BE14AU
粗牙螺纹
SUS304
-
6
7
6x1.0
11.0
6.5
5
19
22.0
BE14AU-M8-L20
BE14AU-M8-L20
BE14AU
粗牙螺纹
SUS304
-
8
9
8x1.25
15.0
8.5
5
24
27.8
BE14AU-M10-L25
BE14AU-M10-L25
BE14AU
粗牙螺纹
SUS304
-
10
10
10x1.5
18.0
10.5
5
30
34.8
BE14BF-M4-L15
BE14BF-M4-L15
BE14BF
细牙螺纹
SS400
发黑
4
5
4x0.5
8.0
4.5
3
14
16.5
BE14BF-M5-L15
BE14BF-M5-L15
BE14BF
细牙螺纹
SS400
发黑
5
6
5x0.5
10.0
5.5
5
17
19.8
BE14BF-M6-L20
BE14BF-M6-L20
BE14BF
细牙螺纹
SS400
发黑
6
7
6x0.75
11.0
6.5
5
19
22.0
BE14BF-M8-L20
BE14BF-M8-L20
BE14BF
细牙螺纹
SS400
发黑
8
9
8x0.75
15.0
8.5
5
24
27.8
BE14BF-M10-L25
BE14BF-M10-L25
BE14BF
细牙螺纹
SS400
发黑
10
10
10x1.0
18.0
10.5
5
30
34.8
BE14BU-M4-L15
BE14BU-M4-L15
BE14BU
细牙螺纹
SUS304
-
4
5
4x0.5
8.0
4.5
3
14
16.5
BE14BU-M5-L15
BE14BU-M5-L15
BE14BU
细牙螺纹
SUS304
-
5
6
5x0.5
10.0
5.5
5
17
19.8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ISO 4032 - Hexagon nuts, Type 1
Chinese Manufacturers
27.05.2014
DIN 933 - Hexagon set screws with thread to head, product classes A and B
Roehm
18.10.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表