您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BE11 - 定位调整螺丝块-L型-纵向调整型
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/be11.prj},{NB=BE11AU-M6-H25},{SC=BE11AU},{XS=Coarse thread},{TOM=SUS304},{ST=-},{M=6},{H=25},{H1=6},{T1=12},{MXP=6x1.0},{W1=8},{L1=32},{S=8},{L2=10},{L3=15},{DD1=8.0},{DD2=4.5},{V=4.5},{INFOTEXT=website},{MM=6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
XS
类型
ⁿ/ₐ
TOM
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
H1
[mm]
T1
[mm]
MXP
M x 螺距
ⁿ/ₐ
W1
[mm]
L1
[mm]
S
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
V
[mm]
BE11AF-M3-H15
BE11AF-M3-H15
BE11AF
粗牙螺纹
S45C
发黑
3
4
9
3x0.5
5
25
6
10
10
6.0
3.5
3.5
BE11AF-M4-H15
BE11AF-M4-H15
BE11AF
粗牙螺纹
S45C
发黑
4
4
9
4x0.7
5
25
6
10
10
6.0
3.5
3.5
BE11AF-M5-H15
BE11AF-M5-H15
BE11AF
粗牙螺纹
S45C
发黑
5
6
12
5x0.8
8
32
8
10
15
8.0
4.5
4.5
BE11AF-M6-H25
BE11AF-M6-H25
BE11AF
粗牙螺纹
S45C
发黑
6
6
12
6x1.0
8
32
8
10
15
8.0
4.5
4.5
BE11AF-M8-H25
BE11AF-M8-H25
BE11AF
粗牙螺纹
S45C
发黑
8
10
22
8x1.25
10
44
10
16
20
11.0
6.5
6.5
BE11AF-M10-H25
BE11AF-M10-H25
BE11AF
粗牙螺纹
S45C
发黑
10
10
22
10x1.5
10
44
10
16
20
11.0
6.5
6.5
BE11AF-M12-H25
BE11AF-M12-H25
BE11AF
粗牙螺纹
S45C
发黑
12
10
22
12x1.75
10
44
10
16
20
11.0
6.5
6.5
BE11AF-M16-H35
BE11AF-M16-H35
BE11AF
粗牙螺纹
S45C
发黑
16
15
30
16x2.0
15
65
15
30
25
15.0
9.0
9.0
BE11AF-M20-H35
BE11AF-M20-H35
BE11AF
粗牙螺纹
S45C
发黑
20
15
30
20x2.5
15
65
15
30
25
15.0
9.0
9.0
BE11AN-M3-H15
BE11AN-M3-H15
BE11AN
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
3
4
9
3x0.5
5
25
6
10
10
6.0
3.5
3.5
BE11AN-M4-H15
BE11AN-M4-H15
BE11AN
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
4
4
9
4x0.7
5
25
6
10
10
6.0
3.5
3.5
BE11AN-M5-H15
BE11AN-M5-H15
BE11AN
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
5
6
12
5x0.8
8
32
8
10
15
8.0
4.5
4.5
BE11AN-M6-H25
BE11AN-M6-H25
BE11AN
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
6
6
12
6x1.0
8
32
8
10
15
8.0
4.5
4.5
BE11AN-M8-H25
BE11AN-M8-H25
BE11AN
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
8
10
22
8x1.25
10
44
10
16
20
11.0
6.5
6.5
BE11AN-M10-H25
BE11AN-M10-H25
BE11AN
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
10
10
22
10x1.5
10
44
10
16
20
11.0
6.5
6.5
BE11AN-M12-H25
BE11AN-M12-H25
BE11AN
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
12
10
22
12x1.75
10
44
10
16
20
11.0
6.5
6.5
BE11AN-M16-H35
BE11AN-M16-H35
BE11AN
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
16
15
30
16x2.0
15
65
15
30
25
15.0
9.0
9.0
BE11AN-M20-H35
BE11AN-M20-H35
BE11AN
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
20
15
30
20x2.5
15
65
15
30
25
15.0
9.0
9.0
BE11AU-M3-H15
BE11AU-M3-H15
BE11AU
粗牙螺纹
SUS304
-
3
4
9
3x0.5
5
25
6
10
10
6.0
3.5
3.5
BE11AU-M4-H15
BE11AU-M4-H15
BE11AU
粗牙螺纹
SUS304
-
4
4
9
4x0.7
5
25
6
10
10
6.0
3.5
3.5
BE11AU-M5-H15
BE11AU-M5-H15
BE11AU
粗牙螺纹
SUS304
-
5
6
12
5x0.8
8
32
8
10
15
8.0
4.5
4.5
BE11AU-M6-H25
BE11AU-M6-H25
BE11AU
粗牙螺纹
SUS304
-
6
6
12
6x1.0
8
32
8
10
15
8.0
4.5
4.5
BE11AU-M8-H25
BE11AU-M8-H25
BE11AU
粗牙螺纹
SUS304
-
8
10
22
8x1.25
10
44
10
16
20
11.0
6.5
6.5
BE11AU-M10-H25
BE11AU-M10-H25
BE11AU
粗牙螺纹
SUS304
-
10
10
22
10x1.5
10
44
10
16
20
11.0
6.5
6.5
BE11AU-M12-H25
BE11AU-M12-H25
BE11AU
粗牙螺纹
SUS304
-
12
10
22
12x1.75
10
44
10
16
20
11.0
6.5
6.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BE51-52 - 调整螺钉组件-锁定螺栓-普通型/内六角孔型
HEFA
29.04.2024
BE21 - V型块-标准型
HEFA
29.04.2024
TCDA,TCDB - 前端零件
PRiCi FA
17.10.2023
AJDT - 水平调节脚杯-简易无橡胶垫型
上隆SAMLO
24.03.2023
TAR-*0 (X轴)
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
UPPL - 带垫板聚氨酯止动块
Misumi
30.06.2021
ANL066, ANL067, ANL106, ANL107 - NC块 - L形 - - ANL066, ANL067, ANL106, ANL10...
Misumi
30.06.2021
ARC002-004 - 自动锁扣
远东卓越FA
29.03.2024
ANL311, ANL312, ANL404, ANL405, ANL211, ANL212, ANL364, ANL365 - L形NC块 - AN...
Misumi
30.06.2021
ACA100M, ACA101M, ACA102M, ACA103M, ACA104M, ACA105M, ACA106M, ACA107M, ACA...
Misumi
07.06.2021
ANE169-172 - 横向调整型
远东卓越FA
29.03.2024
AJCN, AJCNM, AJCSM - 定位调整螺丝块-侧面沉孔倒角C型
Misumi
30.06.2021
BE12 - 定位调整螺丝块-L型-横向调整型
HEFA
29.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表