您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BD51A C - 聚氨酯固定环-开口型-标准型/紧凑型
HEFA
16-固定环
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/16-fixedring/bd51a_c.prj},{NB=BD51AU-D12},{SC=BD51AU},{TYPE=Open type - standard type},{MAT1=0Cr18Ni9},{MAT2=SUS304},{ST=-},{CU=Polyurethane (Shaw A70) Heat resistant temperature 70 ℃},{FJ=1 socket head cap screw stainless steel},{D=12},{T=15},{T1=18},{T2=3},{D1=35},{M=M6},{MM=6},{DD=7.0},{R=6.00},{W=1.5},{F=6},{L=11},{E=9~12.5},{EE=12.5},{C=0.5},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质国标
ⁿ/ₐ
MAT2
材质日标
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
CU
Cushion
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
D1
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
E
[mm]
C
[mm]
BD51AF-D6
BD51AF-D6
BD51AF
开口型·标准型
45
S45C
发黑
聚氨酯(肖氏A70)耐热温度70℃
1个内六角圆柱头螺钉
6
10
12
2
20
M4
4.5
3.75
1.0
4
6
6~6.5
0.5
BD51AF-D8
BD51AF-D8
BD51AF
开口型·标准型
45
S45C
发黑
聚氨酯(肖氏A70)耐热温度70℃
1个内六角圆柱头螺钉
8
15
18
3
30
M6
7.0
6.00
1.5
5
9
7~10
0.5
BD51AF-D10
BD51AF-D10
BD51AF
开口型·标准型
45
S45C
发黑
聚氨酯(肖氏A70)耐热温度70℃
1个内六角圆柱头螺钉
10
15
18
3
35
M6
7.0
6.00
1.5
6
10
8~12.5
0.5
BD51AF-D12
BD51AF-D12
BD51AF
开口型·标准型
45
S45C
发黑
聚氨酯(肖氏A70)耐热温度70℃
1个内六角圆柱头螺钉
12
15
18
3
35
M6
7.0
6.00
1.5
6
11
9~12.5
0.5
BD51AF-D15
BD51AF-D15
BD51AF
开口型·标准型
45
S45C
发黑
聚氨酯(肖氏A70)耐热温度70℃
1个内六角圆柱头螺钉
15
15
18
3
40
M6
7.0
6.00
1.5
8
13
11~13
1.0
BD51AF-D16
BD51AF-D16
BD51AF
开口型·标准型
45
S45C
发黑
聚氨酯(肖氏A70)耐热温度70℃
1个内六角圆柱头螺钉
16
15
18
3
40
M6
7.0
6.00
1.5
8
13
11~13
1.0
BD51AF-D20
BD51AF-D20
BD51AF
开口型·标准型
45
S45C
发黑
聚氨酯(肖氏A70)耐热温度70℃
1个内六角圆柱头螺钉
20
15
20
5
45
M6
7.0
6.00
1.5
8
15
13~15
1.0
BD51AF-D25
BD51AF-D25
BD51AF
开口型·标准型
45
S45C
发黑
聚氨酯(肖氏A70)耐热温度70℃
1个内六角圆柱头螺钉
25
15
20
5
50
M6
7.0
6.00
1.5
10
18
16~18
1.0
BD51AF-D30
BD51AF-D30
BD51AF
开口型·标准型
45
S45C
发黑
聚氨酯(肖氏A70)耐热温度70℃
1个内六角圆柱头螺钉
30
15
20
5
55
M6
7.0
6.00
1.5
10
20
15~20
1.0
BD51AF-D35
BD51AF-D35
BD51AF
开口型·标准型
45
S45C
发黑
聚氨酯(肖氏A70)耐热温度70℃
1个内六角圆柱头螺钉
35
15
20
5
60
M6
7.0
6.00
2.0
12
23
17.5~21
1.0
BD51AF-D40
BD51AF-D40
BD51AF
开口型·标准型
45
S45C
发黑
聚氨酯(肖氏A70)耐热温度70℃
1个内六角圆柱头螺钉
40
18
23
5
70
M8
9.0
7.00
2.0
13
26
20~23
1.0
BD51AF-D50
BD51AF-D50
BD51AF
开口型·标准型
45
S45C
发黑
聚氨酯(肖氏A70)耐热温度70℃
1个内六角圆柱头螺钉
50
22
27
5
85
M10
11.0
9.00
2.0
16
30
25~28
1.0
BD51AN-D6
BD51AN-D6
BD51AN
开口型·标准型
45
S45C
无电解镀镍
聚氨酯(肖氏A70)耐热温度70℃
1个内六角圆柱头螺钉不锈钢
6
10
12
2
20
M4
4.5
3.75
1.0
4
6
6~6.5
0.5
BD51AN-D8
BD51AN-D8
BD51AN
开口型·标准型
45
S45C
无电解镀镍
聚氨酯(肖氏A70)耐热温度70℃
1个内六角圆柱头螺钉不锈钢
8
15
18
3
30
M6
7.0
6.00
1.5
5
9
7~10
0.5
BD51AN-D10
BD51AN-D10
BD51AN
开口型·标准型
45
S45C
无电解镀镍
聚氨酯(肖氏A70)耐热温度70℃
1个内六角圆柱头螺钉不锈钢
10
15
18
3
35
M6
7.0
6.00
1.5
6
10
8~12.5
0.5
BD51AN-D12
BD51AN-D12
BD51AN
开口型·标准型
45
S45C
无电解镀镍
聚氨酯(肖氏A70)耐热温度70℃
1个内六角圆柱头螺钉不锈钢
12
15
18
3
35
M6
7.0
6.00
1.5
6
11
9~12.5
0.5
BD51AN-D15
BD51AN-D15
BD51AN
开口型·标准型
45
S45C
无电解镀镍
聚氨酯(肖氏A70)耐热温度70℃
1个内六角圆柱头螺钉不锈钢
15
15
18
3
40
M6
7.0
6.00
1.5
8
13
11~13
1.0
BD51AN-D16
BD51AN-D16
BD51AN
开口型·标准型
45
S45C
无电解镀镍
聚氨酯(肖氏A70)耐热温度70℃
1个内六角圆柱头螺钉不锈钢
16
15
18
3
40
M6
7.0
6.00
1.5
8
13
11~13
1.0
BD51AN-D20
BD51AN-D20
BD51AN
开口型·标准型
45
S45C
无电解镀镍
聚氨酯(肖氏A70)耐热温度70℃
1个内六角圆柱头螺钉不锈钢
20
15
20
5
45
M6
7.0
6.00
1.5
8
15
13~15
1.0
BD51AN-D25
BD51AN-D25
BD51AN
开口型·标准型
45
S45C
无电解镀镍
聚氨酯(肖氏A70)耐热温度70℃
1个内六角圆柱头螺钉不锈钢
25
15
20
5
50
M6
7.0
6.00
1.5
10
18
16~18
1.0
BD51AN-D30
BD51AN-D30
BD51AN
开口型·标准型
45
S45C
无电解镀镍
聚氨酯(肖氏A70)耐热温度70℃
1个内六角圆柱头螺钉不锈钢
30
15
20
5
55
M6
7.0
6.00
1.5
10
20
15~20
1.0
BD51AN-D35
BD51AN-D35
BD51AN
开口型·标准型
45
S45C
无电解镀镍
聚氨酯(肖氏A70)耐热温度70℃
1个内六角圆柱头螺钉不锈钢
35
15
20
5
60
M6
7.0
6.00
2.0
12
23
17.5~21
1.0
BD51AN-D40
BD51AN-D40
BD51AN
开口型·标准型
45
S45C
无电解镀镍
聚氨酯(肖氏A70)耐热温度70℃
1个内六角圆柱头螺钉不锈钢
40
18
23
5
70
M8
9.0
7.00
2.0
13
26
20~23
1.0
BD51AN-D50
BD51AN-D50
BD51AN
开口型·标准型
45
S45C
无电解镀镍
聚氨酯(肖氏A70)耐热温度70℃
1个内六角圆柱头螺钉不锈钢
50
22
27
5
85
M10
11.0
9.00
2.0
16
30
25~28
1.0
BD51AU-D6
BD51AU-D6
BD51AU
开口型·标准型
0Cr18Ni9
SUS304
-
聚氨酯(肖氏A70)耐热温度70℃
1个内六角圆柱头螺钉不锈钢
6
10
12
2
20
M4
4.5
3.75
1.0
4
6
6~6.5
0.5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表