您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BD49 - 固定环-固定把手型-开口型/切割型/侧面安装型
HEFA
16-固定环
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/16-fixedring/bd49_asmtab.prj},{NB=BD49TN-D12-M},{SC=BD49TN},{FT=Cutting type},{MNS=45},{MDS=S45C},{ST=Electroless nickel plating},{MOFH=aluminium alloy},{STOFH=epoxy resin},{HTM=S45C},{HTST=Blackening},{D=12},{HC=M},{D1=40},{M1=M4},{P1=20},{P2=10},{N=14},{F1=11.0},{F2=10},{R=7.5},{W=1.5},{L=11},{F=8},{E=13~15},{EE=15},{T=18},{C=0.5},{INFOTEXT=website},{MM1=4},{M6=4.917},{PPATH=bd49-rtu/bd49_assemblies/bd49_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
FT
固定类型
ⁿ/ₐ
MNS
材质国标
ⁿ/ₐ
MDS
材质日标
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
MOFH
固定把手部材质
ⁿ/ₐ
STOFH
固定把手部表面处理
ⁿ/ₐ
HTM
把手螺纹部材质
ⁿ/ₐ
HTST
把手螺纹部表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
P1
[mm]
P2
[mm]
N
(N)
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
T
[mm]
C
[mm]
BD49RF-D6-M
BD49RF-D6-M
BD49RF
开口型
45
S45C
发黑
铝合金
环氧树脂
S45C
发黑
6
35
M3
15
8
10
7.0
8
7.5
1.5
10
7
13~15
18
0.5
BD49RF-D8-M
BD49RF-D8-M
BD49RF
开口型
45
S45C
发黑
铝合金
环氧树脂
S45C
发黑
8
35
M3
15
10
10
8.0
10
7.5
1.5
10
7
13~15
18
0.5
BD49RF-D10-M
BD49RF-D10-M
BD49RF
开口型
45
S45C
发黑
铝合金
环氧树脂
S45C
发黑
10
35
M4
15
10
9
9.5
10
7.5
1.5
10
7
10~13
18
0.5
BD49RF-D12-M
BD49RF-D12-M
BD49RF
开口型
45
S45C
发黑
铝合金
环氧树脂
S45C
发黑
12
40
M4
20
10
14
11.0
10
7.5
1.5
11
8
13~15
18
0.5
BD49RF-D15-M
BD49RF-D15-M
BD49RF
开口型
45
S45C
发黑
铝合金
环氧树脂
S45C
发黑
15
44
M5
23
12
15
13.0
12
7.5
1.5
13
10
16~17
18
0.5
BD49RF-D16-M
BD49RF-D16-M
BD49RF
开口型
45
S45C
发黑
铝合金
环氧树脂
S45C
发黑
16
44
M5
23
12
15
14.0
12
7.5
1.5
13
10
15~16
18
0.5
BD49RF-D20-M
BD49RF-D20-M
BD49RF
开口型
45
S45C
发黑
铝合金
环氧树脂
S45C
发黑
20
50
M5
26
14
18
16.0
14
7.5
1.5
15
12
17~18
18
0.5
BD49RF-D25-M
BD49RF-D25-M
BD49RF
开口型
45
S45C
发黑
铝合金
环氧树脂
S45C
发黑
25
62
M5
30
16
22
19.5
21
7.5
1.5
18
18
22~24
18
0.5
BD49RF-D30-M
BD49RF-D30-M
BD49RF
开口型
45
S45C
发黑
铝合金
环氧树脂
S45C
发黑
30
72
M6
35
20
25
23.0
25
7.5
1.5
21
23
26~28
18
0.5
BD49RN-D6-M
BD49RN-D6-M
BD49RN
开口型
45
S45C
无电解镀镍
铝合金
环氧树脂
S45C
发黑
6
35
M3
15
8
10
7.0
8
7.5
1.5
10
7
13~15
18
0.5
BD49RN-D8-M
BD49RN-D8-M
BD49RN
开口型
45
S45C
无电解镀镍
铝合金
环氧树脂
S45C
发黑
8
35
M3
15
10
10
8.0
10
7.5
1.5
10
7
13~15
18
0.5
BD49RN-D10-M
BD49RN-D10-M
BD49RN
开口型
45
S45C
无电解镀镍
铝合金
环氧树脂
S45C
发黑
10
35
M4
15
10
9
9.5
10
7.5
1.5
10
7
10~13
18
0.5
BD49RN-D12-M
BD49RN-D12-M
BD49RN
开口型
45
S45C
无电解镀镍
铝合金
环氧树脂
S45C
发黑
12
40
M4
20
10
14
11.0
10
7.5
1.5
11
8
13~15
18
0.5
BD49RN-D15-M
BD49RN-D15-M
BD49RN
开口型
45
S45C
无电解镀镍
铝合金
环氧树脂
S45C
发黑
15
44
M5
23
12
15
13.0
12
7.5
1.5
13
10
16~17
18
0.5
BD49RN-D16-M
BD49RN-D16-M
BD49RN
开口型
45
S45C
无电解镀镍
铝合金
环氧树脂
S45C
发黑
16
44
M5
23
12
15
14.0
12
7.5
1.5
13
10
15~16
18
0.5
BD49RN-D20-M
BD49RN-D20-M
BD49RN
开口型
45
S45C
无电解镀镍
铝合金
环氧树脂
S45C
发黑
20
50
M5
26
14
18
16.0
14
7.5
1.5
15
12
17~18
18
0.5
BD49RN-D25-M
BD49RN-D25-M
BD49RN
开口型
45
S45C
无电解镀镍
铝合金
环氧树脂
S45C
发黑
25
62
M5
30
16
22
19.5
21
7.5
1.5
18
18
22~24
18
0.5
BD49RN-D30-M
BD49RN-D30-M
BD49RN
开口型
45
S45C
无电解镀镍
铝合金
环氧树脂
S45C
发黑
30
72
M6
35
20
25
23.0
25
7.5
1.5
21
23
26~28
18
0.5
BD49RU-D6-M
BD49RU-D6-M
BD49RU
开口型
0Cr18Ni9
SUS304
-
铝合金
环氧树脂
SUS304
-
6
35
M3
15
8
10
7.0
8
7.5
1.5
10
7
13~15
18
0.5
BD49RU-D8-M
BD49RU-D8-M
BD49RU
开口型
0Cr18Ni9
SUS304
-
铝合金
环氧树脂
SUS304
-
8
35
M3
15
10
10
8.0
10
7.5
1.5
10
7
13~15
18
0.5
BD49RU-D10-M
BD49RU-D10-M
BD49RU
开口型
0Cr18Ni9
SUS304
-
铝合金
环氧树脂
SUS304
-
10
35
M4
15
10
9
9.5
10
7.5
1.5
10
7
10~13
18
0.5
BD49RU-D12-M
BD49RU-D12-M
BD49RU
开口型
0Cr18Ni9
SUS304
-
铝合金
环氧树脂
SUS304
-
12
40
M4
20
10
14
11.0
10
7.5
1.5
11
8
13~15
18
0.5
BD49RU-D15-M
BD49RU-D15-M
BD49RU
开口型
0Cr18Ni9
SUS304
-
铝合金
环氧树脂
SUS304
-
15
44
M5
23
12
15
13.0
12
7.5
1.5
13
10
16~17
18
0.5
BD49RU-D16-M
BD49RU-D16-M
BD49RU
开口型
0Cr18Ni9
SUS304
-
铝合金
环氧树脂
SUS304
-
16
44
M5
23
12
15
14.0
12
7.5
1.5
13
10
15~16
18
0.5
BD49RU-D20-M
BD49RU-D20-M
BD49RU
开口型
0Cr18Ni9
SUS304
-
铝合金
环氧树脂
SUS304
-
20
50
M5
26
14
18
16.0
14
7.5
1.5
15
12
17~18
18
0.5
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表