您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
BCLB, BCLM, BCLA, BCLS, BCLH - 夹杆 - 直杆型-L尺寸选择型
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/bclb_asmtab.prj},{NB=BCLB12-30},{MAT=400},{ST=1},{AC=Hexagon Socket Head Cap Screw},{D=12},{LS=30},{LS1=30,50},{B=18},{D1=12},{G=17},{E=2.5},{C=1},{H=11},{M=M5},{DD=5.5},{DD1=9.5},{Z=5.5},{J=24},{W=2},{L1=10},{PPATH=bclb/bclb_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
D1TOL
D1 公差
[mm]
G
[mm]
E
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
Z
[mm]
J
[mm]
BCLB6-25
BCLB6-25
内六角螺栓
6
0/+0.012
12
8
-0.005/-0.014
14
1.0
1
8
M3
3.4
6.5
3.5
17
BCLB8-25
BCLB8-25
内六角螺栓
8
0/+0.015
14
10
-0.005/-0.014
15
1.5
1
9
M4
4.5
8.0
4.5
19
BCLB10-30
BCLB10-30
内六角螺栓
10
0/+0.015
16
12
-0.006/-0.017
16
2.0
1
10
M5
5.5
9.5
5.5
22
BCLB12-30
BCLB12-30
内六角螺栓
12
0/+0.015
18
12
-0.006/-0.017
17
2.5
1
11
M5
5.5
9.5
5.5
24
BCLB13-30
BCLB13-30
内六角螺栓
13
0/+0.018
20
15
-0.006/-0.017
17
2.5
1
11
M5
5.5
9.5
5.5
27
BCLB15-50
BCLB15-50
内六角螺栓
15
0/+0.018
23
16
-0.006/-0.017
19
2.5
1
12
M6
6.6
11.0
6.5
31
BCLB16-50
BCLB16-50
内六角螺栓
16
0/+0.018
25
20
-0.007/-0.020
20
3.0
2
13
M6
6.6
11.0
6.5
34
BCLB20-50
BCLB20-50
内六角螺栓
20
0/+0.021
30
20
-0.007/-0.020
21
3.0
2
14
M6
6.6
11.0
6.5
35
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表